Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable de 2m USB-C a Mini USB-B - Cable Adaptador USB Tipo C a USB Mini B
Conecte dispositivos USB 2.0 Mini-B a su ordenador equipado con USB Type-C o Thunderbolt 3
ID del Producto: USB2CMB2M
- Compatible con puertos Thunderbolt 3
- Fiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Este cable USB-C™ a Mini-USB le permite conectar sus dispositivos periféricos USB 2.0 a su ordenador o cargador de coche equipado con USB-C. Por ejemplo, puede conectar su cámara a un ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB Type-C™ y descargar sus más recientes fotos o vídeos. También puede conectar su dispositivo GPS Mini-USB al cargador USB-C de un coche.
El cable USB2CMB2M de StarTech.com está avalado por su garantía de por vida, con fiabilidad garantizada.
Aplicaciones
Conecte dispositivos USB 2.0 Mini-B a su ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB-C o Thunderbolt™ 3
Cargue sus dispositivos Mini-USB con un cargador USB-C de pared o de coche
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Mexico | A84022B | |
UPC Code | 065030871303 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Revestimiento del Conector | Níquel | |
Tipo de Cable Blindado | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada | |
Rendimiento | ||
Tipo y Velocidad | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Macho | |
Conector B | 1 - USB Mini B (5 pines) Macho | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 0.3 in [7 mm] | |
Ancho del Producto | 0.5 in [12 mm] | |
Calibre del Conductor | 22/30 AWG | |
Color | Negro | |
Estilo de Conector | Recto | |
Longitud del Cable | 6.6 ft [2 m] | |
Longitud del Producto | 6.6 ft [2 m] | |
Peso del Producto | 1.9 oz [54 g] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 2 oz [57 g] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable USB-C a Mini-B |
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- USB2CMB2M_Datasheet-MX.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.