StarTech.com
Novedad

Seguro Candado para Laptop - con Cable Auto Enrrollable - con Seguro de Combinación de 3 Dígitos

Cable Portátil de Seguridad | con Cable de Acero de 1.8m

ID del Producto: LTLOCK3DCOIL

  • Proteja su laptop u otro dispositivo contra robos mediante el uso de este cable con candado, con combinación reconfigurable de 3 dígitos
  • Este cable autoretráctil con candado se estira hasta 1.8 metros o se retrae hasta 266mm
  • Compatible con laptops, replicadores de puertos, pantallas, proyectores u otro equipo informático que tenga una ranura Kensington® de bloqueo ("K-Slot", en inglés)
Ver otros
  • Cable de acero con revestimiento de vinilo, resistente a las manipulaciones (diámetro de 3.2mm)
  • Resistente y duradero candado
$791.11 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 0.5 in [13 mm]
Longitud del Producto 0.1 ft [0 m]
Peso del Producto 2.8 oz [79 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 in [0.1 mm]
Ancho de la Caja 5 in [12.8 cm]
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.2 oz [91 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Laptop Combination Lock
1 - Hook-and-Loop Strap
1 - Quick-Start Guide

Certificaciones