StarTech.com

Tapete Magnético para Reparación - 24 cm x 27 cm

Alfombra Magnética de Reparación y Escritura de Borrado en Seco | con Marcador

ID del Producto: STMAGMAT

  • Mantenga sus reparaciones electrónicas organizadas, mediante este tablero magnético profesional (de 2.2mm de grosor)
  • La superficie magnética mantiene los tornillos diminutos y otras piezas pequeñas en un solo lugar y en orden
  • Puede hacer anotaciones, como la ubicación de un tornillo, en la superficie, ya que permite el borrado en seco (se incluye rotulador)
Ver otros
  • Tamaño práctico para uso portátil: 24cm x 27cm
  • Superficie fácil de limpiar
$692.51 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -6°C to 55°C (42.8°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.200
Ancho del Producto 270.000
Color Blanco
Longitud del Producto 9.4 in [24 cm]
Peso del Producto 600.000
Tipo de Gabinete Magnetic Rubber and PVC
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.1 in [2.5 mm]
Ancho de la Caja 13 in [330 mm]
Longitud de la Caja 9.8 in [250 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 21.2 oz [600 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tablero magnético para proyectos
1 - Rotulador de borrado en seco
1 - Guía Rápida de Inicio

Certificaciones