StarTech.com

Ventilador para Gabinete de Computadora - Ventilador Interno para Torre - Ventilador 60x10mm con Conector TX3

Enfriamiento adicional para el chasis con un ventilador de rodamiento de bolas de 60mm

ID del Producto: FAN6X1TX3

  • Diseño de rodamiento de bolas doble
  • Conector de 3 pines con cable de tacómetro
  • Incluye un adaptador LP4 de 3 a 4 pines
$247.07 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Conductores 3
Tipo de Rodamiento del Ventilador Rodamiento de bola
Rendimiento
MTBF 56,609 Hours
Nivel de Ruido 28 dBA
RPM 4000
Velocidad de Flujo de Aire 15.49 CFM
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Ventilador Molex (3 pines, TX3) Hembra
Requisitos de Energía
Consumo de Energía 1.92W
Corriente de Entrada 160mA
Tensión de Entrada 12 DC
Requisitos Ambientales
Temperatura Operativa -10 to 80
Características Físicas
Altura del Producto 2.4 in [6 cm]
Ancho del Producto 0.4 in [10 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 2.4 in [60 mm]
Peso del Producto 1 oz [28 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 2.6 in [65 mm]
Longitud de la Caja 4.5 in [11.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.7 oz [48 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Ventilador para Gabinete de 6 cm
1 - Cable adaptador LP4 de 3 a 4 pines

Certificaciones

Productos Relacionados

Ventilador de Repuesto para Gabinete de Computadora 60x25mm con Conector TX3 - Rodamiento Doble de Bolas Recirculantes
FAN6X25TX3H
Ventilador de Repuesto para Gabinete de Computadora 60x25mm con Conector TX3 - Rodamiento Doble de Bolas Recirculantes

Enfriamiento adicional para el chasis con este ventilador de 60mm con un alto flujo de aire

$321.31 con IVA