StarTech.com

Convertidor adaptador IDE ATA a SATA de 2.5in y 3.5 Pulgadas

Posibilita conectar una unidad SATA a un host IDE

ID del Producto: IDE2SAT

  • Permite conectar un dispositivo SATA a una placa base o tarjeta controladora IDE/ATA
  • Completa solución de hardware; no requiere software
  • Dirección Lógica de Bloques (LBA) de 48 bits
Ver otros
  • Compatible con la revisión 1.0 de la especificación SATA
  • Compatible con la especificación Ultra ATA 133
$618.27 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

General

Este adaptador IDE/ATAPI a SATA permite conectar una unidad SATA al puerto IDE/ATA 33/66/100/133 de una placa base.

El adaptador IDE/SATA brinda una solución eficaz y económica para eliminar la brecha entre los diseños de una unidad SATA más nueva y el puerto IDE más antiguo de la placa base y por ende descartar la necesidad de actualizar la placa base por cuestiones de compatibilidad con las unidades.

El adaptador IDE a SATA se conecta a través de una sencilla instalación plug and play permitiendo ahorrar tiempo y esfuerzo e incluye una garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Conexión de una unidad SATA a un sistema IDE sin necesidad de instalar controladores o software
  • Garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com

Aplicaciones

Una solución interna para conectar su unidad de disco duro SATA a una placa base que soporta una interfaz IDE.

Ideal para usar con placas base más antiguas que no soportan SATA.

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
ID del Conjunto de Chips Marvell - 88SA8052
Interfaz IDE
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
RAID No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 133MB/seg
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA) Macho
1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power) Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Un controlador IDE y un cable ATA (not incluidos).
Requisitos Ambientales
Humedad HR 15~90%
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (40°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [23 mm]
Ancho del Producto 0.8 in [20 mm]
Longitud del Producto 3 in [75.5 mm]
Peso del Producto 0.5 oz [15 g]
Tipo de Gabinete Acero y Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador IDE a SATA
1 - Cable de Alimentación Molex LP4 a SP4
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Combo SATA IDE a USB 2.0 para Disco Duro y SSD con Alimentación - SATA - IDE - LP4 - USB A
USB2SATAIDE
Adaptador Combo SATA IDE a USB 2.0 para Disco Duro y SSD con Alimentación - SATA - IDE - LP4 - USB A

Conecte rápida y fácilmente discos duros SATA y/o IDE a través de un puerto USB 2.0

$839.83 con IVA
Convertidor Adaptador Conector IDE ATA a 2 Puertos de Disco Duro SATA
PATA2SATA2
Convertidor Adaptador Conector IDE ATA a 2 Puertos de Disco Duro SATA

Conecte 2 discos duros SATA a una tarjeta madre o tarjeta IDE

$469.79 con IVA
Convertidor Adaptador Bidireccional IDE ATA de 40 pines a SATA
IDE2SAT25
Convertidor Adaptador Bidireccional IDE ATA de 40 pines a SATA

Posibilita conectar un dispositivo SATA a una tarjeta madre o tarjeta IDE

$569.55 con IVA