StarTech.com

Tarjeta Adaptador PCI Express M.2 a U.2 SFF8639 para SSD NVMe M.2 - Convertidor para SSD M.2 - Tarjeta Anfitrión para SSD M.2

Agregue el rendimiento rápido de una unidad SSD M.2 NVMe a su computadora de escritorio o servidor, mediante la conversión de una unidad a través de una interfaz compatible con U.2 (SFF-8643) de su tarjeta madre

ID del Producto: U2M2E125

  • Aumente la velocidad y amplíe el rendimiento de su sistema de forma que resulte económica, agregando una unidad SSD M.2 PCIe NVMe a su ordenador o servidor
  • El adaptador es compatible con una unidad SSD M.2 PCIe NVMe (clavija M)
  • Interfaz anfitrión U.2 (SFF-8639)
Ver otros
  • Configuración rápida y fácil con soporte nativo en múltiples sistemas operativos
  • Retrocompatible con versiones PCIe de generación anterior
$1,038.19 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura(s) posible(s) de la unidad 2242
2260
2280
Cantidad de Unidades 1
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz U.2 (SFF-8639; PCIe x4)
Tipo de Bus PCI Express
Unidades Compatibles M.2 (PCIe, AHCI, M-Key, NGFF)
Ventilador(es) No
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
Conectores del Host 1 - U.2 (PCIe, SFF-8639, AHCI/NVMe)
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 15% a 90%
Temperatura de Almacenamiento -25⁰C to +70⁰C (-13°F to 158°F)
Temperatura Operativa +5⁰C to +50⁰C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.7 cm]
Altura Máxima de la Unidad 89.8 in [2280 mm]
Ancho del Producto 2.8 in [70 mm]
Color Rojo
Longitud del Producto 3.9 in [10 cm]
Peso del Producto 1.3 oz [36 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Longitud de la Caja 6.9 in [17.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.6 oz [102 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de unidades M.2 a U.2
4 - tornillos de montaje de adaptador
1 - juego de hardware para montaje de unidad
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptadora PCI Express U.2 NVMe SFF8639 de 2,5
PEX4SFF8639
Tarjeta Adaptadora PCI Express U.2 NVMe SFF8639 de 2,5"

Instale una unidad de disco SSD U.2 NVMe de 2.5" en su computadora de escritorio o servidor, mediante el uso de una ranura de expansión PCIe

$1,259.75 con IVA
Tarjeta Adaptador PCI Express x4 a SFF-8643 para SSD U.2 NVMe PCIe
PEX4SFF8643
Tarjeta Adaptador PCI Express x4 a SFF-8643 para SSD U.2 NVMe PCIe

Agregue almacenamiento de nivel empresarial y alto rendimiento a su computadora o servidor, mediante la conexión de una unidad SSD PCIe U.2 de 2.5"

$1,137.95 con IVA
Tarjeta Adaptador PCI Express U.2 SFF8643 a M.2 para SSD NVMe U.2 - Convertidor para SSD U.2 - Tarjeta Anfitrión para SSD U.2
M2E4SFF8643
Tarjeta Adaptador PCI Express U.2 SFF8643 a M.2 para SSD NVMe U.2 - Convertidor para SSD U.2 - Tarjeta Anfitrión para SSD U.2

Agregue rendimiento U.2 PCIe NVMe SSD a su computadora de escritorio o servidor, mediante la conexión de una unidad U.2 SSD a una interfaz anfitrión M.2 PCIe x4

$988.31 con IVA
Adaptador PCI Express x4 a M.2 para SSD
PEX4M2E1
Adaptador PCI Express x4 a M.2 para SSD

Conecte una unidad SSD M.2 PCIe (NVMe o AHCI) al puerto de expansión PCI Express de su computadora

$865.35 con IVA
Adaptador Convertidor SSD M.2 NGFF a SATA de 2.5 Pulgadas - M2 a SATA
SAT32M225
Adaptador Convertidor SSD M.2 NGFF a SATA de 2.5 Pulgadas - M2 a SATA

Permite convertir un disco M.2 SSD en un disco duro SATA SSD de 2.5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

$840.99 con IVA
Adaptador Convertidor de SSD mSATA a SATA de 2.5 Pulgadas
SAT32MSAT257
Adaptador Convertidor de SSD mSATA a SATA de 2.5 Pulgadas

Permite convertir un disco mSATA SSD en un disco duro SATA SSD de 2.5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

$791.11 con IVA
Gabinete Adaptador SATA de 2.5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA
SAT2MSAT25
Gabinete Adaptador SATA de 2.5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA

Convierta un mini SSD mSATA en un SSD SATA estándar de 2.5 pulgadas

$889.71 con IVA
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2.5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Convertidor NGFF de Unidad SSD
SAT2M2NGFF25
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2.5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Convertidor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido M.2 en una unidad SSD convencional de 2.5" de 6 Gbps

$865.35 con IVA
Adaptador Convertidor de SSD mSATA Doble a SATA RAID de 2.5 Pulgadas
25SAT22MSAT
Adaptador Convertidor de SSD mSATA Doble a SATA RAID de 2.5 Pulgadas

Permite crear una matriz RAID con dos discos mSATA SSD que se pueden instalar en una bahía SATA de 2.5"

$1,606.59 con IVA
Adaptador Doble M.2 NGFF a SATA con RAID
25S22M2NGFFR
Adaptador Doble M.2 NGFF a SATA con RAID

Instale dos unidades SSD M.2 en una bahía de 2.5" para crear almacenamiento de alto rendimiento con RAID configurable

$1,409.39 con IVA
Adaptador mSATA a SATA para Disco Duro o SSD - Tarjeta Convertidora Mini SATA a SATA
MSAT2SAT3
Adaptador mSATA a SATA para Disco Duro o SSD - Tarjeta Convertidora Mini SATA a SATA

Convierta una conexión mSATA anfitrión en un puerto SATA estándar

$495.31 con IVA
Adaptador de tarjeta CFast a SATA con Gabinete de 2.5
CFAST2SAT25
Adaptador de tarjeta CFast a SATA con Gabinete de 2.5" - Compatible con SATA III 6Gbps

Convierta su tarjeta CFast en unidad SATA de 2.5", para transferencias de datos más rápidas

$1,012.67 con IVA
Adaptador SATA a mSATA con Brackets de Perfil Bajo y Completo - Tarjeta Convertidora de SATA a Mini SATA
SAT32MSATPEX
Adaptador SATA a mSATA con Brackets de Perfil Bajo y Completo - Tarjeta Convertidora de SATA a Mini SATA

Permite instalar una unidad mSATA SSD en una computadora de tamaño estándar o compacto, mediante una conexión SATA anfitrión estándar

$544.03 con IVA
Adaptador SATA a SSD mSATA - Tarjeta Convertidora SATA a Mini SATA de Montaje en un Puerto
SAT32MSATM
Adaptador SATA a SSD mSATA - Tarjeta Convertidora SATA a Mini SATA de Montaje en un Puerto

Convierta una conexión SATA anfitrión en un puerto mSATA

$692.51 con IVA

Accesorios