StarTech.com

Tarjeta Adaptador SATA a RAID de 2 Unidades - Conversor Controlador SATA Interno a RAID

Permite la conexión de dos unidades de disco duro SATA a una conexión SATA interna, además de crear una matriz RAID para rendimiento acelerado o redundancia segura de datos

ID del Producto: S322SAT3R

  • Soporte de doble unidad RAID para un conector SATA interno
  • Hardware de la unidad RAID compatible con RAID 0 / RAID 1 / BIG / JBOD
  • Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
Ver otros
  • Diseño que ahorra espacio, montaje directamente en la unidad
  • No requiere software ni controladores
  • Se incluyen 2 cables SATA, para una fácil instalación
$642.63 MXN con IVA

General

El adaptador de unidades SATA RAID de montaje interno, modelo S322SAT3R, permite la conexión de dos unidades de disco duro SATA a un solo conector SATA en la placa madre, además de crear una matriz RAID de hardware.

Este versátil adaptador RAID incluye un controlador RAID de hardware integrado, compatible con JBOD, BIG, RAID 0, y RAID 1, para mayor capacidad de unidad y redundancia de datos segura, así como mejor rendimiento del sistema.

Los dos cables SATA incluidos son todo lo que se necesita para garantizar una fácil instalación. Este adaptador plug-and-play de disco HDD es fácil de instalar y se monta directamente en la unidad, sin necesidad de hardware o software adicional.

Para obtener el máximo rendimiento y aprovechar todo el potencial de alta velocidad de las unidades de disco duro SATA III, este controlador de disco HDD RAID soporta SATA III para velocidades de transferencia de hasta 6 Gbps cuando se empareja con un controlador compatible.

El modelo S322SAT3R está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Se obtiene una mayor capacidad de la unidad, redundancia de datos segura o mejor rendimiento del sistema mediante el soporte de RAID 0 / RAID 1 / BIG / JBOD
  • Fácil instalación, gracias al controlador instalado en la unidad, el cable SATA incluido y sin que se requiera software o controladores
  • Máximo rendimiento, con velocidades de transferencia de archivos de hasta 6 Gbps cuando se empareja con unidades y controlador SATA III HDD

Aplicaciones

Se agrega redundancia de datos a un PC con una matriz RAID (RAID 1) duplicada

Se aumenta la capacidad del sistema del PC al agregar una unidad adicional HDD de una matriz RAID (BIG) mediante el mismo conector SATA que el de la unidad existente

Aumento del rendimiento del sistema al agregar internamente una matriz RAID 0 de doble unidad a un solo conector SATA

Se agregan unidades de disco duro adicionales a un PC con conectores SATA limitados

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 2
ID del Conjunto de Chips JMicron - JMS562
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz SATA
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 4 TB 7200 RPM
Especificaciones Generales Para el modo JBOD, el controlador SATA debe ser compatible con el multiplicador de puertos ("Port Multiplier")
Modos RAID Soportados BIG (Spanning or Concatenation)
JBOD - (Sólo un Puñado de Discos)
RAID 0 (Discos Divididos)
RAID 1 (Discos en Espejo)
RAID
Soporta Hot Swap No
Soporte para Multiplicador de Puertos
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 6 Gbps
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 2 - SATA (7 pines, datos) Conector
Conectores del Host 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos Ambientales
Humedad Funcionamiento de 20% a 80%
No funcionamiento de 15% a 90%
Temperatura de Almacenamiento -25°C - 70°C (-13°C to 158°C)
Temperatura Operativa 5°C - 50°C (41°C to 122°C)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [23 mm]
Ancho del Producto 1 in [26 mm]
Longitud del Producto 3 in [75 mm]
Peso del Producto 0.4 oz [11.8 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 4.2 oz [120 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador RAID para HDD SATA interno, que requiere montaje
2 - Cable SATA (50 cm)
1 - Adaptador Molex LP4 a SATA
1 - Guía de instalación
Cantidad de Puertos 2

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Convertidor de SSD mSATA Doble a SATA RAID de 2.5 Pulgadas
25SAT22MSAT
Adaptador Convertidor de SSD mSATA Doble a SATA RAID de 2.5 Pulgadas

Permite crear una matriz RAID con dos discos mSATA SSD que se pueden instalar en una bahía SATA de 2.5"

$1,606.59 con IVA

Accesorios