StarTech.com

Cable de 1m Adaptador USB-C a eSATA - Cable Convertidor USB Tipo C a eSATA - USB 3.0

Acceda a dispositivos eSATA de almacenamiento que contengan unidades DD, SSD u ODD, desde una laptop equipada con USB-C o Thunderbolt 3

ID del Producto: USB3C2ESAT3

  • Acceda rápidamente a dispositivos eSATA de almacenamiento externo que contengan una unidad DD, SSD u ODD, desde un ordenador equipado con USB-C
  • Realice tareas de gestión de unidades
  • Configure su sistema en un laboratorio, un escritorio o al trabajar en exteriores
Ver otros
  • Ahorre tiempo, gracias al tipo de instalación plug-and-play
  • Compatible con SATA I, II y III, que admiten tasas de transferencia de datos de hasta 6Gbps
  • Retrocompatible con USB 2.0
$1,136.79 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1153E
Tipo de Bus USB 3.0
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
4Kn Support
ATAPI Support
Capacidad Máxima de la Unidad Probado con discos duros de hasta 10TB
Compatibilidad con UASP No
S.M.A.R.T. Support
Soporta Hot Swap
Soporte para Multiplicador de Puertos No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
eSATA (6 Gbps)
TRIM Support No
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - eSATA (7 pines, datos) Macho
Conectores del Host 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 40% ~ 85%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [1.2 cm]
Ancho del Producto 0.5 in [12 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 3 ft [0.9 m]
Longitud del Producto 36 in [91.4 cm]
Peso del Producto 1.6 oz [45 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.7 in [17 mm]
Ancho de la Caja 1.3 in [34 mm]
Longitud de la Caja 9.8 in [25 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.6 oz [45 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - PCI-Express de 6 a 8 pines
1 - guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 91cm Adaptador USB 3.0 a eSATA para Disco Duro o SSD - SATA de 6 Gbps
USB3S2ESATA3
Cable de 91cm Adaptador USB 3.0 a eSATA para Disco Duro o SSD - SATA de 6 Gbps

Conexión de un dispositivo de almacenamiento eSATA a un puerto USB 3.0 de una computadora portátil o de escritorio

$963.95 con IVA
Cable SATA a USB - USB 3.1 (10Gbps) - UASP
USB312SAT3
Cable SATA a USB - USB 3.1 (10Gbps) - UASP

Cable Adaptador SATA a USB | SATA III 6Gbps | SSD o HDD de 2.5" o 3.5" | Portátil

$1,385.03 con IVA
Cable Adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco de 2.5 Pulgadas - USB-C
USB31CSAT3CB
Cable Adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco de 2.5 Pulgadas - USB-C

Obtenga acceso ultrarrápido a los datos mediante la conexión de una unidad SSD/DD SATA de 2.5" al puerto USB-C™ de su laptop

$791.11 con IVA
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco
USB312SAT3CB
Cable adaptador USB 3.1 (10 Gbps) a SATA para unidades de disco

Conecte una unidad SSD/DD SATA de 2.5" a su computadora con este cable ultraportátil USB 3.1 Gen 2

$618.27 con IVA
Cable SATA a USB con UASP
USB3S2SAT3CB
Cable SATA a USB con UASP

Cable Adaptador SATA a USB | SATA III 6Gbps | SSD o HDD de 2.5" | USB 3.0 | Portátil

$371.19 con IVA
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A

Convierta un puerto USB Type-C de su laptop en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto USB Type-C

$1,057.91 con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 USB A a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Hub USB a USBC de Metal
HB30A3A1CST
Hub Concentrador USB 3.0 USB A a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Hub USB a USBC de Metal

Añada tres puertos USB Type-A y un puerto USB Type-C a su computadora portátil, mediante este concentrador USB 3.0 (5Gbps)

$1,781.92 con IVA

Accesorios