StarTech.com

Adaptador Convertidor USB a SATA para Raspberry Pi y Tarjetas de Desarrollo

Conecte cualquier dispositivo SATA a su placa de desarrollo, con el fin de aumentar la capacidad y el rendimiento del almacenamiento de datos

ID del Producto: PIB2S31

  • Conecte su placa Raspberry Pi a cualquier dispositivo SATA: SSD, DD, DVD-ROM, DVD-RW, CD-ROM o CD-RW
  • Compatible con SATA I, II y III
  • Compatible con USB 2.0, con velocidades de transferencia de datos de hasta 480Mbps
Ver otros
  • Independiente del SO, ya que no requiere instalación de software controlador
  • Incluye cable USB y accesorios de montaje para Raspberry Pi
$866.51 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips Renesas/NEC - µPD720231A
Interfaz USB 2.0
Tipo de Bus USB 2.0
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
ATAPI Support
MTBF 6.481.043 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 480 Mbps
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - 7 pin SATA Data Plug
Conectores del Host 1 - USB Micro B (5 pines)
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 15% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [11 mm]
Ancho del Producto 0.9 in [23 mm]
Color Rojo
Longitud del Producto 2.6 in [66 mm]
Peso del Producto 0.3 oz [7.6 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.5 oz [70.4 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conversor USB a SATA
1 - Cable USB-A a Micro-B
2 - separadores
2 - Tuercas
2 - Tornillos
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Convertidor USB a mSATA para Raspberry Pi y Tarjetas de Desarrollo
PIB2MS1
Adaptador Convertidor USB a mSATA para Raspberry Pi y Tarjetas de Desarrollo

Conecte una unidad mSATA a su placa de desarrollo, con el fin de aumentar su capacidad de almacenamiento de datos

$815.47 con IVA
Conversor Adaptador USB a M.2 NGFF SATA SSD para Placas de Desarrollo y Raspberry Pi - con Accesorios
PIB2M21
Conversor Adaptador USB a M.2 NGFF SATA SSD para Placas de Desarrollo y Raspberry Pi - con Accesorios

Conecte una unidad SATA M.2 a su placa de desarrollo, con el fin de aumentar la capacidad de almacenamiento de datos

$939.59 con IVA
Adaptador Convertidor de SSD mSATA a SATA de 2.5 Pulgadas
SAT32MSAT257
Adaptador Convertidor de SSD mSATA a SATA de 2.5 Pulgadas

Permite convertir un disco mSATA SSD en un disco duro SATA SSD de 2.5" (7 mm de alto) de 6 Gbps de marco abierto

$791.11 con IVA
Gabinete de unidad de disco mSATA - USB 3.1
SMS1BMU313
Gabinete de unidad de disco mSATA - USB 3.1

Convierta su unidad mSATA o mSATA Mini en una solución de almacenamiento portátil y de alto rendimiento, a través de USB 3.1 Gen 2

$1,113.59 con IVA
Adaptador Convertidor de SSD mSATA Doble a SATA RAID de 2.5 Pulgadas
25SAT22MSAT
Adaptador Convertidor de SSD mSATA Doble a SATA RAID de 2.5 Pulgadas

Permite crear una matriz RAID con dos discos mSATA SSD que se pueden instalar en una bahía SATA de 2.5"

$1,606.59 con IVA
Adaptador SATA a mSATA con Brackets de Perfil Bajo y Completo - Tarjeta Convertidora de SATA a Mini SATA
SAT32MSATPEX
Adaptador SATA a mSATA con Brackets de Perfil Bajo y Completo - Tarjeta Convertidora de SATA a Mini SATA

Permite instalar una unidad mSATA SSD en una computadora de tamaño estándar o compacto, mediante una conexión SATA anfitrión estándar

$791.11 con IVA
Adaptador mSATA a SATA para Disco Duro o SSD - Tarjeta Convertidora Mini SATA a SATA
MSAT2SAT3
Adaptador mSATA a SATA para Disco Duro o SSD - Tarjeta Convertidora Mini SATA a SATA

Convierta una conexión mSATA anfitrión en un puerto SATA estándar

$495.31 con IVA
Adaptador SATA a SSD mSATA - Tarjeta Convertidora SATA a Mini SATA de Montaje en un Puerto
SAT32MSATM
Adaptador SATA a SSD mSATA - Tarjeta Convertidora SATA a Mini SATA de Montaje en un Puerto

Convierta una conexión SATA anfitrión en un puerto mSATA

$692.51 con IVA
Gabinete Adaptador SATA de 2.5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA
SAT2MSAT25
Gabinete Adaptador SATA de 2.5 Pulgadas para Unidad de Estado Sólido SSD mSATA

Convierta un mini SSD mSATA en un SSD SATA estándar de 2.5 pulgadas

$889.71 con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI Express 3.0 de 3 Puertos M.2 para SSD - 1x NVMe - 2x SATA III
PEXM2SAT32N1
Tarjeta Adaptadora PCI Express 3.0 de 3 Puertos M.2 para SSD - 1x NVMe - 2x SATA III

Instale unidades de SSD M.2 basadas tanto en PCIe (NVMe), como SATA dentro de su computadora, mediante esta tarjeta adaptadora PCI Express

$1,285.27 con IVA
Tarjeta PCI Express Controladora de 2x SSD NGFF M.2 y 2x Puertos SATA III
PEXM2SAT3422
Tarjeta PCI Express Controladora de 2x SSD NGFF M.2 y 2x Puertos SATA III

Agregue dos unidades SSD de próxima generación con factor de forma M.2, así como dos puertos SATA a su computadora, a través de PCI Express

$2,496.31 con IVA
Tarjeta Controladora M.2 PCI Express para 2 SSD
PEX2M2
Tarjeta Controladora M.2 PCI Express para 2 SSD

Agregue dos unidades SATA SSD de próxima generación y de factor de forma M.2 (NGFF) a su computadora, a través de PCI Express

$2,125.11 con IVA

Accesorios