StarTech.com

Gabinete Disco Duro Externo 4 Bahías de 3.5" SATA III USB 3.0 UASP eSATA con Ventilador Negro

Adicione cuatro unidades de disco duro SATA III de 3.5" a una computadora a través de USB 3.0, con UASP o eSATA

ID del Producto: S3540BU33E

  • Compatible con SATA III (6 Gbps) y UASP (5 Gbps) para un rendimiento óptimo
  • Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbps)
  • Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1.5 Mbps)
Ver otros
  • Cables USB 3.0 y eSATA incluidos
  • Cuatro bahías de unidad de 3.5"
  • Ventilador integrado de enfriamiento
$5,341.79 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de bahías internas de 3,5 pulgadas 4
Cantidad de Unidades 4
ID del Conjunto de Chips JMicron - JMS567
JMicron - JMB575
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz USB 3.0 & eSATA
Tamaño de la Unidad 3.5in
Tipo de Bus USB 3.0
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es)
Ventiladores 1 - 80 mm
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 6 TB y 7200 RPM
Compatibilidad con UASP
Especificaciones Generales Compatible con discos SSD ("Solid State Drives", unidades de estado sólido) y discos duros HDD de 2,5", mediante un adaptador de 2,5" a 3,5" como los modelos 25SAT35HDD y 25SATSAS35
RAID No
Soporta Hot Swap No
Soporte para Multiplicador de Puertos
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 6 Gbps (eSATA)
5 Gbps (USB 3.0)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 4 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - eSATA (7 pines, datos) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - LED de alimentación
4 - Indicadores LED de actividad del disco HDD
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 6.5 A
Consumo de Energía 78
Corriente de Entrada 2.5 A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 5.6 in [14.3 cm]
Ancho del Producto 4.5 in [11.4 cm]
Longitud del Producto 7.9 in [20 cm]
Peso del Producto 2.3 lb [1 kg]
Información de la Caja
Altura de la Caja 7.8 in [19.7 cm]
Ancho de la Caja 8.7 in [22.2 cm]
Longitud de la Caja 11.1 in [28.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.9 lb [2.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Gabinete de disco duro SATA de 3.5" USB 3.0/eSATA, con 4 bahías
1 - Cable eSATA
1 - Cable USB 3.0
1 - Adaptador universal de alimentación (NA/RU/UE)
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Gabinete de Discos Duros USB 3.0 / eSATA UASP con 8 Bahías SATA III 6Gbps de 2.5 o 3.5 Pulgadas Hot Swap
S358BU33ERM
Gabinete de Discos Duros USB 3.0 / eSATA UASP con 8 Bahías SATA III 6Gbps de 2.5 o 3.5 Pulgadas Hot Swap

Conecte (con intercambio en caliente) ocho unidades de disco duro SATA III de 2.5/3.5” a una computadora a través de USB 3.0 con UASP o eSATA

$9,696.43 con IVA
Gabinete USB 3.0 y eSATA UASP de Discos Duros y SSD con 5 Bahías SATA III de 2.5 o 3.5 Pulgadas
S355BU33ERM
Gabinete USB 3.0 y eSATA UASP de Discos Duros y SSD con 5 Bahías SATA III de 2.5 o 3.5 Pulgadas

Conecte externamente, con intercambio en caliente, cinco unidades de disco duro SATA III de 2.5/3.5” a su computadora a través de USB 3.0 con UASP o eSATA

$7,024.95 con IVA
Gabinete Externo USB 3.0 eSATA de Disco Duro con 2 Bahías de 3.5
S3520BU33ER
Gabinete Externo USB 3.0 eSATA de Disco Duro con 2 Bahías de 3.5" SATA III UASP RAID con Ventilador - Negro

Creación de una matriz de doble disco duro externo de 3.5" HDD SATA RAID, con conexión a través de USB 3.0 con UASP o eSATA

$2,944.07 con IVA
Gabinete USB 3.0 UASP RAID de Discos Duros con 2 Bahías SATA III de 3.5 Pulgadas y Hub USB de Carga Rápida
S352BU33HR
Gabinete USB 3.0 UASP RAID de Discos Duros con 2 Bahías SATA III de 3.5 Pulgadas y Hub USB de Carga Rápida

Permite conectar dos unidades de disco duro SATA III de 3.5" a una computadora, a través de USB 3.0 con UASP, en una matriz RAID, y cargar o conectar dispositivos USB con el concentrador integrado de 2 puertos USB 3.0 de carga rápida

$2,826.91 con IVA
Gabinete USB 3.0 con UASP y eSATA de Discos Duros con 2 Bahías SATA III Hot-Swap de 3,5 Pulgadas sin Charola
S352BU33RER
Gabinete USB 3.0 con UASP y eSATA de Discos Duros con 2 Bahías SATA III Hot-Swap de 3,5 Pulgadas sin Charola

Permite la conexión externa con intercambio en caliente de dos unidades de disco duro SATA III de 3.5" a una computadora a través de USB 3.0 con UASP o eSATA

$3,612.23 con IVA

Accesorios