Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Gabinete de Discos Duros USB 3.0 / eSATA UASP con 8 Bahías SATA III 6Gbps de 2.5 o 3.5 Pulgadas Hot Swap

ID del Producto: S358BU33ERM

Conecte (con intercambio en caliente) ocho unidades de disco duro SATA III de 2.5/3.5” a una computadora a través de USB 3.0 con UASP o eSATA

Características
  • Compatible con SATA III (6 Gbps) y UASP para un rendimiento óptimo

  • Soporta unidades de disco duro (HDD) y unidades de estado sólido (SSD) de 2.5 y 3.5 pulgadas

  • Conexión anfitrión eSATA o USB

Más Características . . .
  • Ocho bahías de unidades individuales, con bandejas de aluminio macizo

  • Acceda a múltiples unidades simultáneamente. El dispositivo anfitrión debe ser compatible con el multiplicador de puertos

  • Ventilador de enfriamiento integrado

  • Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1.5 Mbps)

  • Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbps)

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX ABASMX LINIO COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX SERVMX
INGMX
CTONMX
Disponible en
$9,696.43 MXN con IVA

ID: S358BU33ERM

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El gabinete extraíble para discos duros, con 8 bahías, modelo S358BU33ERM, permite el acceso simultáneo a ocho unidades individuales de disco duro de 2.5" o 3.5", mediante un solo puerto eSATA o USB.

Para un rápido rendimiento y transferencias de datos eficaces, cuando se conecta a través de eSATA, el gabinete para discos duros acepta velocidades máximas de transferencia de SATA III: hasta 6 Gbps. Para compatibilidad universal, este gabinete se puede conectar a través de USB 3.0, con velocidades de transferencia de hasta 5Gbps, además de soporte para UASP, lo cual ofrece un rendimiento 70% más rápido que USB 3.0 convencional, cuando se empareja con un controlador anfitrión con UASP disponible, a fin de aprovechar todo el potencial de los discos duros SATA III. Para obtener más detalles, véase a continuación los resultados de las pruebas UASP.

Este gabiente de discos duros es compatible con las tecnologías de disco duro que funcionan a más alta velocidad, incluida SATA III (6 Gbps), unidades híbridas, así como unidades de disco de estado sólido (SSD), lo cual ahorra tiempo, ya que se aprovecha al máximo el rendimiento de los dispositivos externos de almacenamiento.

Para facilitar la protección de las unidades, este gabinete de disco HDD/SSD tiene un ventilador integrado que mantiene el funcionamiento de las unidades a una temperatura óptima. Además, las charolas metálicas de las unidades garantizan la máxima disipación del calor. Para garantizar la compatibilidad con su computadora, el gabinete es independiente del SO.

Por favor tenga en cuenta que para acceder a varias unidades, el gabinete requiere que su dispositivo anfitrión sea compatible con el multiplicador de puertos. En el caso de computadoras de escritorio sin capacidad de multiplicador de puertos, StarTech.com ofrece la tarjeta controladora PCI Express eSATA de 2 puertos (PEXESATA2).

Rendimiento mejorado con UASP

Soporte para UASP en Windows 8, Mac OSX (10.8 o superior) y Linux. En las pruebas realizadas, UASP obtuvo un rendimiento con una velocidad de lectura 70% más rápida y una velocidad de escritura 40% más rápida, en contraste con el rendimiento máximo de USB 3.0 convencional.

UASP Speed Diagram

A la misma plena capacidad de rendimiento, las pruebas de UASP también muestran un 80% de reducción en los recursos necesarios de procesador.

UASP Speed Diagram

Los resultados de las pruebas se obtuvieron al utilizar un sistema Ivy Bridge de Intel®, un gabinete StarTech.com con UASP disponible, así como una unidad SATA III de estado sólido (SSD).

El modelo S358BU33ERM está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Opciones de conectividad versátiles, a través de USB o eSATA
  • Máximo rendimiento, con velocidades SATA III de transferencia de archivos de hasta 6 Gbps, mediante eSATA
  • Ahorre tiempo, gracias a que se efectúan las transferencias de archivos hasta un 70% más rápido que con USB 3.0 tradicional cuando se utiliza con un host que soporta UASP
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS independent; No software or drivers required

Aplicaciones
  • Adicione un gabinete de 8 bahías de intercambio en caliente a un servidor o una estación de trabajo, como solución de unidad de copia de seguridad extraíble
  • Amplíe la capacidad de almacenamiento de un laptop o sistema compacto/integrado, mediante unidades externas
  • Añada capacidad de almacenamiento externo a estaciones de edición de videos o de fotos, contribuyendo a facilitar el trabajo con archivos de gran tamaño
  • Creación de almacenamiento extra de copias de seguridad/archivos
  • Permite convertir una unidad no utilizada de disco duro SATA en espacio externo adicional de almacenamiento
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas 8
Cantidad de bahías internas de 3,5 pulgadas 8
Cantidad de Unidades 8
ID del Conjunto de Chips JMicron - JMB575M
JMicron - JMS567
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz USB 3.0 & eSATA
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Tipo de Bus USB 3.0 & eSATA
Tipo de Rodamiento del Ventilador Cojinete deslizante
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es)
Ventiladores 1 - 120 mm
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 6 TB y 7200 RPM
Compatibilidad con UASP
Especificaciones Generales Compatible con discos SSD ("Solid State Drives", unidades de estado sólido) y discos duros HDD de 2,5", mediante un adaptador de 2,5" a 3,5" como los modelos 25SAT35HDD y 25SATSAS35
MTBF 30,000 Hours
Nivel de Ruido 20.4 dBA
RAID No
Soporta Hot Swap
Soporte para Multiplicador de Puertos
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 6 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
eSATA (6 Gbps)
Velocidad de Flujo de Aire 35CFM
Conector(es)
Conectores de la Unidad 8 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - eSATA (7 pines, datos) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Sistema informático con puerto USB o puerto eSATA disponible. El gabinete requiere que el dispositivo anfitrión sea compatible con el multiplicador de puertos, a fin de acceder a varias unidades simultáneamente.
Indicadores
Indicadores LED 8 - Indicador LED de actividad/interfaz de la unidad
1 - LED de alimentación
1 - Indicador LED de estado listo del HDD
1 - Indicador LED de USB / eSATA
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Consumo de Energía 120
Corriente de Entrada 6 A
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Requisitos Ambientales
Humedad 10%-90% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 55°C (41°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 13.4 in [340 mm]
Ancho del Producto 5.9 in [150 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 13.8 in [350 mm]
Peso del Producto 303.9 oz [8610 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 19 lb [8.6 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Gabinete USB 3.0/eSATA para SSD/HDD
8 - Charolas de unidades de 2.5"/3.5" (preinstaladas)
1 - Pletina de perfil completo SATA a eSATA
1 - Cable eSATA
1 - Cable USB 3.0
1 - Kit de tornillos de instalación de disco duro de 2.5”/3.5”
3 - Cables de alimentación (Norteamérica/Reino Unido/UE)
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Gabinete USB 3.0 y eSATA UASP de Discos Duros y SSD con 5 Bahías SATA III de 2.5 o 3.5 Pulgadas
S355BU33ERM

Gabinete USB 3.0 y eSATA UASP de Discos Duros y SSD con 5 Bahías SATA III de 2.5 o 3.5 Pulgadas

Conecte externamente, con intercambio en caliente, cinco unidades de disco duro SATA III de 2.5/3.5” a su computadora a través de USB 3.0 con UASP o eSATA

$7,024.95 con IVA

Gabinete Externo USB 3.0 eSATA de Disco Duro con 2 Bahías de 3.5
S3520BU33ER

Gabinete Externo USB 3.0 eSATA de Disco Duro con 2 Bahías de 3.5" SATA III UASP RAID con Ventilador - Negro

Creación de una matriz de doble disco duro externo de 3.5" HDD SATA RAID, con conexión a través de USB 3.0 con UASP o eSATA

$2,944.07 con IVA

Gabinete USB 3.0 UASP RAID de Discos Duros con 2 Bahías SATA III de 3.5 Pulgadas y Hub USB de Carga Rápida
S352BU33HR

Gabinete USB 3.0 UASP RAID de Discos Duros con 2 Bahías SATA III de 3.5 Pulgadas y Hub USB de Carga Rápida

Permite conectar dos unidades de disco duro SATA III de 3,5" a un ordenador, a través de USB 3.0 con UASP, en una matriz RAID, y cargar o conectar dispositivos USB con el concentrador integrado de 2 puertos USB 3.0 de carga rápida

$2,826.91 con IVA

Gabinete USB 3.0 con UASP y eSATA de Discos Duros con 2 Bahías SATA III Hot-Swap de 3,5 Pulgadas sin Charola
S352BU33RER

Gabinete USB 3.0 con UASP y eSATA de Discos Duros con 2 Bahías SATA III Hot-Swap de 3,5 Pulgadas sin Charola

Permite la conexión externa con intercambio en caliente de dos unidades de disco duro SATA III de 3.5" a una computadora a través de USB 3.0 con UASP o eSATA

$3,612.23 con IVA

Gabinete Disco Duro Externo 4 Bahías de 3.5
S3540BU33E

Gabinete Disco Duro Externo 4 Bahías de 3.5" SATA III USB 3.0 UASP eSATA con Ventilador Negro

Adicione cuatro unidades de disco duro SATA III de 3.5" a una computadora a través de USB 3.0, con UASP o eSATA

$5,341.79 con IVA

Cables eSATA (2)

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA3

Cable 91cm 0.9m eSATA Serial ATA a eSATA III 6Gbps Externo Blindado - Macho a Macho - Negro

Conecte sus dispositivos de almacenamiento externo SATA a su Laptop u ordenador de escritorio.

$247.07 con IVA

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA6

Cable de 1.8m eSATA Externo Blindado - Macho a Macho

Conecte sus dispositivos de almacenamiento externo SATA a su computadora de escritorio o laptop

$370.03 con IVA

Cables USB 3.0 (4)

Cable de 1.5m de Extensión USB 3.0 SuperSpeed Tipo A - Macho a Hembra
USB3SEXT5DKB

Cable de 1.5m de Extensión USB 3.0 SuperSpeed Tipo A - Macho a Hembra

Extienda un puerto USB 3.0 situado en la parte trasera de la computadora a su escritorio

$495.31 con IVA

Cable 1m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Acodado en Ángulo a la Derecha - Negro
USB3SAB1MRA

Cable 1m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Acodado en Ángulo a la Derecha - Negro

Conexión de dispositivos USB 3.0, incluso en espacios estrechos o de difícil acceso

$295.79 con IVA

Cable 2m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Acodado en Ángulo a la Derecha - Negro
USB3SAB2MRA

Cable 2m USB 3.0 Super Speed USB B Macho a USB A Macho Acodado en Ángulo a la Derecha - Negro

Conexión de dispositivos USB 3.0, incluso en espacios estrechos o de difícil acceso

$172.83 con IVA

Cable 1.8m de Extensión USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul
USB3SEXTAA6

Cable 1.8m de Extensión USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul

Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en 1.8 m adicionales

$295.79 con IVA

Tarjetas Controladoras SATA (2)

Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos eSATA Externos - SATA II
PEXESATA2

Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos eSATA Externos - SATA II

Incorpore 2 puertos eSATA al ordenador de escritorio a través de una ranura de expansión PCI Express

$642.63 con IVA

Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCI-E 2 Puertos eSATA 2 Puertos SATA - SATA III - 6Gbps
PEXESAT322I

Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCI-E 2 Puertos eSATA 2 Puertos SATA - SATA III - 6Gbps

Agregue 2 puertos externos o puertos internos SATA de 6 Gbps a un ordenador a través de una ranura PCI Express

$1,335.15 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.