Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Laptop
- Adaptadores de Video y Pantallas
- Productos de Audio-Video
- Cables
- Administración de Servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFps
- Montaje de Pantallas
- Candados para Laptop
- Partes de Computadora
Navegar Por
Gabinete de Dos Bahías mSATA - USB 3.1 (10Gbps) - RAID - Gabinete Externo USB-C y USB-A de Aluminio
Acceda rápidamente y haga copias de seguridad de sus datos desde su dispositivo equipado con USB-C o USB-A, a través de la tecnología ultrarrápida USB 3.1 Gen 2
ID del Producto: SMS2BU31C3R
- Aproveche al máximo el rendimiento de sus unidades mSATA SSD con conectividad de USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)
- Este gabinete mSATA RAID dual es compatible con mSATA y Mini mSATA (unidades mSATA de altura completa y altura media)
- Compatible con RAID 0, RAID 1, JBOD y SPAN (BIG) para ofrecer rendimiento, capacidad y redundancia óptimos
- Agregue almacenamiento rápido, portátil y externo a su computadora de escritorio, laptop o tablet equipada con USB-C o USB-A
- También es compatible con la función TRIM para SSD, lo cual prolonga la durabilidad y el rendimiento de la unidad
- Compatible con puertos USB-C Thunderbolt 3
- Caja de aluminio macizo, compatible con SATA I, II, III (hasta 6Gbps)
- Retrocompatible con USB Gen 1 (USB 3.0), USB 2.0, USB 1.x
Este gabinete con doble ranura para unidades mSATA y Mini mSATA hace más fácil agregar almacenamiento ultrarrápido, portátil y externo a su computadora de escritorio, laptop o tablet equipada con USB-C™ o USB-A. El gabinete mSATA dual ofrece funcionalidad RAID, para mayor capacidad, mejor rendimiento o redundancia de datos.
Acceda a sus datos externos a mayor velocidad
Acceda, transfiera y haga copias de seguridad rápidamente de sus archivos. El gabinete mSATA dual le permite aprovechar al máximo la velocidad de sus unidades mSATA, ya que aprovecha la tecnología USB 3.1 Gen 2, con tasas de transferencia de datos de hasta 10Gbps. Solución ideal para profesionales de informática, creativos, profesores, investigadores y demás profesionales que necesitan rápido acceso a ficheros de datos importantes mientras trabajan en la oficina, un laboratorio o en casa. La caja mSATA USB 3.1 Gen 2 garantiza el fácil acceso a sus archivos a la hora de migrar datos, así como hacer copias de seguridad, a fin de poder guardar a salvo sus datos importantes en todo momento.
Mayor rendimiento y redundancia de datos
Gracias a las múltiples opciones RAID, es posible obtener mayor volumen de almacenamiento, rendimiento o redundancia. Disfrute de la confiabilidad que ofrece esta solución combinada, ya que permite hacer copias de seguridad continuamente, además de las ventajas de velocidades de transferencia más rápidas y mayor capacidad. El gabinete es compatible con las funcionalidades RAID 0, RAID 1, JBOD y SPAN (BIG), lo cual permite elegir su modo preferido de copia de seguridad. También es compatible con SSD TRIM, lo cual prolonga la durabilidad y el rendimiento de la unidad.
Disfrute de fácil portabilidad
El gabinete de dos bahías aprovecha al máximo el diseño de factor de forma pequeño de las unidades mSATA SSD, gracias a la velocidad que ofrece USB 3.1 Gen 2, a fin de crear una solución de almacenamiento muy portátil. El gabinete le permite agregar dos unidades mSATA SSD externas a su ordenador portátil o de sobremesa, para disfrutar de almacenamiento de datos rápido y portátil. Obtiene la alimentación directamente del puerto USB de su dispositivo, lo cual significa que no necesita alimentación externa. Su diseño compacto permite llevarla dentro del maletín de su laptop o cualquier otro maletín, al desplazarse a cualquier lugar: de casa a la oficina, en un hospital o laboratorio, o en exteriores, de manera que pueda acceder a sus datos en todo momento.
Con un diseño de gabinete de aluminio macizo, esta caja de unidad de disco con doble bahía permite mantener a salvo sus datos donde quiera que vaya. Incluye dos cables USB (USB-C a Micro-B y USB-A a Micro-B) para uso flexible con los más recientes modelos de laptops y tablets equipados con un puerto USB-C™, así como con dispositivos de generación anterior. Asimismo, incluye todas las herramientas y hardware de instalación. También es compatible con un puerto Thunderbolt™ 3 USB-C.
El gabinete funciona independientemente del sistema operativo y no requiere software ni controladores. El modelo SMS2BU31C3R está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y cuenta con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
- Agregue almacenamiento de datos rápido, portátil y externo a su computadora de escritoro, laptop o tablet equipada con USB-C o USB-A, mediante el uso de una unidad SSD mSATA o Mini mSATA
- Obtenga rápido acceso a datos y archivos importantes a través de la ultrarrápida tecnología USB 3.1 Gen 2 (10Gbps), ideal para profesionales de oficinas, vendedores, profesores, investigadores, personal médico y demás trabajadores "móviles"
- Reaproveche sus unidades de disco para ampliar el almacenamiento de su ordenador o para hacer copias de seguridad de los datos
- Ideal para proteger sus unidades del polvo y otros elementos dañinos potenciales
- Acceda a sus unidades para la recuperación, copias de seguridad o reparación de datos
Números de Producto
Ingram Mexico
A8401NX
UPC Code
065030866880
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Altura(s) posible(s) de la unidad | Full Size (50.8mm) | |
Half Size (26.8mm) | ||
Cantidad de Unidades | 2 | |
ID del Conjunto de Chips | ASMedia - ASM1352R | |
Instalación de la Unidad | Fijo | |
Interfaz | USB 3.1 Gen 2 | |
Tamaño de la Unidad | mSATA (Full Size & Half Size) | |
Tipo de Bus | USB 3.1 Gen 2 | |
Unidades Compatibles | mSATA (mini SATA) | |
Ventilador(es) | No | |
Rendimiento | ||
4Kn Support | Sí | |
Compatibilidad con UASP | Sí | |
Modos RAID Soportados | RAID 0 (Discos Divididos) | |
RAID 1 (Discos en Espejo) | ||
JBOD - (Sólo un Puñado de Discos) | ||
BIG (Spanning or Concatenation) | ||
MTBF | 5.000.000 horas | |
RAID | Sí | |
Soporte para Multiplicador de Puertos | Sí | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 10 Gbps | |
Tipo y Velocidad | USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s | |
SATA III (6 Gbps) | ||
TRIM Support | Sí | |
Conector(es) | ||
Conectores de la Unidad | 2 - Ranura mSATA (52 pines, mini SATA) | |
Conectores del Host | 1 - USB 3.1 USB type Micro-B (10 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra | |
Software | ||
Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required | |
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices. | |
Indicadores | ||
Indicadores LED | 2 - Lectura / escritura (verde) | |
2 - Error / Recompilado (rojo) | ||
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | 5% ~ 95% | |
Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 85°C (14°F to 185°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 0.6 in [1.6 cm] | |
Ancho del Producto | 3.1 in [80 mm] | |
Color | Negro | |
Longitud del Producto | 3.9 in [10 cm] | |
Peso del Producto | 3.5 oz [100 g] | |
Tipo de Gabinete | Aluminio | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 1.2 in [30 mm] | |
Ancho de la Caja | 5.1 in [13 cm] | |
Longitud de la Caja | 6.3 in [16 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 7.1 oz [202 g] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - caja para unidad de 2 bahías | |
1 - Cable USB-C a Micro-B - 46cm | ||
1 - Cable USB-A a Micro-B - 46cm | ||
2 - conjuntos de hardware de montaje mSATA | ||
4 - tornillos de montaje de la caja | ||
1 - Destornillador | ||
1 - Guía rápida de inicio |
Productos Relacionados
Gabinete de unidad de disco mSATA - USB 3.1
Convierta su unidad mSATA o mSATA Mini en una solución de almacenamiento portátil y de alto rendimiento, a través de USB 3.1 Gen 2
Gabinete Adaptador M.2 NGFF a USB 3.1 con Carcasa Protectora - Gabinete Caja de SSD M.2 para SSDs M.2 SATA
Convierta su unidad SATA M.2 en una solución de almacenamiento ultrarrápida y ultraportátil para dispositivos equipados con USB-C
Gabinete de Dos Bahías M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) - RAID - Gabinete Externo USB-C y USB-A de Aluminio
Convierta dos unidades SATA M.2 en unidades de almacenamiento ultrarrápido y portátil, que ofrecen mayor rendimiento y redundancia
Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Gabinete Protector - Convertidor NGFF de Unidad SSD
Convierta una unidad de estado sólido en una unidad ultra portátil de bolsillo
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) de dos bahías SATA de 2.5" para disco duro
Convierta dos unidades SSD o DD SATA de 2.5" en almacenamiento de alto rendimiento con RAID, para dispositivos equipados con USB-C y USB-A
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2.5 pulgadas SATA III
Prepárese para el almacenamiento ultrarrápido de datos mediante USB 3.1 Gen 2, a través de su SSD o DD de 2.5”
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas para DD/SSD SATA de 2,5" - Gabinete USB-C
Agregue almacenamiento de datos rápido y portátil a su MacBook, Chromebook Pixel o laptop equipada con USB Type-C
Gabinete USB 3.1 (10Gbps) con Cable USB-C Integrado para Unidades SATA de DD/SSD de 2.5"
Cree una solución de almacenamiento de datos portátil y rápida para su laptop equipada con USB Type-C
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2.5 pulgadas SATA III
Disfrute de la mayor velocidad de USB 3.1 Gen 2 con esta solución de almacenamiento portátil y de peso ligero
Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) para disco SATA III de 3.5 pulgadas
USB 3.1 Gen 2: la solución de almacenamiento de datos que ha estado esperando, ya que ofrece alta velocidad y gran capacidad
Accesorios
Cable 30cm USB 3.0 Super Speed SS USB A Macho a Micro USB B Macho Adaptador - Azul
Conecte un Disco Duro Externo USB 3.0 Micro USB a su computadora
Cable de 1m USB 3.1 Type-C a Micro B
Conecte sus dispositivos USB Micro-B a su dispositivo USB-C anfitrión, mediante este duradero cable de 1 metro
Soporte de Producto
Manuales
-
SMS2BU31C3R_dual-bay_mSATA_USB_quick_start.pdf
- Idioma: Inglés
Ficha(s) Técnica(s)
-
SMS2BU31C3R_Datasheet-MX.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.