StarTech.com

Duplicador Clonador Autónomo de Discos Duros SATA - Copiador Independiente de 3 HDD con Borrado Seguro DoD

Duplicación o borrado de unidades de disco duro SATA de 2.5"/3.5", sin conexión con una computadora anfitrión

ID del Producto: SATDUP13

  • Tres modos de duplicación de disco duro, incluido el de sector por sector
  • Duplicación de unidades 1:1, 1:2 o 1:3
  • Soporte de conexión en serie mediante unidades SATDUP13 adicionales
Ver otros
  • Borrado de hasta 4 unidades, con sobrescritura mediante un solo pase y varios pases / Borrado DoD
  • Pantalla digital LCD para ver el estado del funcionamiento y de las tareas
  • Soporta unidades de discos duros (HDD) o unidades de estado sólido (SDD) con formato de 2.5 o 3.5 pulgadas
  • Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbps)
  • Conforme al acuerdo TAA ("Trade Agreement Act", tratado de libre comercio)
  • Adaptador Universal (EEUU/RU/UE)
$17,142.47 MXN con IVA

General

El duplicador/borrador HDD independiente, modelo SATDUP13, permite copiar (hasta tres) o borrar (hasta cuatro) unidades HDD o SSD SATA simultáneamente, sin que sea necesaria la conexión con una computadora anfitrión (host). Funciona con cualquier unidad de disco duro (HDD) o SSD SATA de 3,5" o 2,5" e incluye una pantalla LCD integrada que facilita el control de la clonación y del borrado.

Este versátil duplicador 1 a 3  ofrece tres modos de funcionamiento para la duplicación, "Data Only" (solo datos), "All Partitions" (todas las particiones) y "Sector by Sector" (sector por sector), con una duplicación de alto rendimiento que permite ahorrar tiempo (se ha sometido a pruebas de hasta 14 GB por minuto). El duplicador SATDUP13 también ofrece varios modos de borrado, como "Quick Erase" (borrado rápido), "Secure Erase" (borrado seguro) y "Single-Pass/Multi-Pass Hard Drive Overwriting (DoD)" (sobrescritura monopase/multipase), en el que se pasa sobre el disco duro 3 veces, a fin de garantizar que los datos se borren completamente.

Para mayor escalabilidad, el duplicador/borrador HDD incluye un puerto de conexión en serie que permite combinar varias unidades SATDUP13 conjuntamente, para borrar o copiar hasta cuatro unidades adicionales con cada unidad agregada, a fin de ahorrar tiempo.

Para posibilitar su compatibilidad con otros tipos de unidades en aplicaciones de duplicación y borrado rápido, el modelo SATDUP13 permite el uso de varios tipos de adaptadores. Los siguientes adaptadores StarTech.com han sido específicamente probados con el propósito de garantizar su compatibilidad con este duplicador de unidades de disco:

Unidades IDE de 2.5" y 3.5" - SAT2IDEADP
Unidades mSATA - SAT2MSAT25
Unidades M.2 (NGFF)  - SAT32M225

Con su fabricación en aluminio de alta calidad, la durable unidad  SATDUP13 está respaldada por StarTech.com con una garantía de dos años y soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com

  • Borrado simultáneo seguro de hasta cuatro unidades, con sobrescritura de HDD mediante un solo pase y varios pases (DoD)
  • Aumento de la capacidad de duplicación/borrado mediante la conexión en serie de varias unidades SATDUP13 para una solución escalable

Aplicaciones

De gran utilidad para investigadores forenses que requieren duplicar/clonar un sector del disco para crear una réplica exacta del disco fuente en otro.

Profesionales que requieren realizar copias de seguridad donde la integridad de los datos es de vital importancia, como en el caso de recuperación de datos

Clonación de discos duros que contienen particiones ocultas que algunos programas de duplicación de discos omiten

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 4
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 4 TB y 7200 RPM por bahía en discos duros de 3,5", así como 1 TB y 7200 RPM por bahía en discos duros de 2,5"
Duplication Modes System and File
All Partitions
Sector by Sector (Whole Drive)
Percentage Copy
Duplication Speed 3.8GBpm
Modos de borrado Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
3-Pass Erase and Compare
Número máximo de dispositivos conectados en serie 30 (119 unidades de destino en total)
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 4 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Otra(s) Interfaz(ces) 2 - Conexión en serie de 20 pines Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota

La unidad de destino para la duplicación debe ser de tamaño igual o superior que la unidad de origen.

En un entorno de prueba de referencia se logró una velocidad de 3,8GB por minuto, si bien la velocidad real depende del modelo de disco duro, el algoritmo y otros factores. Los resultados pueden variar.

Indicadores
Indicadores LED 1 - Indicador de alimentación de unidad de origen
1 - Actividad de la unidad de origen
1 - Error de unidad de origen
1 - Alimentación de unidad de destino 1
1 - Actividad de unidad de destino 1
1 - Error de unidad de destino 1
1 - Alimentación de unidad de destino 2
1 - Actividad de unidad de destino 2
1 - Error de unidad de destino 2
1 - Actividad de unidad de destino 3
1 - Alimentación de unidad de destino 3
1 - Error de unidad de destino 3
1 - Panel LED
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 9A
Consumo de Energía 108
Corriente de Entrada 2.2A
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe 4-pin DIN
Requisitos Ambientales
Humedad 20% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to -85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.6 in [40 mm]
Ancho del Producto 10.2 in [260 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 4.7 in [120 mm]
Peso del Producto 31 oz [879 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 89.7 oz [2540 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Duplicador HDD 1 a 3
4 - Cable SATA
1 - Cable para conexión en serie
1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
1 - guía rápida de instalación

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Productos Relacionados

Duplicador Clonador Autónomo Externo de  Discos Duros HDD SATA de 14GBpm - Borrador Sanitizer
SATDUP11
Duplicador Clonador Autónomo Externo de Discos Duros HDD SATA de 14GBpm - Borrador Sanitizer

Duplicación o borrado de unidades de disco duro SATA de 2.5"/3.5", sin conexión con una computadora anfitrión

$9,943.51 con IVA
Docking Station Duplicador Autónomo de Discos Duros de 4 Bahías SATA IDE a eSATA USB 3.0
SATDOCK4U3RE
Docking Station Duplicador Autónomo de Discos Duros de 4 Bahías SATA IDE a eSATA USB 3.0

Duplique un Disco Duro SATA en tres Discos Duros simultáneamente

$11,898.11 con IVA
Duplicador y Borrador Autónomo 1:2 para Unidades de Disco Flash
USBDUP12
Duplicador y Borrador Autónomo 1:2 para Unidades de Disco Flash

Clonador USB | 1.5GB por minuto | USB 2.0 | Cumple con TAA

$3,607.59 con IVA
Docking Station Duplicador Clonador Autónomo de Discos Duros SATA IDE a USB - Estación de Acoplamiento
UNIDUPDOCK
Docking Station Duplicador Clonador Autónomo de Discos Duros SATA IDE a USB - Estación de Acoplamiento

Clone cualquier combinación de discos duros IDE o SATA de 2.5 o 3.5 pulgadas

$5,590.03 con IVA
Base Duplicador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros HDD SATA 2.5
SATDOCK2REU3
Base Duplicador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros HDD SATA 2.5" 3.5" - Docking Station Clonador

Duplicación de una unidad SATA de 2.5"/3.5" sin conexión con una computadora anfitrión, o bien conexión mediante dock a través de USB 3.0 para fácil acceso

$2,174.99 con IVA

Accesorios