StarTech.com

Lector Thunderbolt 3 de Tarjetas de Memoria SD con 6 Ranuras - Portátil

Lector Multitarjetas | SD™, SDHC™, SDXC™ | Se ajusta a TAA | SD 4.0, UHS-II

ID del Producto: 6SD4FCRTB3C

  • Edite sus fotos y videos donde quiera que vaya, mediante este lector portátil de tarjetas SD
  • Acceda a hasta seis tarjetas de memoria SD a la vez, mediante este lector multitarjeta
  • Alimente el lector de tarjetas SD a través del puerto Thunderbolt 3 de su dispositivo
  • Disfrute de conexiones sencillas gracias al cable Thunderbolt 3 integrado
$5,238.55 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
ID del Conjunto de Chips Intel - JHL6240
Texas Instruments - TPS65983
Genesys Logic - GL3226
ASMedia - ASM1061
Interfaz Thunderbolt 3
Tipo de Bus Thunderbolt 3
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo de Memoria Multimedia SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
UHS-II (SD 4.0; 312MB/s)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 6 - Ranura SD / MMC Hembra
Conectores del Host 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Macho
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
Observaciones / Requisitos
Nota Utilice el puerto Thunderbolt 3 de su ordenador anfitrión con la salida de alimentación más potente, para mejor rendimiento. Para asegurarse del funcionamiento adecuado de este dispositivo se requiere un puerto Thunderbolt 3 de 15W. Consulte con el fabricante de su ordenador anfitrión para obtener detalles sobre las especificaciones de alimentación de sus puertos Thunderbolt 3.
Indicadores
Indicadores LED 6 - Actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentación por bus
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [19 mm]
Ancho del Producto 3.2 in [82 mm]
Color Silver & Black
Longitud del Cable 8.5 in [217 mm]
Longitud del Producto 5.3 in [13.5 cm]
Peso del Producto 3.2 oz [90 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.6 in [40 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Longitud de la Caja 8.3 in [21 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Lector de tarjetas SD
1 - guía rápida de inicio
Factor de forma Compacto
Puertos Externos 6 - Ranura SD / MMC Hembra
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Lector de Tarjetas de Memoria Flash USB 3.0
FCREADHCU3
Lector de Tarjetas de Memoria Flash USB 3.0

Agregue la posibilidad de utilizar varios tipos de tarjetas de memoria Flash, incluyendo CompactFlash®, SecureDigital® y MemoryStick®

$963.95 con IVA
Lector de Tarjetas de Memoria Compact Flash de Bahía de 3.5 Pulgadas - Adaptador de CF a IDE
35BAYCF2IDE
Lector de Tarjetas de Memoria Compact Flash de Bahía de 3.5 Pulgadas - Adaptador de CF a IDE

Conecte una tarjeta CF a una computadora a través de un conector IDE

$840.99 con IVA
Adaptador Bahía Frontal 3.5in Lector para Tarjetas Memoria Flash SD CF SDHC XD M2 MS 22 en 1
35FCREADBK3
Adaptador Bahía Frontal 3.5in Lector para Tarjetas Memoria Flash SD CF SDHC XD M2 MS 22 en 1

Agregue acceso frontal para 22 tipos distintos de tarjetas de memoria flash

$593.91 con IVA
Lector de Tarjetas Adaptador Micro SD a Micro USB OTG para Dispositivos Android
MSDREADU2OTG
Lector de Tarjetas Adaptador Micro SD a Micro USB OTG para Dispositivos Android

Conexión de una tarjeta Micro SD a una computadora o un dispositivo móvil OTG, a través de un puerto USB o Micro USB

$222.71 con IVA
Lector USB 3.0 Super Speed Compacto de Tarjetas de Memoria Flash SD MicroSD MS para PC Mac
FCREADMICRO3
Lector USB 3.0 Super Speed Compacto de Tarjetas de Memoria Flash SD MicroSD MS para PC Mac

Agregue un lector compacto de tarjeta de memoria externa a cualquier computadora con un puerto USB 3.0

$445.43 con IVA
Lector/Escritor de Tarjetas de Memoria SD con 2 Ranuras - USB 3.0 con Puerto USB-C - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3C
Lector/Escritor de Tarjetas de Memoria SD con 2 Ranuras - USB 3.0 con Puerto USB-C - SD 4.0, UHS II

Acceda a dos tarjetas SD simultáneamente en su dispositivo equipado con USB Type-C, mediante este lector de tarjetas portátil y ultrarrápido

$1,235.39 con IVA
Lector de Tarjetas SD de 2 Ranuras con UASP - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3
Lector de Tarjetas SD de 2 Ranuras con UASP - SD 4.0, UHS II

Lector USB de Tarjetas SD | USB 3.0 | SD™, SDHC™, SDXC™ | Cumple con TAA | Portátil

$1,310.79 con IVA
Lector Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria SD, Micro SD, CompactFlash - Adaptador USB-C a Tarjetas Flash
FCREADU3C
Lector Grabador USB 3.0 de Tarjetas de Memoria SD, Micro SD, CompactFlash - Adaptador USB-C a Tarjetas Flash

Acceda a los datos guardados en una amplia gama de tarjetas de memoria mediante su dispositivo móvil o computadora equipada con USB-C™

$988.31 con IVA
Lector Grabador USB 3.0 USB-C Tipo C y USB-A de Tarjetas de Memoria Flash SD Micro SD Alimentado por USB
SDMSDRWU3AC
Lector Grabador USB 3.0 USB-C Tipo C y USB-A de Tarjetas de Memoria Flash SD Micro SD Alimentado por USB

Acceda a varios tipos de tarjetas de memoria (Flash) en su smartphone, tablet, laptop o computadora de escritorio equipada con USB-C o USB-A

$419.91 con IVA
Lector de Tarjetas MicroSD a USB 3.0 - Adaptador Micro SD a USB-C y USB-A
MSDREADU3CA
Lector de Tarjetas MicroSD a USB 3.0 - Adaptador Micro SD a USB-C y USB-A

Transfiera fotos y videos desde una tarjeta microSD a su computadora equipada con USB-C o USB-A

$544.03 con IVA