Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Lector USB 3.0 de Tarjetas de Memoria Flash con Hub Concentrador USB de 2 Puertos y Salida de Carga Rápida

ID del Producto: FCREADU3HC

Permite agregar un lector de tarjeta de memoria externa a un ordenador, a través de USB, y cargar o conectar dispositivos USB con el concentrador USB de carga rápida

Características
  • Compatible con diversos tipos de tarjetas de memoria flash, CompactFlash®, SecureDigital® y MemoryStick®

  • Puerto USB de carga rápida que, en el caso de dispositivos móviles, es más rápido que un puerto USB estándar

  • Concentrador USB 3.0 de 2 puertos integrados

Más Características . . .
  • Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)

  • Incluye adaptador de alimentación universal

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX PCELMX LINIO COMPMX
Disponible en
$1,507.99 MXN con IVA

ID: FCREADU3HC

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El lector de tarjeta USB 3.0, modelo FCREADU3HC, permite la rápida inserción de todos los tipos de tarjetas de memoria de marcas principales en un ordenador de sobremesa o portátil, a través de un puerto USB 3.0. Este lector de tarjetas es compatible con la mayoría de los formatos de dispositivos de almacenamiento masivo, incluidas las tarjetas CompactFlash®, SecureDigital® y MemoryStick®, lo cual lo convierte en la solución perfecta de alto ancho de banda para estaciones de trabajo que se utilizan para fotografía y videografía.

Además, el lector de tarjetas es retrocompatible con sistemas informáticos USB 2.0 y USB 1.1, lo cual lo convierte en un accesorio estupendo para cualquier ordenador equipado con USB.

Asimismo, el lector de tarjetas permite la carga de tabletas y smartphones para que estén siempre listos para su uso, lo cual ahorra tiempo, gracias al puerto integrado USB 2.0 de carga rápida para dispositivos móviles como iPad® e iPhone® de Apple, así como dispositivos Android, tan rápido como si estuvieran conectados a un tomacorriente. . Este puerto de carga rápida ha sido diseñado especialmente para su compatibilidad con una amplia gama de tabletas y smartphones.

El lector de tarjetas también permite la conexión de dispositivos USB 3.0 adicionales a un ordenador, a través de la misma conexión anfitrión USB de alta velocidad, con un concentrador USB 3.0 integrado, de 2 puertos.

El lector de tarjetas USB 3.0, modelo FCREADU3HC, está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Amplia compatibilidad con varios tipos de tarjetas de memoria, como CompactFlash®, SecureDigital® y MemoryStick®, así como con los sistemas informáticos USB 3.0 / 2.0 / 1.1
  • Ahorro de tiempo al cargar los dispositivos móviles, gracias al puerto integrado USB de carga rápida, tanto para tabletas, como smartphones, igual de rápido que si estuvieran conectados a un tomacorriente
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS independent; No software or drivers required

Aplicaciones
  • Acceso a las tarjetas de memoria Flash desde un PC portátil
  • Transferencia o edición de fotos y vídeos de forma rápida desde tarjetas de memoria a un ordenador, al aprovechar al máximo la velocidad de USB 3.0
  • Sincronización de un dispositivo móvil con un ordenador mientras se realiza la carga, de forma más rápida que si se hubiera cargado directamente con el PC
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
ID del Conjunto de Chips Genesys Logic - GL3520
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Tipo de Memoria Multimedia CF (tarjeta Compact Flash I/II)
M2 (Memory Stick Micro)
Micro-SDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
Mini SD, Micro SD (Mini/Micro Secure Digital)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
MS MG (Memory Stick con MagicGate)
MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro)
MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)
RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card)
SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Conector(es)
Puertos Externos 1 - USB 3.0 A (Fast-Charge, 9 pines, SuperSpeed) Hembra
2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - Ranura SD / MMC Hembra
1 - MicroSD Hembra
1 - Ranura CompactFlash (50 pines) Hembra
1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 4 A
Consumo de Energía 20
Corriente de Entrada 0.8 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe C
Requisitos Ambientales
Humedad 90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa -10°C to 40°C (14°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [26 mm]
Ancho del Producto 2.4 in [60 mm]
Longitud del Producto 4.4 in [111 mm]
Peso del Producto 3.8 oz [108 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 16.4 oz [465 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Lector USB 3.0 de tarjetas de memoria
1 - Cable USB 3.0
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Lector de Tarjetas de Memoria Flash USB 3.0
FCREADHCU3

Lector de Tarjetas de Memoria Flash USB 3.0

Agregue la posibilidad de utilizar varios tipos de tarjetas de memoria Flash, incluyendo CompactFlash®, SecureDigital® y MemoryStick®

$963.95 con IVA

Lector de Tarjetas de Memoria Compact Flash de Bahía de 3.5 Pulgadas - Adaptador de CF a IDE
35BAYCF2IDE

Lector de Tarjetas de Memoria Compact Flash de Bahía de 3.5 Pulgadas - Adaptador de CF a IDE

Conecte una tarjeta CF a una computadora a través de un conector IDE

$840.99 con IVA

Adaptador Bahía Frontal 3.5in Lector para Tarjetas Memoria Flash SD CF SDHC XD M2 MS 22 en 1
35FCREADBK3

Adaptador Bahía Frontal 3.5in Lector para Tarjetas Memoria Flash SD CF SDHC XD M2 MS 22 en 1

Agregue acceso frontal para 22 tipos distintos de tarjetas de memoria flash

$593.91 con IVA

Lector de Tarjetas Adaptador Micro SD a Micro USB OTG para Dispositivos Android
MSDREADU2OTG

Lector de Tarjetas Adaptador Micro SD a Micro USB OTG para Dispositivos Android

Conexión de una tarjeta Micro SD a un ordenador o un dispositivo móvil OTG, a través de un puerto USB o Micro USB

$345.67 con IVA

Lector USB 3.0 Super Speed Compacto de Tarjetas de Memoria Flash SD MicroSD MS para PC Mac
FCREADMICRO3

Lector USB 3.0 Super Speed Compacto de Tarjetas de Memoria Flash SD MicroSD MS para PC Mac

Agregue un lector compacto de tarjeta de memoria externa a cualquier ordenador con un puerto USB 3.0

$419.91 con IVA

Cables USB 3.0 (3)

Cable 50cm USB 3.0 Super Speed SS Micro USB B Macho a USB A Macho Adaptador - Negro
USB3AUB50CMB

Cable 50cm USB 3.0 Super Speed SS Micro USB B Macho a USB A Macho Adaptador - Negro

Conecte un Disco Duro Externo Micro USB 3.0 a su computadora

$295.79 con IVA

Cable micro USB 3.0 delgado de 2m
USB3AUB2MS

Cable micro USB 3.0 delgado de 2m

Sitúe sus dispositivos Micro USB 3.0 cerca de su ordenador de sobremesa o portátil, gracias a un cable más flexible y delgado

$419.91 con IVA

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB1

Cable 30cm USB 3.0 Super Speed SS USB A Macho a Micro USB B Macho Adaptador - Azul

Conecte un Disco Duro Externo USB 3.0 Micro USB a su ordenador

$295.79 con IVA

Tarjetas USB 3.0 (2)

Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP 2 Canales de 5Gbps con Alimentación Molex SATA
PEXUSB3S44V

Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP 2 Canales de 5Gbps con Alimentación Molex SATA

Permite agregar cuatro puertos USB 3.0 con cuatro canales independientes, alimentación LP/SATA, así como soporte para carga del PC a través de una ranura PCI Express

$3,067.03 con IVA

Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP Bus Doble con Alimentación Molex SATA
PEXUSB3S42V

Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP Bus Doble con Alimentación Molex SATA

Permite agregar cuatro puertos USB 3.0 con dos canales independientes, alimentación LP/SATA, así como soporte para carga del PC a través de una ranura PCI Express

$2,621.59 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.