Racks móviles/backplanes para disco duro

Cuando se administran múltiples unidades de disco duro, nuestros racks móviles y backplanes de discos duros con capacidad de intercambio en caliente (hot swappable) ofrecen la solución ideal para obtener confiabilidad y conveniencia. Ofrecemos una amplia gama de soluciones de almacenamiento removible incluyendo caddies para unidades de disco, racks móviles de discos múltiples, accesorios para racks de unidades y más.
Filtrar por:
1 a 10 de 14 resultados
Gabinete Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2.5
HSB220SAT25B
Gabinete Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2.5" Pulgadas sin Bandeja Bahía 3.5"

Simple inserción y extracción sin charola de dos discos SATA de 2.5 pulgadas desde una única bahía de 3.5 pulgadas

$1,507.99 con IVA
Rack Móvil de Aluminio de 5.25
HSB100SATBK
Rack Móvil de Aluminio de 5.25" para un Disco Duro HDD SATA de 3.5 Pulgadas sin Bandeja - Hot Swap

Conecta un disco duro SATA de 3,5" a una computadora a través de un backplane sin bandeja de una bahía frontal de 5,25"

$642.63 con IVA
Rack Móvil Aluminio Reforzado Disco Duro HDD SATA 3,5
DRW150SATBK
Rack Móvil Aluminio Reforzado Disco Duro HDD SATA 3,5" Pulgadas con Bandeja Bahía 5,25"

Convierta cualquier unidad de disco duro SATA de 3.5 pulgadas en una solución de almacenamiento resistente con capacidad hot-swap para una bahía de 5.25 pulgadas

$1,385.03 con IVA
Bahía Extraíble para Disco Duro SATA de 2.5”para Ranura de Expansión
S25SLOTR
Bahía Extraíble para Disco Duro SATA de 2.5”para Ranura de Expansión

Utilice una ranura de expansión disponible para instalar un disco duro de 2.5 pulgadas sin detener el normal funcionamiento del sistema

$939.59 con IVA
Rack Móvil Backplane con 3 Bahías Hot Swap de 3,5
HSB3SATSASBA
Rack Móvil Backplane con 3 Bahías Hot Swap de 3,5" sin Bandeja SAS SATA - de Intercambio en Caliente

Fácil conexión y sustitución en caliente de hasta tres discos duros SATA/SAS de 3.5” desde dos bahías de 5.25”

$2,545.03 con IVA
Backplane Rack Móvil de 1 unidad 2.5 SATA/SAS
SATSASBP125
Backplane Rack Móvil de 1 unidad 2.5 SATA/SAS

Conecte e intercambie en caliente de forma fácil una unidad SSD o un DD en una bahía de 3.5”

$1,137.95 con IVA
Bahía de Intercambio en Caliente para Bahía de 3.5 y 5.25 Pulgadas para Discos SATA de 2.5
S251BU31REM
Bahía de Intercambio en Caliente para Bahía de 3.5 y 5.25 Pulgadas para Discos SATA de 2.5" - Rack Móvil USB 3.1

Utilice la bahía frontal de su computadora de escritorio o servidor como bahía de unidad de disco de intercambio en caliente

$1,803.79 con IVA
Bahía de 5.25 Pulgadas para Unidad de Disco Duro o SSD SATA de 3.5 con Intercambio en Caliente - Backplane SATA de 3,5
HSB13SATSASB
Bahía de 5.25 Pulgadas para Unidad de Disco Duro o SSD SATA de 3.5 con Intercambio en Caliente - Backplane SATA de 3,5"

Intercambie fácilmente en caliente sus unidades de disco, gracias a este backplane móvil sin charola para computadoras de escritorio o servidores

$1,112.43 con IVA
Bahía para Discos Duros de 5.25
HSB1SATSASBA
Bahía para Discos Duros de 5.25" a 3.5" con Intercambio en Caliente - HotSwap para Unidades SATA SAS 3.5" Backplane SAS SATA

Intercambie fácilmente en caliente sus unidades de disco, gracias a este backplane móvil sin charola para computadoras de escritorio o servidores

$1,358.35 con IVA
Bahía de 3.5
SATBP125VP
Bahía de 3.5" para Unidades de Disco de 2.5" SATA con Intercambio en Caliente HotSwap Antivibración - Rack Móvil con Seguro

Intercambie en caliente unidades de disco en la bahía frontal de su computadora o servidor, a fin de salvaguardar sus datos mediante protección antivibración

$1,333.99 con IVA