Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Caja Disco Duro 2.5 Pulgadas SATA y Rack Móvil con Dock Bahía 3.5 o 5.25" - Hot Swap

ID del Producto: SAT2510U3REM

Convierta una unidad SATA de 2,5" en una solución de copia de seguridad de disco duro extraíble que se puede instalar en una bahía frontal

Características
  • Con diseño de montaje en bahía frontal de unidad, se instala en cualquier bahía estándar 3,5" o 5,25"

  • Su exclusivo diseño de estilo de caja ofrece la opción de uso como estante móvil interno o como caja externa para USB 3.0

  • Extracción de la bahía frontal de la unidad mediante botón

Más Características . . .
  • Índice de inflamabilidad de UL 94 V-0

  • Fabricación duradera de aluminio (caja de la unidad)

  • Compatible con unidades SATA revisión 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)

  • Soporta unidades de discos duros (HDD) de 2,5 pulgadas y unidades de estado sólido (SSD)

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX LINIO DIGITA COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

SERVMX
CTONMX
Disponible en
$1,929.07 MXN con IVA

ID: SAT2510U3REM

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El estante extraíble móvil/de sistema de copias de seguridad para discos duros SATA de 2,5", modelo SAT2510U3REM, convierte una unidad de disco duro SATA HDD/SSD de 2,5" en una unidad extraíble que también se puede utilizar externamente como caja USB 3.0 normal.

Esta bahía extraíble de unidad SATA de 2,5" se puede montar en cualquier bahía frontal de 3,5" o 5,25", para proporcionar un estante móvil con intercambio en caliente disponible. Las unidades se pueden instalar y extraer fácilmente del sistema del ordenador sin tener que abrir la caja del ordenador, lo cual representa un método práctico de crear copias de seguridad que a su vez se pueden extraer, permitiendo un mantenimiento y almacenamiento seguros.

Cuando la caja está fuera de la bahía de la unidad, puede ser utilizada como unidad externa de disco duro USB 3.0, con hasta 5 Gbps de ancho de banda de transferencia de datos (10 veces más que USB 2.0). Esto convierte la bahía de unidad de disco duro 2,5" extraíble en un excelente accesorio para personas que trabajan con archivos grandes y necesitan llevarlos consigo al desplazarse o viajar.

Para aún más versatilidad, StarTech.com ofrece el modelo SAT2510U3S, una caja extra de disco duro SATA de 2,5" SATA para el modelo SAT2510U3REM, lo cual permite introducir o extraer del ordenador varias cajas de disco duro. El modelo SAT2510U3REM también es retrocompatible con el modelo USB 2.0, SAT2510U2S.

El sistema de copia de seguridad de disco duro extraíble SAT2510U3REM está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

La ventaja de StarTech.com
  • Simplifica la administración/el montaje de unidades de copia de seguridad, mediante la adición de unidades de almacenamiento interno extraíbles
  • Rápido reemplazo/intercambio de unidades de disco duro sin tener que abrir el ordenador
  • Simplifica las implementaciones al permitir la instalación en bahías frontales de 3,5" o 5,25"
  • Ahorro de tiempo y copias de seguridad de los datos más rápidas gracias a las conexiones host SATA 6 Gbps
  • Acceso práctico y seguro a la unidad incluso al extraerla del sistema host
  • Integración industrial sencilla con clasificación UL94 V-0 de inflamabilidad
Preguntas comunes de los clientes

Ver las Preguntas más frecuentes...

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

OS independent; No software or drivers required

Aplicaciones
  • Adición de una bahía de intercambio en caliente a un servidor o una estación de trabajo, como solución de copia de seguridad extraíble
  • Intercambio entre unidades de almacenamiento interno rápido y unidades de almacenamiento portátil externas
  • Entornos en los que las unidades de almacenamiento deben ser reemplazadas/extraídas con regularidad
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1053
ASMedia - ASM1456
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz SATA
USB 3.0
Sistema de Bloqueo No
Tamaño de la Unidad 2.5in
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
Especificaciones Generales Índice de inflamabilidad de UL 94 V-0
MTBF 100,000 hours
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - SATA (7 pines, datos) Conector
1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power) Macho
1 - USB 3.0 Micro-B (10 pines, SuperSpeed) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Bahía frontal de 3,5" o 5,25" disponible
Conector interno de datos SATA disponible
Conector de alimentación SATA o LP4 Molex disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación/actividad (verde)
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.6 in [41.6 mm]
Altura Máxima de la Unidad 0.4 in [9.5 mm]
Ancho del Producto 5.7 in [145.8 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 6.5 in [164.8 mm]
Peso del Producto 14.5 oz [410 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Cantidad de Paquetes 1
Peso (de la Caja) del Envío 1.6 lb [0.7 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Gabinete SATA de 2,5"
1 - Panel de bahía de unidad frontal de 3,5"
1 - Soporte adaptador de bahía frontal de unidad 3,5" a 5,25"
1 - Cable adaptador de alimentación SATA de 15 pines a alimentación de disco floppy pequeño SP4 de 4 pines
1 - Cable adaptador de alimentación LP4 Molex de 4 pines a alimentación de disco floppy pequeño SP4 de 4 pines
1 - Cable SATA
1 - Cable USB 3.0 A a Micro-B
1 - Kit de Tornillos
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Caja Gabinete de Disco Duro Externo USB 3.0 de 2,5
SAT2510U3S

Caja Gabinete de Disco Duro Externo USB 3.0 de 2,5" Pulgadas SATA para uso con SAT2510U3REM

Convierta una unidad SATA HDD/SSD de 2,5" en una unidad USB 3.0 y, al mismo tiempo, una caja adicional o de reemplazo para el SAT2510U3REM

$1,459.27 con IVA

Gabinete Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2.5
HSB220SAT25B

Gabinete Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2.5" Pulgadas sin Bandeja Bahía 3.5"

Simple inserción y extracción sin bandeja de dos discos SATA de 2,5 pulgadas desde una única bahía de 3,5 pulgadas

$1,507.99 con IVA

Rack Móvil de Aluminio de 5.25
HSB100SATBK

Rack Móvil de Aluminio de 5.25" para un Disco Duro HDD SATA de 3.5 Pulgadas sin Bandeja - Hot Swap

Conecta un disco duro SATA de 3,5" a una computadora a través de un backplane sin bandeja de una bahía frontal de 5,25"

$642.63 con IVA

Rack Móvil Aluminio para Disco Duro HDD SATA de 3.5
DRW115SATBK

Rack Móvil Aluminio para Disco Duro HDD SATA de 3.5" Pulgadas con Charola Bahía de 5.25"

Conecta un disco duro SATA de 3,5" a una computadora a través de un backplane con caddy removible de una bahía frontal de 5,25"

$2,448.75 con IVA

Cables SATA (1)

12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
SATA18RA1

Cable SATA 0.45m Acodado en Ángulo Recto - Rojo - 18in Pulgadas Cable Serial ATA

Conecta una unidad de disco SATA a un controlador host

$197.19 con IVA

Cajas para unidades externas (1)

Caja Gabinete de Disco Duro Externo USB 3.0 de 2,5
SAT2510U3S

Caja Gabinete de Disco Duro Externo USB 3.0 de 2,5" Pulgadas SATA para uso con SAT2510U3REM

Convierta una unidad SATA HDD/SSD de 2,5" en una unidad USB 3.0 y, al mismo tiempo, una caja adicional o de reemplazo para el SAT2510U3REM

$1,459.27 con IVA

Cables de Alimentación para Computadoras – Internos (1)

Cable  Adaptador Bifurcador Divisor de Alimentación SATA de 0,15m - 2x Hembra
PYO2SATA

Cable Adaptador Bifurcador Divisor de Alimentación SATA de 0,15m - 2x Hembra

Agregue un conector de alimentación SATA a su Fuente de Alimentación

$222.71 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.