StarTech.com

Adaptador Ethernet Thunderbolt™ 3 a 10GBase-T

Agregue conectividad de red Ethernet 10G a alta velocidad, mediante cable, a su computadora de escritorio o laptop equipada con Thunderbolt 3

ID del Producto: TB310G

  • Compatible con la auto negociación para velocidades Base-T a 10Gb/s, 5Gb/s, 2,5Gb/s, 1Gb/s y 100Mb/s
  • Proporciona conexiones Ethernet RJ45 10Gbps
  • Conector reversible USB Type C™ con interfaz Thunderbolt 3™
Ver otros
  • Logra velocidad 10Gbps a través de un cable CAT6a de 100m
  • Diseño sin ventilador, con chasis de aluminio
$6,819.63 MXN con IVA

General

Este adaptador Ethernet Thunderbolt™ 3 a 10Gb conecta dispositivos equipados con Thunderbolt 3 a una red Ethernet por cable, compatible con velocidades Base-T a 10Gb/s, 5Gb/s, 2,5Gb/s, 1Gb/s y 100Mb/s.

Conexión acelerada en red

Aumente la velocidad de transferencia de sus datos aprovechando el mayor rendimiento de la tecnología Thunderbolt 3. Este adaptador Ethernet agrega un puerto Ethernet RJ45 compatible con 10 Gigabits a fin de facilitar el acceso a ficheros de gran tamaño a través de una red que funcione a velocidades de 10Gbps.

Tecnología avanzada Thunderbolt 3 para un rendimiento óptimo 

El adaptador Thunderbolt 3 a 10GbE de 5 velocidades utiliza chipsets premium, lo cual constituye una solución NBASE-T de bajo consumo de alimentación y alto rendimiento. La tecnología estándar 10GBASE-T es compatible con velocidades 10Gbps a través de un cable CAT6a o superior existente, a distancias de hasta 100 metros. El chipset controlador Tehuti™ TN4010, compatible con la especificación 802.3az sobre Ethernet eficiente en el consumo de energía, garantiza la máxima eficiencia con consumo reducido de alimentación en el caso de aplicaciones de estación de trabajo con uso intensivo de ancho de banda. 

Diseño compacto y silencioso

Este adaptador Thunderbolt 3 NIC constituye un complemento de fácil uso con cualquier estación de trabajo moderna. Dado que solo ocupa 30cm de espacio de escritorio y tiene alimentación por bus, resulta muy portátil y no invasiva en el espacio. Su diseño sin ventilador resulta silencioso (0dB), lo cual significa que se puede configurar en un espacio abierto de oficina sin que cause distracciones. Ideal para casi cualquier entorno de espacio de trabajo, como escritorios remotos y oficinas modernas de diseño abierto. 

Este adaptador Thunderbolt 3 a 10GbE está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Oficinas en casa o estaciones de trabajo remotas

Oficinas modernas de diseño abierto

Para ordenadores equipados con Thunderbolt 3

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales IEEE 802.3an (10GBASE-T)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-TX)
NBase-T (5GBASE-T)
NBase-T (2.5GBASE-T)
IEEE 802.1Q (etiquetado VLAN)
802.3ad (adición de enlaces)
ID del Conjunto de Chips Intel - Alpine Ridge DSL6340
Tehuti TN4010
Marvell 88X3310PA1
Tipo de Bus Thunderbolt 3
Rendimiento
Auto negociación
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX Automático
Promiscuous Mode
PXE No
Redes Compatibles 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Soporte Full Duplex
Conector(es)
Puertos Externos 1 - RJ-45 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows 7
Windows 8/8.1
Windows 10
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Mac OS 10.11
Mac OS 10.12
Mac OS 10.13
Observaciones / Requisitos
Nota Debido a las limitaciones técnicas de la solución IC, el ancho de banda máximo está limitado a aproximadamente 7,5Gbps
Requerimientos del Sistema y Cables Requiere un puerto Thunderbolt 3 con 15W de potencia
Indicadores
Indicadores LED 1 - Color blanco sólido - Thunderbolt 3 conectado al ordenador portátil anfitrión
1 - Color verde sólido - Velocidad de enlace RJ45 de 1G, 2,5G o 5G
1 - Color naranja sólido - Velocidad de enlace RJ45 de 10G
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -20°C ~ 50°C
Temperatura Operativa 5°C ~ 35°C
Características Físicas
Altura del Producto 1.1 in [29 mm]
Ancho del Producto 3 in [75 mm]
Color Negro
Form Factor Cable separado
Longitud del Producto 4 in [102 mm]
Peso del Producto 11.4 oz [322 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 17 oz [482 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de Red
1 - cable thunderbolt 3
1 - Estuche
1 - guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows 7
Windows 8/8.1
Windows 10
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Mac OS 10.11
Mac OS 10.12
Mac OS 10.13

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta de Red Ethernet PCI Express de 1 Puerto 10GBase-T/NBASE-T
ST10GSPEXNB
Tarjeta de Red Ethernet PCI Express de 1 Puerto 10GBase-T/NBASE-T

Agregue un puerto Ethernet a un servidor o estación de trabajo, compatible con cinco velocidades de red: 10G/5G/2.5G/1G/100Mbps

$7,733.71 con IVA

Accesorios