StarTech.com

Adaptador Convertidor Thunderbolt 3 a Gabinete Externo con Tarjeta de Red de 10Gb y DisplayPort - Thunderbolt 3 a PCI Express

Este adaptador Thunderbolt 3 a 10GbE le permite conectar su dispositivo habilitado para Thunderbolt 3 a una red de 10GbE a través de un chasis de expansión

ID del Producto: BNDTB10GI

  • Agregue conectividad 10GbE a su ordenador portátil o de sobremesa equipado con Thunderbolt 3
  • Mejore sus periféricos sin tener que renovar su chasis simplemente al cambiar su tarjeta PCIe
  • Ensamble e instale la tarjeta PCIe fácilmente con solo un destornillador
$15,170.47 MXN con IVA

General

Esta tarjeta NIC Thunderbolt™ 3 a 10GbE le permite conectar su dispositivo habilitado para Thunderbolt 3 a una red de 10GbE.  Este adaptador combina el chasis de expansión Startech.com Thunderbolt 3 PCIe (TB31PCIEX16) y la tarjeta NIC PCI Express 10G (ST10000SPEXI), los cuales le ofrecen una salida DisplayPort, un puerto Thunderbolt 3 adicional y un puerto RJ45 (10GbE).

Diagrama del producto trasero con referencias a puertos

Conectividad multimodo versátil, confiable y de alto rendimiento

Esta tarjeta de red 10G utiliza el chipset Intel® X550 con tecnología de virtualización Intel® para la conectividad, el cual le ofrece la capacidad, la potencia y el rendimiento necesarios para conexiones fiables en red.

Instalación y ensamblaje simples

Como solo requiere un destornillador tipo Phillips, esta tarjeta NIC Thunderbolt 3 a 10GbE se puede ensamblar y conectar en minutos. Se conecta fácilmente a través de un solo puerto Thunderbolt 3 en su ordenador.

Cambie su chasis

El chasis Thunderbolt 3 no solo es compatible con la NIC de 10GbE, sino que también puede intercambiar la NIC por otras tarjetas PCIe, para apoyar el rendimiento y otras funciones. Con el puerto TB3 extra y la salida DP incorporada en el chasis, siempre tendrá la capacidad de conectar pantallas extendidas para realizar múltiples tareas sin esfuerzo.

Los modelos TB31PCIEX16 y ST10000SPEXI están avalados por una garantía de 2 años de StarTech.com.

Aplicaciones

Actualice su estación de trabajo para obtener un mejor rendimiento, funciones avanzadas y mayor fiabilidad

Actualice un puerto Ethernet 10/100/1000 de su ordenador a un puerto de red 10GbE

Ideal para servidores de bases de datos y sistemas cuyo funcionamiento es esencial y de uso intensivo, y que requieren conectividad redundante

Incorpora funciones de red a un sistema antiguo desprovisto de un puerto Ethernet

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 5
Estándares Industriales IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T)
NBASE-T (Linux solo)
Thunderbolt 3
PCI Express Rev 2.0
Norma IEEE 802.1Q sobre etiquetado VLAN
Norma IEEE 802.3x sobre control de flujo de dúplex completo
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips Intel - Alpine Ridge DSL6540
Interfaz RJ45 (Ethernet 10 Gigabit)
ThunderBolt
Nivel de Ruido 24.55 dB
Tipo de Bus PCI Express
Thunderbolt 3
Tipo de Rodamiento del Ventilador Cojinete deslizante
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar
Velocidad de Flujo de Aire 14.06 CFM
Ventilador(es)
Ventiladores 1 - 92 mm
Rendimiento
Ancho de Banda 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX Automático
Promiscuous Mode
Protocolos Admitidos IEEE 802.3x (Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Redes Compatibles 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps (Thunderbolt 3)
Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Hembra
1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
Puertos Internos 1 - PCI Express x16 Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x4 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10 (64 bits solamente)
macOS 10.12 a 10.13
Observaciones / Requisitos
Nota El chasis de expansión no es compatible con tarjetas gráficas.
Este chasis de expansión no proporciona entrega de potencia total, pero sí proporciona 15W de potencia, lo cual tiene como resultado la carga lenta en el caso de algunos modelos de ordenador portátil, como MacBook Pro. Cuando el replicador está conectado a su ordenador portátil anfitrión, es posible que aparezca un icono de carga en la pantalla de su ordenador portátil. Esto es solo suficiente para cargar su ordenador portátil para que quede en modo de suspensión; la carga total requiere un tiempo de carga más largo.
La compatibilidad con 5K solo funciona si se utiliza un monitor 5K Thunderbolt 3. Los monitores 5K DisplayPort no funcionan con este chasis de expansión.
Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.
Es posible que algunos monitores solo funcionen con 4K a 30Hz al conectarse a través de DisplayPort. Estos monitores incluyen los modelos siguientes: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Phillips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (estos modelos tendrán que configurarse a 4K 30Hz).
Cuando se conecta una pantalla a uno de los puertos Thunderbolt 3 USB-C, es posible que se requiera un adaptador de vídeo USB-C; lo cual depende de la entrada de su pantalla.
El puerto Thunderbolt 3 secundario también se puede utilizar para conectar dispositivos USB 3.1 (10Gbps) USB-Type C, como los concentradores USB 3.1. Retrocompatible con USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) y USB 2.0.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con Thunderbolt 3, con puerto Thunderbolt 3.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 5.417A
Consumo de Energía 65
Corriente de Entrada 2A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad Chasis y tarjeta PCIe: HR de 20% a 80%
Temperatura de Almacenamiento Chassis: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
PCIe Card: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa Chassis & PCIe Card: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 3.2 in [82 mm]
Ancho del Producto 5.6 in [142 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 19.7 in [500 mm]
Longitud del Producto 11 in [280 mm]
Peso del Producto 3.6 lb [1.6 kg]
Tipo de Gabinete Aluminio y Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 8 lb [3.6 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja de expansión Thunderbolt 3 PCIe
1 - cable thunderbolt 3
4 - Patas de Goma
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
1 - Tarjeta de red 10G
1 - Soporte de perfil bajo
2 - guías de inicio rápido

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10 (64 bits solamente)
macOS 10.12 a 10.13

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta de Red Ethernet PCI Express de 1 Puerto 10GBase-T/NBASE-T
ST10GSPEXNB
Tarjeta de Red Ethernet PCI Express de 1 Puerto 10GBase-T/NBASE-T

Agregue un puerto Ethernet a un servidor o estación de trabajo, compatible con cinco velocidades de red: 10G/5G/2.5G/1G/100Mbps

$7,733.71 con IVA
Docking Station Thunderbolt 3 con Salidas Dobles de Video 4K para Laptops Windows y Mac - Replicador de Puertos 5K
TB3DKDPMAW
Docking Station Thunderbolt 3 con Salidas Dobles de Video 4K para Laptops Windows y Mac - Replicador de Puertos 5K

Conecte, mediante un solo cable, su laptop o MacBook equipada con Thunderbolt 3 a monitores 4K dual y varios periféricos a 40Gbps

$6,530.79 con IVA
Replicador de Puertos Thunderbolt 3 con Salida 4K Doble para Laptop - Windows Solamente
TB3DK2DPW
Replicador de Puertos Thunderbolt 3 con Salida 4K Doble para Laptop - Windows Solamente

Con un solo cable y a una velocidad sin par de 40Gbps, conecte su laptop con Windows a dos monitores 4K

$5,238.55 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-e 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 - Perfil Bajo y Estándar
ST1000SPEX2
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-e 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 - Perfil Bajo y Estándar

Incorpore un puerto Ethernet 10/100/1000Mbps a cualquier PC a través de una ranura PCI Express

$988.31 con IVA
Docking Station Thunderbolt 3 con Salidas Dobles de Video 4K para Laptops Windows y Mac con Soporte para 5K y Entrega de Potencia PD
TB3DK2DPPD
Docking Station Thunderbolt 3 con Salidas Dobles de Video 4K para Laptops Windows y Mac con Soporte para 5K y Entrega de Potencia PD

Conecte su laptop o MacBook equipado con Thunderbolt 3 a dos monitores 4K (60Hz) y varios periféricos, además de alimentar y recargar su computadora

$8,450.59 con IVA
Sistema de Caja de Expansión PCI Express a 2 PCI y 2 PCI-E - Longitud Completa
PEX2PCIE4L
Sistema de Caja de Expansión PCI Express a 2 PCI y 2 PCI-E - Longitud Completa

Agregue dos ranuras de tarjeta de expansión PCI y dos PCI Express a su computadora de escritorio

$10,537.43 con IVA
PCI Express to 4 Slot PCI Expansion System
PEX2PCI4
Caja de Expansión Externa PCI Express PCI-E de 4 ranuras PCI

Agregue cuatro ranuras de expansión PCI externas a una computadora de escritorio

$12,367.91 con IVA

Accesorios