StarTech.com

Conmutador Ethernet no administrado de 5 Puertos Gigabit - Switch de red para montaje en pared / escritorio

Conexión en red de hasta 5 dispositivos Ethernet a través de un conmutador de escritorio Gigabit eficiente energéticamente - Montaje en pared

ID del Producto: DS51002

  • 5 puertos Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps sin administración
  • Opciones de montaje en pared o instalación en el escritorio
  • Norma IEEE 802.3az de Ethernet de consumo eficiente de energía
Ver otros
  • Negociación automática y detección automática de MDIX en cada puerto
  • Control del flujo conforme a la norma IEEE 802.3x, para funcionamiento de dúplex completo y contrapresión de dúplex medio
  • Soporte automático del aprendizaje y vencimiento de la dirección MAC
$992.95 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 5
Estándares Industriales Normas IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T y IEEE 802.3az sobre eficiencia energética de Ethernet
Rendimiento
Arquitectura de Conmutación Almacenar-y-Enviar
Control de Flujo Contrapresión de dúplex medio y dúplex completo IEEE802.3x
MDIX Automático
Para las especificaciones sobre el adaptador de alimentación, consulte la norma DS51002 (rev. 2). Antes de la rev. 2 de la norma DS51002, las especificaciones sobre adaptador de alimentación incluían 9V de tensión nominal, 0,6A de corriente nominal y tipo M de conector.
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 2 Gbps (dúplex completo)
Conector(es)
Puertos Externos 5 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
5 - Enlace / Actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0.6 A
Corriente de Entrada 0.3 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe H
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [2.5 cm]
Ancho del Producto 3.5 in [90 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.5 in [14 cm]
Peso del Producto 4 oz [114 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.6 in [65 mm]
Ancho de la Caja 6.6 in [16.8 cm]
Longitud de la Caja 8.1 in [20.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 11.3 oz [319 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador Ethernet
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Switch Ethernet de 10/100 Mbps - Conmutador de Escritorio o Montaje en Pared
DS51072
Switch Ethernet de 10/100 Mbps - Conmutador de Escritorio o Montaje en Pared

Conecte hasta 5 dispositivos Ethernet en red a través de un único conmutador de escritorio de 10/100 Mbps

$482.55 con IVA

Accesorios