Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Mini Router Portátil para iPad, Tablet y Portátil - Enrutador Hotspot Móvil Wifi con Puerto de Carga

ID del Producto: R150WN1X1T

Creación de una zona activa a partir de la conexión con una red a través de cable, para facilitar el uso compartido con dispositivos con WiFi disponible.

Características
  • Diseño compacto que se ajusta a un adaptador de alimentación de iPad®

  • Se incluye un cable de extensión USB para la alimentación mediante los cargadores de pared y puertos USB de un portátil o un tablet

  • Puerto frontal de carga USB integrado

Más Características . . .
  • Admite varios modos de funcionamiento, como: punto de acceso WiFi ("Access Point", AP), WISP (AP y cliente) y funciones de repetidor de WiFi

  • Cumple con la norma IEEE 802.11n (Wireless-N), con velocidades de hasta 150 Mbps

  • Compatible con versiones anteriores de redes WiFi IEEE 802.11g, y 802.11b

  • Soporta autenticación en redes inalámbricas con WEP, WPA y WPA2

  • Utilidad de configuración integrada (basada en la web)

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

ABASMX LINIO

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX
INGMX
Disponible en
$1,185.51 MXN con IVA

ID: R150WN1X1T

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El enrutador inalámbrico de viaje Wireless N le permite crear una zona activa inalámbrica a partir de la conexión con una red a través de cable, o de una red inalámbrica existente, para facilitar el uso compartido con sus dispositivos equipados con WiFi, como tablets, portátiles, Ultrabook™ o smartphones.

Image of travel router plugged into wall power adapter with Ethernet network connected

Portátil y de tamaño bolsillo

El soporte para varios modos de funcionamiento ayuda a crear, compartir o extender una conexión inalámbrica al viajar y desplazarse entre habitaciones de hotel, centros de conferencia o salas de juntas. Este enrutador WiFi de viaje, de tamaño de bolsillo y diseño con alimentación por USB, es compatible con tasas de datos Wireless N (retrocompatible con redes 802.11b/g).

Uso práctico sin complicada configuración

Directamente configurable mediante un dispositivo inalámbrico, a través de un navegador web, este enrutador de viaje admite varios modos de funcionamiento, como: WISP ("Wireless Internet Service Provider", proveedor de servicio de Internet inalámbrico, tanto "AP", punto de acceso, como cliente), el cual permite compartir una conexión WiFi existente con varios dispositivos, o bien el modo de repetidor de WiFi, el cual amplía el área de cobertura de una red inalámbrica existente, a fin de evitar los "puntos muertos" de la señal.

Solución perfecta para iPad que incluye un puerto de carga

El enrutador inalámbrico con alimentación USB está diseñado para ajustarse directamente al cargador de pared de un iPad. Para otros cargadores USB de pared o un puerto USB disponible de un portátil, se incluye un cable de extensión USB para alimentación del dispositivo. Este enrutador portátil también ofrece un puerto USB frontal de carga, lo cual permite cargar sus dispositivos como sea necesario.

Wireless Travel Router

El enrutador R150WN1X1T está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones
  • Permite crear un punto de acceso inalámbrico para tabletas, portátiles y smartphones en una habitación de hotel que solo ofrece conexiones con cable
  • Uso compartido (varios dispositivos) de una conexión inalámbrica pagada mediante el modo WISP
  • Creación de una zona activa inalámbrica en una sala de juntas o un centro de conferencias para su uso compartido
  • Permite extender o aumentar la potencia del área de cobertura en el caso de “puntos muertos” de una señal Wireless-N existente
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Configuración de Antena 1x1:1 (TxR:S)
Estándares Industriales IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Interfaz Inalámbrico
Rendimiento
Alcance de la Frecuencia 2.4 ~ 2.4835 GHz
Características de Seguridad Cifrado de Datos WEP
Cifrado de Datos WPA
Distancia Máxima 10 m / 33 ft
Especificaciones Generales 5
Modulación DSSS (BPSK/QPSK/CCK), OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM)
Redes Compatibles 10/100 Mbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 150 Mbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Puertos Internos 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Inalámbrico N (IEEE 802.11n)
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Cargador para iPad u otro adaptador de alimentación USB / puerto de carga
Conexión en red con cable
Indicadores
Indicadores LED 1 - Estado de alimentación/WiFi
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.4 in [35 mm]
Ancho del Producto 2.2 in [55 mm]
Color Blanco
Longitud del Producto 1.9 in [47 mm]
Peso del Producto 4.2 oz [120 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 11.8 oz [335 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Enrutador de viaje
1 - Cable de extensión USB
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Punto de Acceso Inalámbrico Wifi Portátil Alimentado por USB - Router de Viaje - Repetidor
AP150WN1X1U

Punto de Acceso Inalámbrico Wifi Portátil Alimentado por USB - Router de Viaje - Repetidor

Creación de una zona activa a partir de la conexión con una red a través de cable, para facilitar el uso compartido con dispositivos con WiFi disponible.

$617.11 con IVA

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Black)
C6PATCH6BK

Cable de 1.8m de Red Ethernet Cat6 UTP RJ45 ETL Moldeado - Negro

Realice conexiones Gigabit con capacidad de Alimentación a través de Ethernet

$198.35 con IVA

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Blue)
C6PATCH6BL

Cable de Red 1.8m Categoría Cat6 UTP RJ45 Gigabit Ethernet ETL - Patch Moldeado - Azul

Realice conexiones Gigabit con capacidad de Alimentación a través de Ethernet

$197.19 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.