StarTech.com
Novedad

Adaptador USB Tipo C a Ethernet de 5 Gigabit - 5GBASE-T

Convertidor de Red USB | IEEE 802.3bz | 5 Gbps | Mac | Windows® | Linux

ID del Producto: US5GC30

  • Adaptador USB Type-C a RJ45 compatible con redes 5 Gigabit a través de USB 3.0
  • Conecte a velocidad 2,5Gbps en una red 2.5GBASE-T
  • Compatible con IEEE 802.3bz (2.5G/5GBASE-T)
Ver otros
  • Compatible con IEEE 802.3u y 802.3ab (100BASE-TX y 1000BASE-T)
  • Alimentado directamente desde los puertos USB
  • Soporta Etiquetado VLAN IEEE 802.1Q
  • Compatibilidad con tramas Jumbo de hasta 16K
  • Diseño compacto y liviano para brindar máxima portabilidad
$3,089.07 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Norma IEEE 802.1Q sobre etiquetado VLAN
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3bz 2.5GBase-T/5GBase-T
IEEE802.1p QoS
ID del Conjunto de Chips Aquantia - AQC111U
Interfaz RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 1
Rendimiento
Jumbo Frame Support 16K max.
MDIX Automático
Promiscuous Mode
Redes Compatibles 5G/2.5G/1G/100 Mbps
Soporte Full Duplex
Tipo de Fibra Cobre
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Conector
1 - RJ-45 Receptáculo (toma)
Software
Compatibilidad OS Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Windows Server 2016 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2019 Linux Kernel 4.4 a 4.19 (solo versiones LTS) Mac OS 10.11 a 10.14
Indicadores
Indicadores LED 1 - Indicador LED verde/ámbar: velocidad de enlace
1 - Indicador LED verde: enlace/actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad 5% a 90 % RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento ‐10 ℃ to ~ 80℃
Temperatura Operativa 0 ℃ to 70℃
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.4 cm]
Ancho del Producto 1.5 in [38.9 mm]
Color Negro
Form Factor Dongle (conector de llave)
Longitud del Producto 11.2 in [28.5 cm]
Peso del Producto 2.9 oz [81 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 6.7 in [17 cm]
Longitud de la Caja 5.6 in [142 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.8 oz [108 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de red USB-C
1 - Guía Rápida de Inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Windows Server 2016 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2019 Linux Kernel 4.4 a 4.19 (solo versiones LTS) Mac OS 10.11 a 10.14

Certificaciones