Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Laptop
- Adaptadores de Video y Pantallas
- Productos de Audio-Video
- Cables
- Administración de Servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFps
- Montaje de Pantallas
- Candados para Laptop
- Partes de Computadora
Navegar Por
Adaptador Convertidor USB 3.0 USBC a SFP Abierto Transceiver USB Tipo C
Conecte su red GbE a través del puerto USB-C de su laptop mediante el Gigabit SFP que prefiera
ID del Producto: US1GC30SFP
- Proporciona una conexión de red de fibra a ordenadores portátiles o tablets
- La conectividad de fibra a sobremesa (FTTD) mejora la seguridad y reduce el riesgo de filtraciones de datos confidenciales
- Añade una conexión Ethernet Gigabit (1000Mbps) a través de una interfaz USB 3.0 Type-C
- Diseño altamente portátil, sin que se requiera un adaptador de alimentación externo (de bus)
- Ranura SFP abierta, compatible con módulos SFP compatibles con MSA
- Software controlador certificado para Windows, macOS y Linux
- Instalación plug-and-play
- Compatibilidad WOL ("Wake-On-LAN", reinicio mediante red)
Este convertidor de USB-C™ a fibra óptica le permite utilizar el puerto USB 3.0 (Type-C™) en su computador portátil o tablet para proporcionar una conexión de red de fibra segura. Compatible con Windows® y Mac, el adaptador de red proporciona una conexión de red óptica Ethernet Gigabit (1000 Mbps) para computadores portátiles o tablets, o sistemas sin ranuras de expansión.
Una solución flexible con una ranura SFP abierta
La ranura SFP abierta le permite utilizar su módulo transceptor SFP preferido para satisfacer sus necesidades de red: utilice un SFP con la longitud de onda, la distancia y el tipo de conexión deseados para lograr una solución de red eficiente. (SFP se adquiere por separado).
Conectividad segura de fibra a sobremesa
Este convertidor de USB a fibra óptica proporciona conectividad fiable a la vez que protege su red de los problemas de interferencia electrónica, un problema común con las redes RJ45. La conectividad de fibra a sobremesa (FTTD) maximiza la seguridad de la red y reduce el riesgo de filtraciones en el caso de datos confidenciales, sin comprometer la velocidad y fiabilidad de la red.
Fácil portabilidad
Compacto y portátil, este convertidor de USB-C a fibra óptica obtiene la alimentación directamente del puerto USB.
Plug and play
Esté siempre preparado rápidamente. El convertidor de USB a fibra óptica es compatible con software controlador certificado para Windows, Mac y Linux®. Una vez que el adaptador esté conectado a un puerto USB-C, simplemente debe instalar los controladores y el adaptador estará listo para transmitir a través de una red de fibra.
El modelo US1GC30SFP está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
- Proporciona una solución de conectividad de red portátil para profesionales «móviles», para acceder a una red de fibra a través del puerto USB de su ordenador portátil o tablet
- Ideal para una conexión de red segura: conexión directa por fibra óptica, lo que significa que no hay interferencias electromagnéticas, lo cual puede ser un problema en el caso de tarjetas de red RJ45
Números de Producto
Ingram Mexico
A84025I
UPC Code
065030875042
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de Puertos | 1 | |
Estándares Industriales | IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX Norma IEEE 802.1Q sobre etiquetado VLAN |
|
ID del Conjunto de Chips | Realtek - RTL8153-VB-CG Microsemi - VSC8211XVW |
|
Interfaz | Ethernet de fibra óptica | |
Tipo de Bus | USB-C | |
Rendimiento | ||
Jumbo Frame Support | 9K max. | |
Promiscuous Mode | Sí | |
Redes Compatibles | 1000Mbps (1Gbps) | |
Soporte Full Duplex | Sí | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 1000 Mbps | |
Conector(es) | ||
Puertos Externos | 1 - Ranura SFP Hembra | |
Tipo(s) de Conector(es) | 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra | |
Software | ||
Compatibilidad OS | Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows® Server 2008, 2012, 2016, 2019 macOS 10.9 a 10.14 Linux® kernel 3.5 a 4.11.x, solo versiones LTS |
|
Indicadores | ||
Indicadores LED | 1 - Alimentación | |
1 - Enlace/Actividad | ||
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | HR 5% ~ 90% | |
Temperatura de Almacenamiento | -10° ~ 70°C (14° ~ 158°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F) | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 0.8 in [2 cm] | |
Ancho del Producto | 2.2 in [55 mm] | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 7.7 in [195 mm] | |
Longitud del Producto | 10.2 in [26 cm] | |
Peso del Producto | 1.7 oz [48 g] | |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 1.2 in [30 mm] | |
Ancho de la Caja | 6.7 in [17 cm] | |
Longitud de la Caja | 5.6 in [14.2 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 3.7 oz [104 g] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Adaptador de Red | |
1 - Guía rápida de inicio |
Compatibilidad









Windows® Server 2008, 2012, 2016, 2019
macOS 10.9 a 10.14
Linux® kernel 3.5 a 4.11.x, solo versiones LTS
Productos Relacionados
Adaptador Convertidor USB 3.0 a SFP Abierto Transceiver USB
Conecte su red Ethernet Gigabit través del puerto USB-A de su computadora portátil mediante el módulo SFP Gigabit que prefiera
Adaptador Convertidor USB 3.0 a Fibra Óptica 1000BaseSX SC Multimodo 550m Transceiver USB
Conecte a una red Ethernet Gigabit por fibra óptica a través del puerto USB-A de su computadora portátil
Adaptador Convertidor USB 2.0 a Fibra Óptica 100BaseFX-SC Multimodo 2km Transceiver USB
Conecte su red 100Mbps por fibra óptica a través del puerto USB-A de su computadora portátil
Adaptador Convertidor USB 2.0 a SFP Abierto Transceiver USB
Conecte su red Ethernet a 100Mbps través del puerto USB-A de su computadora portátil mediante el módulo SFP 100Mbps que prefiera
Convertidor Compacto de Medios Ethernet Gigabit a Fibra Multimodo LC - 550m
Convierta y extienda redes diferentes a través de una conexión de cable de fibra Gigabit, en hasta 550m.
Convertidor de Medios Gigabit Ethernet a Fibra Multimodo Conector SC - 550m
Convierta y extienda una conexión Gigabit Ethernet a distancias de hasta 550 millas/885 km a través de una fibra Multi Modo SC
Accesorios
Módulo Transceiver SFP que cumple con MSA - 1000BASE-SX
1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multimodo | LC | 550 m | Garantía de por Vida
Módulo Transceiver SFP que cumple con MSA - 1000BASE-LX
1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Monomodo | LC | 10 km |Garantía de por Vida
Soporte de Producto
Controladores
-
[Realtek RTL815x] Windows Network Adapter.zip
Windows 10, Server 2016: 10.33
Windows 8/8.1, Server 2012: 8.54
Windows 7, Server 2008 R2: 7.47- Idioma: Inglés
-
[Realtek RTL8153] Mac Network Adapter.zip
Version: 1.0.20
- Idioma: Inglés
-
[Realtek RTL8153] Linux Network Adapter.zip
Version: 2.06.0
- Idioma: Inglés
Manuales
-
US1GC30SFP_USB_network_adapter_quick_guide.pdf
- Idioma: Inglés
Ficha(s) Técnica(s)
-
US1GC30SFP_Datasheet-MX.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.