StarTech.com

Cable de 5m QSFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 40 GbE

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

ID del Producto: QSFP40GPC5M

  • Ofrece conexiones fiables a 40Gbps para redes compatibles con 40GBASE-T
  • Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 0.1W
  • Intercambiable en caliente
$4,595.91 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Tipo de Cable Passive Copper Cable
Rendimiento
Redes Compatibles 40 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 0.1 W (per end)
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 16.4 ft [5 m]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1 in [25 mm]
Ancho de la Caja 9.8 in [25 cm]
Longitud de la Caja 12.6 in [32 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 16.4 oz [464 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable QSFP+
Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]
Ancho del Producto 0.7 in [18 mm]
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Calibre del Conductor 28 AWG
Impedancia 100 Ohm
Longitud del Producto 16.4 ft [5 m]
Peso del Producto 15.7 oz [446 g]

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 0,5m QSFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 40 GbE
QSFP40GPC05M
Cable de 0,5m QSFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 40 GbE

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

$3,163.31 con IVA
Cable de 1m QSFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 40 GbE
QSFP40GPC1M
Cable de 1m QSFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 40 GbE

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

$3,384.87 con IVA
Cable de 3m QSFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 40 GbE
QSFP40GPC3M
Cable de 3m QSFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 40 GbE

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

$3,804.79 con IVA