StarTech.com

Cable de 7m SFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 10 GbE

SFP+ de Cable de Cobre| 10 Gbps | DAC Activo | Garantía de por Vida

ID del Producto: SFP10GAC7M

  • Ofrece conexiones confiables a 10Gbps para redes compatibles con 10GBASE-T
  • Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 0.5W
  • Intercambiable en caliente
$3,410.39 MXN con IVA

General

Este cable SFP+ 10G le ofrece lo que necesita en sus conexiones en red: un rendimiento confiable. Diseñado para ajustarse a las especificaciones MSA y sometido a pruebas exhaustivas para garantizar una compatibilidad sin errores.

El cable biaxial ("Twinax) activo es totalmente compatible con las conexiones en caliente, así como con aplicaciones de red Ethernet de 10 Gigabits conectadas a través de puertos SFP+ ("Small Form-Factor Pluggable", conector enchufable de factor de forma pequeño).

Diseñado para interconexiones a alta velocidad, este cable está diseñado para aplicaciones de distancia corta, como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores a través de racks.

El modelo SFP10GAC7M está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com para una confiabilidad garantizada.

Aplicaciones

Uso en aplicaciones de red Ethernet 10Gb

Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack/a través de rack

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Impedancia 100 Ohm
Redes Compatibles 10 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10Gbps
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 0.5 W (per end)
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [12 mm]
Ancho del Producto 0.6 in [14 mm]
Calibre del Conductor 24 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 23 ft [7 m]
Longitud del Producto 23 ft [7 m]
Peso del Producto 8.8 oz [250 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 8.8 oz [250 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable sfp+
Compatible Brand MSA Compliant
Conector A 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Tipo de Cable Active Copper Cable

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 10m SFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 10 GbE
SFP10GAC10M
Cable de 10m SFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 10 GbE

SFP+ de Cable de Cobre| 10 Gbps | DAC Activo | Garantía de por Vida

$4,892.87 con IVA