StarTech.com

Cable SFP+ de 5m - Cable Activo Óptico Compatible con Cisco SFP-10G-AOC5M MSA 10Gb

Conecte sus dispositivos de red 10GbE SFP+ compatibles con Cisco mediante este económico cable activo de fibra óptica

ID del Producto: SFP10GAOC5M

  • Compatible 100% con Cisco, equivalente al cable SFP-10G-AOC5M de Cisco
  • Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
  • Fabricación con materiales livianos y flexibles que facilitan su instalación en espacios estrechos
Ver otros
  • Intercambiable en caliente con módulos de fibra óptica
  • Compatible con las normas de conector SFF-8431 y SFF-8432
  • Bajo consumo eléctrico: < 0,5W
$4,175.99 MXN con IVA

General

Este cable SFP+ 10G le ofrece lo que necesita en sus conexiones en red: un rendimiento confiable. Diseñado para ajustarse a las especificaciones MSA y sometido a pruebas exhaustivas para garantizar una compatibilidad sin errores.

Este cable activo de fibra óptica o AOC ("Active Optical Cable") es totalmente compatible con las conexiones en caliente, así como con aplicaciones de red Ethernet de 10 Gigabits conectadas a través de puertos SFP+ ("Small Form-Factor Pluggable", conector enchufable de factor de forma pequeño). El cable AOC es más liviano y más flexible que los cables de conexión directa SFP+, lo cual resulta ideal para instalaciones en espacios estrechos y a través de distancias largas.

Diseñado para interconexiones a alta velocidad, este cable de bajo consumo eléctrico y baja latencia resulta ideal para aplicaciones como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores punto a punto en racks y a través de racks.

Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, el modelo SFP10GAOC5M es un cable confiable de repuesto para el modelo SFP-10G-AOC5M de Cisco®.

Aplicaciones

Uso en aplicaciones de red Ethernet 10Gb

Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack/a través de rack

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Rendimiento
Redes Compatibles 10 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10Gbps
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [12 mm]
Ancho del Producto 0.6 in [14 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 16.4 ft [5 m]
Longitud del Producto 16.4 ft [5 m]
Peso del Producto 11.4 oz [323 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 3.7 oz [105 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable sfp+
Compatible Brand Cisco
Conector A 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 1 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Tipo de Cable Active Optical Cable

Certificaciones

Soporte de Producto