StarTech.com

Cable Breakout de 2m QSFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 40GbE 

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Breakout Pasivo | Garantía de por Vida

ID del Producto: QSFP4SFPPC2M

  • Ofrece conexiones Ethernet por cobre fiables a 40GbE
  • Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 1W
  • Intercambiable en caliente
$4,967.11 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Tipo de Cable Passive Copper Cable
Rendimiento
Redes Compatibles 40 Gbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps para QSFP+ / 10Gbps para SFP+
Conector(es)
Conector A 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Conector B 4 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 0.1 W (per end)
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 9.8 in [25 cm]
Longitud de la Caja 12.8 in [32.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 12.8 oz [364 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable QSFP+ a 4x SFP+
Altura del Producto 0.5 in [1.2 cm]
Ancho del Producto 0.6 in [14 mm]
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Calibre del Conductor 30 AWG
Impedancia 100 Ohm
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 12.2 oz [346 g]

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable Breakout de 1m QSFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 40GbE 
QSFP4SFPPC1M
Cable Breakout de 1m QSFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 40GbE 

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Breakout Pasivo | Garantía de por Vida

$4,175.99 con IVA
Cable Breakout de 3m QSFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 40GbE 
QSFP4SFPPC3M
Cable Breakout de 3m QSFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 40GbE 

QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Breakout Pasivo | Garantía de por Vida

$5,608.59 con IVA