Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Laptop
- Adaptadores de Video y Pantallas
- Productos de Audio-Video
- Cables
- Administración de Servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFps
- Montaje de Pantallas
- Candados para Laptop
- Partes de Computadora
Navegar Por
Cable Breakout de 3m QSFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 40GbE
QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Breakout Pasivo | Garantía de por Vida
ID del Producto: QSFP4SFPPC3M
- Ofrece conexiones Ethernet por cobre fiables a 40GbE
- Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
- Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
- Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
- Bajo consumo eléctrico de menos de 1W
- Intercambiable en caliente
El modelo QSFP4SFPPC3M es un cable multiconector QSFP+ Twinax, con conexión directa, compatible con MSA Está diseñado, programado y probado para su funcionamiento como puente con equipos de red a 40G con enrutadores y conmutadores compatibles con 10G. Este cable Twinax (Twin axial) pasivo conecta un solo puerto QSFP+ a cuatro puertos SFP+ 10G, y permite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.
Con una longitud de 3 metros, diseñado para interconexiones a corta distancia y alta velocidad, este cable QSFP+ de cobre, de baja latencia y poco consumo eléctrico, es una alternativa que resulta económica para ensamblajes de cables de fibra óptica.Compatible con aplicaciones a corta distancia, como conexiones de conmutadores de red punto a punto en rack/a través de rack o de servidores, para hasta cuatro dispositivos 10G SFP+.
Cables SFP de StarTech.com
Todos los cables QSFP y QSFP+ de StarTech.com están avalados por una garantía de por vida, así como soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de cables de conexión directa y módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable.
Aplicaciones
- Utilización en aplicaciones mixtas de red Ethernet 40Gb/10Gb
- Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack/a través de rack, para hasta cuatro dispositivos
Números de Producto
Ingram Mexico
A8402BW
UPC Code
065030875387
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Hardware | ||
Cable Tipo Jacket | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Compatible Brand | MSA Compliant | |
Rendimiento | ||
Impedancia | 100 Ohm | |
Redes Compatibles | 40 Gbps | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 40Gbps para QSFP+ / 10Gbps para SFP+ | |
Tipo de Fibra | Cobre | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - QSFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector | |
Conector B | 4 - SFP+ Mecanismo de Bloqueo Conector | |
Requisitos de Energía | ||
Consumo de Energía | < 0.1 W (per end) | |
Requisitos Ambientales | ||
Temperatura de Almacenamiento | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Características Físicas | ||
Calibre del Conductor | 30 AWG | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 9.8 ft [3 m] | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 1.2 in [30 mm] | |
Ancho de la Caja | 9.6 in [24.5 cm] | |
Longitud de la Caja | 12.8 in [32.5 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 16.7 oz [474 g] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable QSFP+ a 4x SFP+ | |
Altura del Producto | 0.5 in [1.2 cm] | |
Ancho del Producto | 0.6 in [14 mm] | |
Longitud del Producto | 9.8 ft [3 m] | |
Peso del Producto | 16.1 oz [456 g] | |
Tipo de Cable | Passive Copper Cable |
Productos Relacionados
Cable Breakout de 2m QSFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 40GbE
QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Breakout Pasivo | Garantía de por Vida
Cable Breakout de 3m QSFP+ Direct-Attach Twinax MSA - 40GbE
QSFP+ de Cable de Cobre| 40 Gbps | DAC Breakout Pasivo | Garantía de por Vida
Soporte de Producto
Ficha(s) Técnica(s)
-
QSFP4SFPPC3M_Datasheet-MX.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.