Docking Stations para Laptop
Diseñados y Probados para una Compatibilidad Universal y un Rendimiento Máximo
Docking Stations de Compatibilidad Universal
Compatibilidad garantizada con los principales sistemas operativos, marcas o plataformas de hardware, incluyendo laptops con puertos USB-C, USB4 y USB-A.
Compatibilidad garantizada
Los docks universales simplifican las configuraciones al ofrecer compatibilidad con cualquier plataforma de hardware o sistema operativo, haciéndolos ideales para estandarizar en un solo modelo de docking station en entornos mixtos de hardware o sistema operativo.
Ideal para:
- Hot desks / Hoteling
- Configuraciones de hardware mixtas
- Configuraciones multimonitor en MacBook Air (chips Apple Serie M)
Capacidades Flexibles de Dock Multimonitor
Los docks universales permiten utilizar hasta 4 monitores externos con todos los sistemas, incluyendo laptops Windows, MacBook y Chromebook. Las opciones DisplayLink están disponibles para sistemas básicos Apple M3 / M2 / M1 y MacBook Air. Para saber más acerca de nuestras soluciones multimonitor para laptops MacBook.
Docks de Compatibilidad Universal Recomendados
Dock USB-C para 3 Monitores 4K - Hub de 5 Puertos USB 3.2 5Gbps
Esta base triple 4K para laptops Mac,Windows y Chrome USB-C le ayuda a llevar la productividad a un nivel completamente nuevo.
Dock USB-C para 3 Monitores 4K con 5 Puertos USB 3.2 5Gbps
Este replicador de puertos USB-C™ 4K, conforme con las normas TAA, para laptops basadas en Windows o Mac lleva la productividad a un nivel totalmente novedoso, compatible con triple monitor 4K: toda una primicia en el mercado.
Docking Station Universal para Laptop - Replicador de Puertos Híbrido USB-C/-A
Pase de las laptops USB-A (USB 3.0) de legado a los nuevos con USB-C gracias a esta estación de acoplamiento universal certificada para computadoras USB-C y USB-A.
Docking Stations de Alto Rendimiento
Configuración fácil sin controladores, y salida de video de alto rendimiento que utiliza la capacidad de su GPU.
Video con Rendimiento de GPU
Para aplicaciones exigentes que requieren opciones de video y conectividad de alto rendimiento, los docking stations de alto rendimiento son la solución ideal. Estas docks aprovechan la GPU de la laptop y ofrecen una configuración fácil sin controladores.
Ideal para:
- Creación de medios, CAD
- Profesionales que requieran capacidades de video multimonitor de alto rendimiento
Tecnología sin Controladores para facilitar los Despliegues
La tecnología de acoplamiento sin drivers garantiza un fácil despliegue corporativo remoto y espacios de trabajo sin soporte técnico.
Docks de Alto Rendimiento Recomendados
Docking Station Thunderbolt 3 - Replicador de Puertos TB3 para Laptop
Transforme fácilmente su MacBook Pro o laptop Windows equipada con Thunderbolt 3™ en una estación de trabajo dual-4K con hasta 40Gbps de rendimiento.
Dock Thunderbolt 3 con Compatibilidad Host USB-C
Una docking station de alto rendimiento certificada Thunderbolt 3 con compatibilidad USB Type-C.
Docking Stations Especializados
Los docking stations especializados son ideales para los usuarios que necesitan funciones que no suelen encontrarse en la mayoría de los modelos de docks. Al ofrecer tanto compatibilidad universal como una funcionalidad única, estos docking stations aumentan la productividad en aplicaciones únicas.
Docking Station KVM USB-C para Dos Laptops
Acople y conmute entre dos laptops y comparta dos monitores 4K de 60 Hz (incluso con un MacBook Air), teclado, mouse y otros periféricos USB, independientemente de la plataforma de hardware o el sistema operativo. Este dock también suministra 90W de potencia a la computadora anfitrión activa y 45W de potencia a la segunda computadora, garantizando que ambas laptops puedan cargarse simultáneamente.
La Ventaja de Rendimiento de StarTech.com
Compatibilidad Garantizada y Rendimiento Máximo
StarTech.com ofrece una amplia selección de docking stations, diseñados para maximizar la compatibilidad y el rendimiento en cualquier entorno empresarial. Nuestro compromiso con el rendimiento de los productos es el centro de nuestra misión: Hard-to-find made easy.
Las pruebas estrictas realizadas en nuestro laboratorio de innovación y las certificaciones de terceros garantizan la compatibilidad con todos los modelos de laptops empresariales, sistemas operativos y plataformas de hardware.
Recarga y Potencia Plena
Nuestros adaptadores de corriente están especificados para proporcionar alimentación completa ininterrumpida a su laptop y periféricos, garantizando que no haya reducción de potencia ni energía compartida.
Seguridad de Docking Stations
Mantenga los periféricos y el dock seguros gracias a los puertos de bloqueo K-Slot.
Opciones de Montaje Flexibles
Muchos de nuestros docking stations incluyen orificios para tornillos en la parte inferior, para facilitar el montaje en escritorio, pared o VESA. Perfectos para su despliegue en oficinas de gran tamaño, hot desks o entornos de hotelería.
Soporte y Seguridad Simplificados
Las utilidades Connectivity Tools de StarTech.com facilitan la administración de la seguridad de la red y la prestación de asistencia, al tiempo que ofrecen una experiencia de usuario mejorada.
Más información sobre Connectivity Tools, disponible exclusivamente con las docking stations de StarTech.com
Paso de Direcciones MAC
Pase la dirección MAC de la interfaz Ethernet del sistema anfitrión
Registre las conexiones/desconexiones de dispositivos USB junto con marcas de tiempo.
Restaure las ubicaciones de las ventanas de las aplicaciones al volver a conectarse
Autoconmute la laptop para utilizar la conexión por cable, más confiable y rápida.
Adaptadores Multipuertos para Trabajadores Híbridos
Los adaptadores multipuertos son una alternativa portátil a los docking stations tradicionales para laptops, ya que ofrecen una funcionalidad similar en un diseño compacto y fácil de transportar.