StarTech.com

Docking Station Thunderbolt 3 con Video dual 4K y 85W de Entrega de Alimentación PD - Mac y Windows

Docking Station Thunderbolt 3 con Video dual 4K y 85W de Entrega de Alimentación PD - Mac y Windows

ID del Producto: TB3DK2DHV

  • Cree fácilmente una estación de trabajo con UHD 4K dual para su laptop equipado con Thunderbolt 3 - Mac o Windows
  • De fácil configuración y listo para su uso sin que se requiera la instalación de software controlador ni adaptadores extra.
  • Salida de video dual dedicado con opciones flexibles de monitor - DP dual o DP + HDMI o DP + VGA o HDMI + VGA
Ver otros
  • Alimente y cargue su laptop y todos sus periféricos al mismo tiempo, con entrega de potencia de 85W
  • Conecte sus dispositivos USB con dos puertos USB 3.0 (Type-A)
  • Conecte una red con cable mediante un puerto Ethernet Gigabit RJ45 (compatible con PXE Boot y WOL/reinicio mediante red).
$7,832.31 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales Thunderbolt 3
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Intel - Alpine Ridge JHL6540
Intel - WGI210AT
ASMedia - ASM1042A
Parade - PS176
Chrontel - CH7517
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus Thunderbolt 3
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
PXE
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima Doble pantalla - DisplayPort - 4096 x 2160 a 60Hz
Doble pantalla - 1x DisplayPort + 1x HDMI - 4096 x 2160 a 60Hz
Doble pantalla - 1x VGA 1920 x 1200 a 60Hz + 1x DisplayPort 4096 x 2160p a 60Hz
Doble pantalla - 1x VGA 1920 x 1200 a 60Hz + 1x HDMI 4096 x 2160p a 60Hz
Una sola pantalla - DisplayPort - 4096 x 2160 a 60Hz
Una sola pantalla - VGA - 1920 x 1200 a 60Hz
Una sola pantalla - HDMI - 4096 x 2160 a 60Hz
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps (Thunderbolt 3)
5Gbps (USB 3.0)
2Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Hembra
2 - DisplayPort (20 pines) Hembra
1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 a 10.15
Observaciones / Requisitos
Nota Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con Thunderbolt 3, con puerto Thunderbolt 3
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 6.32 A
Consumo de Energía 120W
Corriente de Entrada 1.8 A
Polaridad Central Positivo
Power Delivery 85W
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 19V DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.4 cm]
Ancho del Producto 2.3 in [58.6 mm]
Color Gris
Longitud del Cable 19.7 in [50 cm]
Longitud del Producto 7.7 in [19.6 cm]
Peso del Producto 12 oz [340 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.6 in [65 mm]
Ancho de la Caja 7.4 in [18.7 cm]
Longitud de la Caja 10 in [25.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.9 lb [1.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - replicador de puertos
1 - Cable Thunderbolt 3 de 0,5m
1 - Adaptador universal de alimentación
2 - cables de alimentación (NA/JP, ANZ)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 a 10.15

Certificaciones

Productos Relacionados

Docking Station Thunderbolt 3 con Salidas Dobles de Video 4K para Laptops Windows y Mac - Replicador de Puertos 5K
TB3DKDPMAW
Docking Station Thunderbolt 3 con Salidas Dobles de Video 4K para Laptops Windows y Mac - Replicador de Puertos 5K

Docking Station para Laptop | Mac y Windows® | 2x USB-C | 1x USB-A | PD de 15W | Audio y Micrófono

$5,877.71 con IVA
Dock Thunderbolt 3 para Dos Monitores 4K con 3x Puertos USB 3.0
TB3DK2DPPD
Dock Thunderbolt 3 para Dos Monitores 4K con 3x Puertos USB 3.0

Docking Station para Laptop | Mac y Windows® | Cable USB-C a DP | PD de 85W

$7,605.53 con IVA
Replicador de Puertos Thunderbolt 3 con Salida 4K Doble para Laptop - Windows Solamente
TB3DK2DPW
Replicador de Puertos Thunderbolt 3 con Salida 4K Doble para Laptop - Windows Solamente

Docking Station para Laptop | Windows® | DisplayPort 4K Doble | 3x Puertos USB 3.0 (Tipo A)

$4,714.69 con IVA
Dock Thunderbolt 3 - con Lector de Tarjetas SD - con Entrega de Alimentación de 85W - 4K Doble - Windows / Mac
TB3DOCK2DPPD
Dock Thunderbolt 3 - con Lector de Tarjetas SD - con Entrega de Alimentación de 85W - 4K Doble - Windows / Mac

Docking Station para Laptop | Mac & Windows® | Lector de Tarjetas SD | Cable USB-C a DP | PD de 85W

$8,428.20 con IVA
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Pantalla Doble para Laptop - 2x DisplayPort
TB2DOCK4K2DP
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Pantalla Doble para Laptop - 2x DisplayPort

Transforme su MacBook o laptop en una estación de trabajo de dos monitores, o conecte una sola pantalla Ultra HD 4K

$8,153.63 con IVA
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Video HDMI o Mini DisplayPort,Puerto USB de Carga Rápida, Audio Digital, eSATA y Cable
TB2DOCK4KDHC
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Video HDMI o Mini DisplayPort,Puerto USB de Carga Rápida, Audio Digital, eSATA y Cable

Transforme su MacBook o laptop en una potente estación de trabajo o hot desk Ultra HD 4K mediante un solo cable Thunderbolt

$6,159.59 con IVA

Accesorios