StarTech.com

Dock Thunderbolt 3 para Dos Monitores 4K con 3x Puertos USB 3.0

Docking Station para Laptop | Mac y Windows® | Cable USB-C a DP | PD de 85W

ID del Producto: TB3DK2DPPD

  • Conecte dos pantallas 4K UHD 60Hz (DisplayPort y Thunderbolt 3 USB-C) a su laptop MacBook Pro o Windows con Thunderbolt
  • Conecte sus dispositivos USB con 3x puertos USB 3.0: 1x USB-C y 2x USB-A (incluido 1x de carga rápida)
  • Alimente y cargue su laptop, con entrega de alimentación 2.0 (hasta 85W)
Ver otros
  • Agregue conectividad por red con cable mediante el puerto Ethernet Gigabit RJ45
  • Se conecta con el puerto Thunderbolt 3 USB-C de su laptop, a fin de poder acceder a varias pantallas y periféricos
$7,605.53 MXN con IVA

General

Este económico docking Thunderbolt™ 3 (sin entrega de potencia) es compatible con su laptop MacBook Pro o basado en Windows® equipado con un puerto Thunderbolt 3. Además, el docking station admite monitores duales, a fin de poder conectar fácilmente dos pantallas 4K Ultra HD 60Hz (un puerto DisplayPort y un puerto Thunderbolt 3 USB-C™) o una sola pantalla 5K 60Hz.

Imagen del replicador de puertos Thunderbolt 3 conectado a una estación de trabajo con monitor 4K dual, en un entorno de estudio creativo

Este replicador de alta calidad fusiona rendimiento con simplicidad, a fin de crear una solución mediante un solo cable, orientada a profesionales creativos, como productores de videos, diseñadores gráficos y de webs, ingenieros, arquitectos y muchos más.

Acabe su trabajo más rápido gracias a la tecnología Thunderbolt 3

Puede integrar rápidamente el replicador de puertos a su espacio de trabajo y aumentar su productividad. Con hasta 40Gbps de rendimiento, es posible agregar pantallas extra a su laptop, acceder más rápido a sus archivos y reducir el tiempo de espera, para lograr más trabajo en el mismo lapso de tiempo.

Tabla comparativa de las ventajas del rendimiento de Thunderbolt 3 y otras tecnologías

Thunderbolt 3 ofrece la conexión más rápida disponible, y es compatible con varios canales de video y datos, sin desmejora del rendimiento del sistema. Tanto el acceso a archivos grandes no comprimidos (como videos e imágenes tomadas sobre la marcha) como su edición resulta fácil.

Trabaje en modo multitarea a la más alta resolución

Si necesita un espacio de visualización más grande y con más resolución, este replicador de puertos le puede servir de ayuda. Puede conectar dos pantallas 4K Ultra HD, lo cual resulta perfecto para cualquier usuario que trabaje con dispositivos multimedia que requieren alto ancho de banda o uso intensivo de gráficos. 

El replicador de puertos Thunderbolt 3 es compatible con dos monitores 4K (3840 x 2160p) a 60Hz, a través del puerto DisplayPort y Thunderbolt 3 USB-C (puede que se requiera un adaptador de vídeo USB-C). En el caso de monitores duales, basta con conectar el monitor DisplayPort y un segundo monitor a través del puerto extra Thunderbolt 3 del docking station, mediante un adaptador como el cable adaptador USB-C a DisplayPort (CDP2DPMM1MB - se adquiere por separado) o mediante un monitor basado en USB-C. El replicador Thunderbolt también funciona con pantallas de generaciones anteriores, como monitores VGA, cuando se emparejan con un adaptador USB-C a VGA.

Compatible con dos monitores 4K, el docking station Thunderbolt facilita el trabajo multitarea cuando se utilizan videos de alta definición o se llevan a cabo otras tareas complejas.

Además, en el caso de requisitos avanzados de resoluciones 5K, este replicador admite una pantalla 5K cuando se conecta un monitor a uno de los puertos Thunderbolt 3 USB-C, y ofrece resoluciones 5120 x 2880p a 60Hz.

Conecte sus periféricos mediante el uso de un solo cable

Mediante el uso de un solo cable Thunderbolt 3 (incluido) y un solo puerto de su ordenador portátil puede transformar su portátil macOS Sierra (o superior) o Windows® 7 (o superior) en una estación de trabajo de tamaño completo, con acceso a tecnologías de generaciones anteriores o actuales, a través de un número de diferentes tipos de puertos. El replicador de puertos resulta ideal para casi todas las laptops equipadas con Thunderbolt 3, como los modelos Dell™ XPS 13 y Apple MacBook Pro (2016).

Diagrama del replicador de puertos Thunderbolt 3 4K dual conectado a una serie de dispositivos, incluyendo dos monitores DisplayPort y un concentrador USB-C

El replicador Thunderbolt 3 incluye dos puertos Thunderbolt 3 USB-C para la conexión con dispositivos Thunderbolt y otros periféricos que utilizan el conector USB-C, así como salida de video DisplayPort.

Conectividad funcional que le prepara para el futuro

Puede mantener su dispositivo móvil cargado y siempre listo, gracias al práctico puerto de carga rápida y sincronización USB del docking station, compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2. Además, el replicador de puertos Thunderbolt 3 ofrece diversos tipos de conexión que a menudo faltan en las laptops con un número limitado de puertos; por ejemplo, un puerto extra USB-C (5Gbps - solo datos), y un puerto Ethernet Gigabit.

Con un total de tres puertos USB 3.0, ofrecen bastante conectividad para dispositivos tanto de generaciones anteriores, como modernos. (USB 3.0 también se conoce como USB 3.1 Gen 1.) Ahora ya puede sentirse seguro sobre sus opciones de conectividad universal, tanto con dispositivos de generaciones anteriores como modernos.

Los puertos DisplayPort y USB-C del panel trasero se pueden utilizar con monitores duales compatibles con resoluciones más bajas, como 4K 30Hz o 1080p. StarTech.com ofrece diversos adaptadores de video USB-C, como los modelos USB-C a HDMI y USB-C a VGA, los cuales permiten la conexión de una mezcla de pantallas tanto modernas y de generaciones anteriores, al replicador de puertos.

Resoluciones máximas compatibles*

Configuración de salidas de video

Resolución máxima DisplayPort

Resolución máxima Thunderbolt 3 USB-C

DisplayPort y Thunderbolt 3 USB-C
(Dos pantallas - 4K dual)

3840 x 2160p
(4K - 60Hz)

3840x 2160p
(4K - 60Hz)

DisplayPort
(Una pantalla - 4K)

3840 x 2160p
(4K - 60Hz)

No disponible

Thunderbolt 3 USB-C
(Una pantalla - 5K)

No disponible

5120 x 2880p
(5K - 60Hz)

Conexión en serie Thunderbolt 3 USB-C

No disponible

Depende del número de pantallas Thunderbolt 3

*También compatible con resoluciones más bajas. 
*Cuando se conecta una pantalla a uno de los puertos Thunderbolt 3 USB-C, es posible que se requiera un adaptador de video USB-C; depende de la entrada de su pantalla.

El diseño del modelo TB3DKDPMAWUE cuenta con un resistente gabinete de aluminio, y está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y por el soporte técnico gratuito de por vida.

 

Más información sobre Thunderbolt

Es posible que los puertos Thunderbolt 3 de su ordenador no funcionen adecuadamente hasta que actualice uno o varios de los siguientes componentes de su computadora:

• BIOS

• Firmware de Thunderbolt

• Software de controladores de Thunderbolt 3

• Software para Thunderbolt 3

Las actualizaciones necesarias varían según la computadora.

Para obtener una lista actualizada de las computadoras afectadas e instrucciones, visite la página http://thunderbolttechnology.net/updates. Si el fabricante no figura en la lista del sitio web de Thunderbolt, póngase en contacto con su fabricante.

Aplicaciones

Revise y edite imágenes o ficheros en dos monitores 4K

Accesorio esencial para su laptop equipada con Thunderbolt 3

Transfiera 3 horas de video 4K GoPro® en menos de un minuto

Recomendado para productores de videos, diseñadores gráficos y de webs, ingenieros, arquitectos, etc.

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales Thunderbolt 3
Especificación USB para carga de baterías 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Intel - Alpine Ridge DSL6540
Fresco - FL1100EX
Texas Instruments - PCM2912A
Intel - WGI210AT
Texas Instruments - TPS65983
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus Thunderbolt 3
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima Una sola pantalla - DisplayPort - 4096 x 2160 / 3840 x 2160p
Una sola pantalla - Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160 / 3840 x 2160p
Doble pantalla - DisplayPort 4096 x 2160p / 3840 x 2160p y Thunderbolt 3 USB-C - 4096 x 2160p / 3840 x 2160p
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 40Gbps (Thunderbolt 3)
10Gbps (USB 3.1 Gen 2)
5Gbps (USB 3.0)
2Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Hembra
1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 Hembra
1 - USB 3.0 A (Fast-Charge, 9 pines, SuperSpeed) Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 a 10.14
Observaciones / Requisitos
Nota Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.
Es posible que algunos monitores solo funcionen con 4K a 30Hz al conectarse a través de DisplayPort. Estos monitores incluyen los modelos siguientes: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Phillips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (estos modelos tendrán que configurarse a 4K 30Hz).
Cuando se conecta una pantalla a uno de los puertos Thunderbolt 3 USB-C, es posible que se requiera un adaptador de vídeo USB-C; lo cual depende de la entrada de su pantalla.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps. USB 3.1 Gen 2 ofrece velocidades de hasta 10Gbps.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con Thunderbolt 3, con puerto Thunderbolt 3.
El puerto Thunderbolt 3 de su ordenador portátil debe ser compatible con la versión 2.0 del estándar de entrega de potencia por USB, a fin de poder alimentar y recargar su ordenador portátil.
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 8.5 A
Consumo de Energía 170
Corriente de Entrada 2.5 A
Power Delivery 85W
Tensión de Entrada 100 ~ 240 AC
Tensión de Salida 20V DC
Tipo de Enchufe CP (OD:7.4/ID:5.1/CPD:0.6)
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.1 in [27 mm]
Ancho del Producto 3.1 in [80 mm]
Color Gray and Black
Longitud del Cable 20.5 in [520 mm]
Longitud del Producto 8.7 in [220 mm]
Peso del Producto 15.9 oz [450 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 3.3 lb [1.5 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - replicador de puertos
1 - Cable Thunderbolt 3 de 520mm
1 - Cable USB-C a DP de 1,8m
1 - Adaptador universal de alimentación
2 - cables de alimentación (NA/JP, ANZ)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 a 10.14

Certificaciones

Productos Relacionados

Dock Thunderbolt 3 - con Lector de Tarjetas SD - con Entrega de Alimentación de 85W - 4K Doble - Windows / Mac
TB3DOCK2DPPD
Dock Thunderbolt 3 - con Lector de Tarjetas SD - con Entrega de Alimentación de 85W - 4K Doble - Windows / Mac

Docking Station para Laptop | Mac & Windows® | Lector de Tarjetas SD | Cable USB-C a DP | PD de 85W

$8,428.20 con IVA
Replicador de Puertos Thunderbolt 3 con Salida 4K Doble para Laptop - Windows Solamente
TB3DK2DPW
Replicador de Puertos Thunderbolt 3 con Salida 4K Doble para Laptop - Windows Solamente

Con un solo cable y a una velocidad sin par de 40Gbps, conecte su laptop con Windows a dos monitores 4K

$4,714.69 con IVA
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Pantalla Doble para Laptop - 2x DisplayPort
TB2DOCK4K2DP
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Pantalla Doble para Laptop - 2x DisplayPort

Transforme su MacBook o laptop en una estación de trabajo de dos monitores, o conecte una sola pantalla Ultra HD 4K

$8,153.63 con IVA
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Vídeo HDMI o Mini DisplayPort,Puerto USB de Carga Rápida, Audio Digital, eSATA y Cable
TB2DOCK4KDHC
Replicador de Puertos Thunderbolt 2 con Vídeo HDMI o Mini DisplayPort,Puerto USB de Carga Rápida, Audio Digital, eSATA y Cable

Transforme su MacBook o laptop en una potente estación de trabajo o hot desk Ultra HD 4K mediante un solo cable Thunderbolt

$6,159.59 con IVA
Docking Station Thunderbolt 3 con Salidas Dobles de Video 4K para Laptops Windows y Mac - Replicador de Puertos 5K
TB3DKDPMAW
Docking Station Thunderbolt 3 con Salidas Dobles de Video 4K para Laptops Windows y Mac - Replicador de Puertos 5K

Conecte, mediante un solo cable, su laptop o MacBook equipada con Thunderbolt 3 a monitores 4K dual y varios periféricos a 40Gbps

$5,877.71 con IVA

Accesorios