Inicio Tarjetas y Periféricos Adicionales Tarjetas y Adaptadores Seriales

Tarjetas y Adaptadores Seriales

Si usted está buscando una forma simple y económica de conectar sus dispositivos seriales en su aplicación industrial o sala de servidores, nuestras Tarjetas y Adaptadores Seriales facilitan agregar puertos Seriales (RS-232, RS-422, RS-485 etc.) a su computadora por medio de puertos de expansión comunes tales como PCI y PCI Express, así como a través de USB.
51 a 60 de 62 resultados
Cable Adaptador Convertidor de Impresora USB Tipo C a Paralelo - Cable USBC a DB25 Alimentado por el Bus - Cable para Impresora
ICUSBCPLLD25
Cable Adaptador Convertidor de Impresora USB Tipo C a Paralelo - Cable USBC a DB25 Alimentado por el Bus - Cable para Impresora

Agregue un puerto paralelo a través del puerto USB-C de su computadora portátil o de escritorio y conecte con una impresora paralela DB25

$1,556.71 con IVA
Tarjeta Adaptadora Serial RS232 de 2 Puertos con UART 16950
Producto Futuro
PEX2S953LP
Tarjeta Adaptadora Serial RS232 de 2 Puertos con UART 16950

Adaptador Serial a PCI Express | 921.4Kbps | Compatible con Windows® y Linux®

$1,556.71 con IVA
Adaptador USB a 1 Puerto Serial RS232 DB9 con Aislamiento 5KV Protección ESD 15KV - Convertidor
ICUSB232IS
Adaptador USB a 1 Puerto Serial RS232 DB9 con Aislamiento 5KV Protección ESD 15KV - Convertidor

Agregue un puerto serial RS232 con aislamiento galvánico y protección ESD a través de un puerto USB - Montaje en riel DIN

$2,301.43 con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI con 2 Puertos Serial DB9 RS232 422 485 - Con Protección de Descargas Electrostáticas - ESD
PCI2S232485I
Tarjeta Adaptadora PCI con 2 Puertos Serial DB9 RS232 422 485 - Con Protección de Descargas Electrostáticas - ESD

Controle y comuníquese con dos dispositivos de puerto serial incluso si poseen protocolos mixtos RS-232 y 485

$3,731.71 con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI de 4 Puertos Serial RS232 DB9 UART 16C950 - Salida de
Corriente Power Output
PCI4S954PW
Tarjeta Adaptadora PCI de 4 Puertos Serial RS232 DB9 UART 16C950 - Salida de Corriente Power Output

Incorpore 4 puertos seriales RS232 con salida seleccionable de 5V o 12V a una PC a través de una ranura PCI

$3,067.03 con IVA
Cable Adaptador de 0.3m USB a 2 puertos Serial RS232 DB9
ICUSB232C2
Cable Adaptador de 0.3m USB a 2 puertos Serial RS232 DB9

Convierte un puerto USB en 2 puertos RS232 DB9.

$1,162.31 con IVA
Cable de 91cm adaptador USB a serial y paralelo - Cable convertidor USB a DB9 DB25
ICUSB2321284
Cable de 91cm adaptador USB a serial y paralelo - Cable convertidor USB a DB9 DB25

Adicione un puerto serial RS232 y uno paralelo IEEE 1284 a su computadora a través de una conexión USB

$938.43 con IVA
Adaptador Industrial de 2 Puertos USB a Serial RJ45 de Montaje en Pared y Carril DIN
ICUSB2322RJ
Adaptador Industrial de 2 Puertos USB a Serial RJ45 de Montaje en Pared y Carril DIN

Agregue dos conexiones seriales RS232 RJ45 a una computadora o Servidor a través de un puerto USB con este adaptador para Riel DIN y montaje en pared

$1,136.79 con IVA
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 UART 16950
PEX2S950
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 UART 16950

Incorpore 2 puertos seriales RS232 a su computadora de escritorio estándar o de factor de forma pequeño a través de una ranura de expansión PCI Express

$1,557.87 con IVA
Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 34mm 2 Puertos Serial RS232 DB9 16C950 para Laptop
EC2S952
Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 34mm 2 Puertos Serial RS232 DB9 16C950 para Laptop

Incorpore 2 puertos seriales RS-232 de alta velocidad a una laptop a través de una ranura ExpressCard

$2,176.15 con IVA