StarTech.com
Novedad

Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos 2x USB-A & 1x USB-C - Puerto de Red - 10Gbps

Multipuertos USB Type C™| USB 3.1 (10Gbps) | Gigabit Ethernet | Alimentado por Bus | Compatible con Mac & Windows®

ID del Producto: HB31C2A1CGB

  • Agrega un puerto USB-C y dos puertos USB-A y un puerto GbE a su laptop Mac, Windows, Linux o cualquier otro laptop con USB Type C™ o tablet (por ejemplo, iPad Pro) equipada con USB-C
  • El hub USB-C es compatible con tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 2 de hasta 10 Gbps
  • Diseño compacto y portátil, con cable adherido de mayor longitud (25cm)
Ver otros
  • Adaptador Hub USB que funciona con alimentación por bus, sin que se requiera alimentación externa
  • Instalación plug-and-play que no requiere controladores
$1,680.83 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 3
Conexión anfitrión USB-C
Estándares Industriales USB 3.2 Gen 2 - Retrocompatible con USB 3.0, 2.0, y 1.1 IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTS5423
Realtek - RTL8153
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Puerto(s) de dispositivos USB-C
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2
USB 3.0 Pass Through
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Conector
1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Receptáculo (toma)
2 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps) Receptáculo (toma)
1 - RJ-45 Receptáculo (toma)
Software
Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64 bits) Windows® 8.1 (32/64 bits) Windows® 7 (32/64 bits) Windows® Server 2008 R2 Windows® Server 2012 (32/64 bits) Mac OS 10.10-10.13 Linux Kernel versión 4.x LTS Ubuntu versión 14.04.x LTS y 16.04 LTS Chrome OS 61.x Android OS 8.x
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentación por bus
Requisitos Ambientales
Humedad 0% a 95% (sin condensación) a 25℃
Temperatura de Almacenamiento -20 to 70℃
Temperatura Operativa 0 to 50℃
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]
Ancho del Producto 3.7 in [9.5 cm]
Color Negro y Gris Espacial
Factor de forma Compacto
Longitud del Cable 9.8 in [25 cm]
Longitud del Producto 1.8 in [4.5 cm]
Peso del Producto 6.9 oz [195 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.5 in [38 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.4 cm]
Longitud de la Caja 8.1 in [20.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 lb [0.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB-C

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10 (32/64 bits) Windows® 8.1 (32/64 bits) Windows® 7 (32/64 bits) Windows® Server 2008 R2 Windows® Server 2012 (32/64 bits) Mac OS 10.10-10.13 Linux Kernel versión 4.x LTS Ubuntu versión 14.04.x LTS y 16.04 LTS Chrome OS 61.x Android OS 8.x

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos 3x USB-A & USB-C - PD 3.0 - 10Gbps
Producto Futuro
HB31C3A1CPD3
Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos 3x USB-A & USB-C - PD 3.0 - 10Gbps

USB Type C™ GEN 2| Entrega de Potencia PD 3.0 | con Cable de 25cm | Alimentado por Bus | Compatible con Mac & Windows®

$1,729.55 con IVA
Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos 2x USB-A & 1x USB-C - Puerto de Red - 10Gbps
Novedad
HB31C2A1CGB
Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos 2x USB-A & 1x USB-C - Puerto de Red - 10Gbps

Multipuertos USB Type C™| USB 3.1 (10Gbps) | Gigabit Ethernet | Alimentado por Bus | Compatible con Mac & Windows®

$1,680.83 con IVA
Hub USB-C de 4 Puertos - USB Tipo C USB 3.1 - Concentrador de 4 Puertos USB A
$1,359.51 con IVA
Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos USB-A - Lector de Tarjetas SD - 10Gbps
Novedad
HB31C3ASDMB
Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos USB-A - Lector de Tarjetas SD - 10Gbps

Multipuertos USB Type C™| USB 3.1 Gen 2 | Tarjetas SD & Micro SD | con Cable de 25cm | Alimentado por Bus | Compatible con Mac & Windows®

$1,655.31 con IVA
Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos con 2x USB-A & 2x USB-C - 10Gbps
Producto Futuro
HB31C2A2CB
Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos con 2x USB-A & 2x USB-C - 10Gbps

Multipuertos USB Type C™| USB 3.1 Gen 2 |con Cable de 25cm | Alimentado por Bus | Compatible con Mac & Windows®

$1,556.71 con IVA
Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos - 2x USB A & USB C - 10 Gbps - Puerto de Red - Autoalimentado
Producto Futuro
HB31C2A1CGS
Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos - 2x USB A & USB C - 10 Gbps - Puerto de Red - Autoalimentado

Multipuertos Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | Cable Host de 1 Metro | Puerto de carga Rápida | GbE | Compatible con Mac & Windows®

$2,100.75 con IVA
Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos - 3x USB A & USB C - 10 Gbps - Puerto de Red - Autoalimentado
Producto Futuro
HB31C3A1CS
Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos - 3x USB A & USB C - 10 Gbps - Puerto de Red - Autoalimentado

Multipuertos Hub USB Type-C™ | USB 3.1 | Cable Host de 1 Metro | Puerto de carga Rápida | Orificios de Montaje | Compatible con Mac & Windows®

$2,026.51 con IVA
Adaptador Hub USB-C - 4 Puertos USB-A - 10 Gbps
Producto Futuro
HB31C4AS
Adaptador Hub USB-C - 4 Puertos USB-A - 10 Gbps

Multipuertos Hub USB Type-C™ | USB 3.1 | Cable Host de 1 Metro | Puerto de carga Rápida | Orificios de Montaje | Compatible con Mac & Windows®

$2,002.15 con IVA

Accesorios