Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorías
- Productos Nuevos
- Docking Stations para Laptop
- Adaptadores de Video y Pantallas
- Productos de Audio-Video
- Cables
- Administración de Servidores
- Accesorios para discos duros
- Tarjetas y Periféricos Adicionales
- Productos Industriales E/S
- SFps
- Montaje de Pantallas
- Candados para Laptop
- Partes de Computadora
Navegar Por
Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos USB-A - Lector de Tarjetas SD - 10Gbps
Multipuertos USB Type C™| USB 3.1 Gen 2 | Tarjetas SD & Micro SD | con Cable de 25cm | Alimentado por Bus | Compatible con Mac & Windows®
ID del Producto: HB31C3ASDMB
- Agrega un puerto USB-C y dos puertos USB-A y un puerto GbE a su laptop Mac, Windows, Linux o cualquier otro laptop con USB Type C™ o tablet (por ejemplo, iPad Pro) equipada con USB-C
- El hub USB-C es compatible con tasas de transferencia de datos USB 3.1 Gen 2 de hasta 10 Gbps
- Diseño compacto y portátil, con cable adherido de mayor longitud (25cm)
- Adaptador Hub USB que funciona con alimentación por bus, sin que se requiera alimentación externa
- Instalación plug-and-play que no requiere controladores
Amplíe la conectividad de su laptop equipada con USB-C mediante este concentrador USB-C de 3 puertos y de alimentación por bus. Este se conecta con su laptop equipada con puerto USB Type-C™ o Thunderbolt® 3, agregando tres puertos USB-A y un lector de tarjetas SD, a fin de conectar rápidamente más dispositivos periféricos.
Lector de tarjetas SD y microSD
El concentrador le proporciona acceso directo a sus tarjetas de memoria SD o tarjetas microSD, como medios adicionales para el almacenamiento de datos y transferencia de datos. Se requiere un adaptador para las tarjetas microSD.
Práctica portabilidad y fácil configuración
El diseño compacto y peso ligero del concentrador USB-Type-C lo convierten en un complemento práctico y portátil para su laptop. Tiene un cable USB-C integrado y es de alimentación por bus, lo cual significa que obtiene la corriente directamente del puerto USB-C de su computadora, sin necesidad de un adaptador de alimentación externo. Esto significa que no hay que llevar tantos cables al viajar. El hub puede obtener hasta 15 vatios de alimentación del dispositivo anfitrión conectado y operar varios dispositivos de alimentación por bus a la vez, con disponibilidad total de alimentación dependiendo del dispositivo anfitrión conectado.
La longitud extendida de 25 cm del cable adherido ofrece mayor flexibilidad, a fin de tener mayor alcance de conexión y facilitar las instalaciones plug-and-play.
Conecte tres dispositivos periféricos USB-A
Gracias a su compatibilidad con dispositivos periféricos USB-A, el hub es compatible con dispositivos USB de generación anterior y actual. Puede conectar unidades Flash de memoria, dispositivos de captura de video y discos duros externos, a velocidades rápidas de transferencia de datos de hasta 10Gbps. Este adaptador hub USB Type-C mejora su productividad, ya que le ofrece las conexiones que necesita mientras trabaja.
Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Aplicaciones
- Ideal para usuarios "móviles" (que se desplazan con frecuencia), para su uso en oficinas o en casa
- Tamaño compacto que funciona bien en espacios de trabajo pequeños o compartidos ("hot desks")
Números de Producto
UPC Code
065030880480
Especificaciones Técnicas
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de Puertos | 3 | |
Conexión anfitrión USB-C | Sí | |
Estándares Industriales | USB 3.1 Gen 2 Retrocompatible con USB 3.0, USB 2.0 y 1.1 | |
ID del Conjunto de Chips | Realtek - RTS5420 Realtek - RTS5329 | |
Interfaz | USB 3.1 Gen 2 | |
Puerto(s) de carga rápida | No | |
Puerto(s) de dispositivos USB-C | No | |
Tipo de Bus | USB 3.1 Gen 2 | |
USB 3.0 Pass Through | Sí | |
Rendimiento | ||
Compatibilidad con UASP | Sí | |
Lector de tarjetas SD | Compatible con SD 4.0 y UHS-II ("Ultra High Speed", ultra alta velocidad), para transferencias de ficheros a alta velocidad, con velocidades de bus de hasta 312 Mbps | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 10 Gbps | |
Tipo de Memoria Multimedia | SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) | |
SDHC (Secure Digital High Capacity) | ||
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) | ||
microSD (Micro Secure Digital) (adapter required) | ||
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required) | ||
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required) | ||
Tipo y Velocidad | USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s | |
Conector(es) | ||
Tipo(s) de Conector(es) | 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Conector | |
3 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps) Receptáculo (toma) | ||
1 - SD Slot Receptáculo (toma) | ||
Indicadores | ||
Indicadores LED | 1 - Indicador LED de actividad y enlace | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Alimentación por bus | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | 0% a 95% (sin condensación) a 25℃ | |
Temperatura de Almacenamiento | -20 to 70℃ | |
Temperatura Operativa | 0 to 50℃ | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 1.5 in [3.8 cm] | |
Ancho del Producto | 5.7 in [144 mm] | |
Color | Negro y Gris Espacial | |
Factor de forma | Compacto | |
Longitud del Cable | 9.8 in [250 mm] | |
Longitud del Producto | 8.1 in [207 mm] | |
Peso del Producto | 6.9 oz [196 g] | |
Tipo de Gabinete | Aluminio y Plástico | |
Información de la Caja | ||
Altura de la Caja | 1.5 in [38 mm] | |
Ancho de la Caja | 5.7 in [14.4 cm] | |
Longitud de la Caja | 8.1 in [20.7 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 0.4 lb [0.2 kg] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Concentrador USB-C |
Productos Relacionados
Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos 3x USB-A & USB-C - PD 3.0 - 10Gbps
USB Type C™ GEN 2| Entrega de Potencia PD 3.0 | con Cable de 25cm | Alimentado por Bus | Compatible con Mac & Windows®
Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos 2x USB-A & 1x USB-C - Puerto de Red - 10Gbps
Multipuertos USB Type C™| USB 3.1 (10Gbps) | Gigabit Ethernet | Alimentado por Bus | Compatible con Mac & Windows®
Hub USB-C de 4 Puertos - USB Tipo C USB 3.1 - Concentrador de 4 Puertos USB A
Hub USB Tipo C | Alimentado por el bus
Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos USB-A - Lector de Tarjetas SD - 10Gbps
Multipuertos USB Type C™| USB 3.1 Gen 2 | Tarjetas SD & Micro SD | con Cable de 25cm | Alimentado por Bus | Compatible con Mac & Windows®
Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos con 2x USB-A & 2x USB-C - 10Gbps
Multipuertos USB Type C™| USB 3.1 Gen 2 |con Cable de 25cm | Alimentado por Bus | Compatible con Mac & Windows®
Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos - 2x USB A & USB C - 10 Gbps - Puerto de Red - Autoalimentado
Multipuertos Hub USB Type-C™ | USB 3.1 Gen 2 | Cable Host de 1 Metro | Puerto de carga Rápida | GbE | Compatible con Mac & Windows®
Adaptador Hub USB-C de 4 Puertos - 3x USB A & USB C - 10 Gbps - Puerto de Red - Autoalimentado
Multipuertos Hub USB Type-C™ | USB 3.1 | Cable Host de 1 Metro | Puerto de carga Rápida | Orificios de Montaje | Compatible con Mac & Windows®
Adaptador Hub USB-C - 4 Puertos USB-A - 10 Gbps
Multipuertos Hub USB Type-C™ | USB 3.1 | Cable Host de 1 Metro | Puerto de carga Rápida | Orificios de Montaje | Compatible con Mac & Windows®
Accesorios
Adaptador USB-C a USB-A - Macho a Hembra - USB 3.0
Conecte su dispositivo USB Type-A a una laptop, tablet u otro dispositivo equipado con USB Type-C
Adaptador USB 3.1 Type-C a A - Conversor USB-C
Conecte su computadora portátil con USB Type-C a un dispositivo periférico USB Type-A de generación anterior, gracias a este duradero adaptador
Cable de 1m USB-C con Entrega de Potencia hasta 5A - USB 3.1 de 10 Gbps USB Tipo C Certificado
Alimente sus dispositivos USB Type-C
Cable de 0.5m USB-C a USB Type C de Carga - Cable USB Tipo C USBC USB 3.1 de 10Gbps
Conecte sus dispositivos USB Type-C sin enredos de cables
Cable de 1m USB 3.1 Type-C a Micro B
Conecte sus dispositivos USB Micro-B a su dispositivo USB-C anfitrión, mediante este duradero cable de 1 metro
Cable Adaptador de 50cm USB-C a Micro USB-B - USB 3.0 USB Tipo C
Conecte dispositivos USB Micro-B a su anfitrión USB Type-C, sin enredos de cables
Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 USB-C a B
Conecte sus dispositivos USB 3.1 o 3.0 USB-B a su dispositivo USB-C
Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 - Hub Concentrador Interno 1x USB Tipo C y 1x USB A
Agregue a su computadora un puerto Type-C y un puerto USB Type-A (10Gbps), a través de una ranura PCI Express
Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 - Hub Ladrón Concentrador PCI-E Interno 2x USB C
Agregue a su computadora dos puertos USB Type-C (10Gbps), a través de una ranura PCI Express.
Tarjeta Combo PCI Express de 5 Puertos USB 3.1 (10Gbps) - 1x USB-C, 2x USB-A - 2x IDC (5Gbps)
Agregue un puerto USB Type-C™ (USB 3.1 Gen 2 - 10Gbps) a su computadora, más dos puertos USB Type-A, así como dos cabezales estilo tarjeta madre (5Gbps)
Soporte de Producto
Ficha(s) Técnica(s)
-
HB31C3ASDMB_Datasheet-MX.pdf
- Idioma: Español
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Idioma: Inglés
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Idioma: Inglés
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Idioma: Inglés
Safety Measures
- Si el producto tiene la tarjeta de circuitos expuesta, no lo toque si está conectado a la corriente.
- Si es un Producto Láser Clase 1, hay radiación por láser cuando el sistema esté abierto.
- No se deben hacer terminaciones de cableado cuando el producto y/o las líneas de electricidad estén con corriente.
- Un profesional con la debida certificación debe llevar a cabo el montaje o la instalación del producto, según las directrices locales de seguridad y códigos de construcción.
- Los cables (incluyendo los cables de alimentación y carga) deben colocarse e instalarse para evitar peligros eléctricos, de seguridad o tropiezos.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.