StarTech.com

Concentrador Industrial USB 3.0 de 7 Puertos con Adaptador de Alimentación Externo - Con Protección de Descargas de 350W & ESD

Grado Industrial |Descargas en el Aire de 15kV |Descarga por Contacto de 8kV | Fabricado en Metal | Montaje en Superficie | Montaje en Carriles DIN | 5 Gbps

ID del Producto: HB30A7AME

  • Preserve sus dispositivos conectados con protección ESD 15kV de descargas en el aire y 8kV de descargas por contacto
  • Protección contra sobrecarga de 350W en los puertos USB ascendentes y descendentes
  • Instale un concentrador industrial USB donde lo requiera, con soportes de montaje integrados o carriles DIN incluidos
Ver otros
  • Ofrece entradas de alimentación flexibles y de amplio rango, mediante un bloque de terminales de CC de 7 a 24V y el adaptador de alimentación externo incluido
  • Especificación USB para carga de baterías versión 1.2 hasta 2,4A en cualquier puerto, hasta un máximo total de 35W
$3,879.03 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 7
Conexión anfitrión USB-C No
Estándares Industriales Especificación 1.2 de carga de batería USB
USB 3.2 Gen 1 - Retrocompatible con USB 3.0, 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Genesys Logic - GL3523
Interfaz USB 3.0
Puerto(s) de carga rápida
Puerto(s) de dispositivos USB-C No
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
ESD Protection +/-15kV (Air)
+/-8kV (Contact)
MTBF 126.106 horas
Protección Contra Sobretensión 350W en el panel DFP y UFP
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 7 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Hembra
1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - Bloque de Terminales (2 Cables)
Software
Compatibilidad OS independiente del OS (sistema operativo); no requiere controladores ni software adicional
Observaciones / Requisitos
Nota Producto para uso solamente con alimentación por bloques de terminales - Adaptador de corriente alterna no disponible
Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, su rendimiento puede verse limitado
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador anfitrión con puerto USB 3.0 disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido (Verde)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3.25A
Consumo de Energía 65W
Corriente de Entrada 1.4A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 20V DC
Tipo de Enchufe Bloque de Terminales (2 Cables)
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% a 95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 363.000
Ancho del Producto 133.000
Longitud del Producto 24.2 in [61.5 cm]
Peso del Producto 340.000
Información de la Caja
Altura de la Caja 55.000
Ancho de la Caja 166.000
Longitud de la Caja 242.000
Peso (de la Caja) del Envío 700.000
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB
1 - Cable USB 3.0 anfitrión
1 - Adaptador universal de alimentación (NA/JP, ANZ, RU, UE)
2 - Soportes para carriles DIN
4 - Tornillos de montaje
1 - Guía Rápida de Inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Concentrador HUB Industrial USB 3.0 SuperSpeed de 4 Puertos - Con protección ESD
ST4300USBM
Concentrador HUB Industrial USB 3.0 SuperSpeed de 4 Puertos - Con protección ESD

Grado Industrial | Descargas en el Aire de 8kV | Descarga por Contacto de 4kV | Fabricado en Metal | Montaje en Superficie | Montaje en Carriles DIN | 5 Gbps

$2,841.99 con IVA
Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed de 4 Puertos con Alimentación
ST4300USB3
Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed de 4 Puertos con Alimentación

Adiciona cuatro puertos externos USB 3.0 SuperSpeed a partir de una sola conexión USB

$1,081.05 con IVA
Switch Conmutador USB 3.0 4x4 para Compartir Dispositivos Periféricos
HBS304A24A
Switch Conmutador USB 3.0 4x4 para Compartir Dispositivos Periféricos

Comparta hasta cuatro dispositivos USB 3.0 entre cuatro computadoras

$2,669.15 con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos y 3 Puertos de Carga USB ( 2x 1A y 1x 2A) con Carcasa de Metal
ST4300U3C3
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos y 3 Puertos de Carga USB ( 2x 1A y 1x 2A) con Carcasa de Metal

Permite agregar 4 puertos USB 3.0 de concentrador, más 3 puertos USB de carga dedicada (7 en total) a través de una conexión USB 3.0 anfitrión

$1,692.66 con IVA
Concentrador HUB Industrial USB 3.0 de 10 Puertos - Con protección de descargas de 350W & ESD
ST1030USBM
Concentrador HUB Industrial USB 3.0 de 10 Puertos - Con protección de descargas de 350W & ESD

Grado Industrial | Descargas en el Aire de 15kV | Descarga por Contacto de 8kV | Fabricado en Metal | Montaje en Superficie | Montaje en Carriles DIN | 5 Gbps

$3,694.70 con IVA
Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos con Caja de Metal - Hub de Sobremesa o Montaje en Pared
ST7300U3M
Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos con Caja de Metal - Hub de Sobremesa o Montaje en Pared

Conecte 7 dispositivos de alto rendimiento a una computadora o Mac mediante este concentrador compacto y resistente

$1,786.33 con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 USB A a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Hub USB a USBC de Metal
HB30A3A1CST
Hub Concentrador USB 3.0 USB A a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Hub USB a USBC de Metal

Añada tres puertos USB Type-A y un puerto USB Type-C a su computadora portátil, mediante este concentrador USB 3.0 (5Gbps)

$1,781.92 con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 USB C a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Hub USB a USBC de Metal
HB30C3A1CST
Hub Concentrador USB 3.0 USB C a 3x USB-A y 1x USB Tipo C de 4 Puertos - Hub USB a USBC de Metal

Agregue tres puertos USB Type-A y un puerto USB Type-C a su computadora portátil, mediante este concentrador USB 3.0 (5Gbps) para montaje

$1,736.74 con IVA
Hub Concentrador USB 3.0 USB A a 5x USB-A y 2x USB Tipo C de 7 Puertos - Hub USB a USBC Industrial
HB30C5A2CST
Hub Concentrador USB 3.0 USB A a 5x USB-A y 2x USB Tipo C de 7 Puertos - Hub USB a USBC Industrial

Agregue cinco puertos USB Type-A y dos puertos USB Type-C a su laptop equipada con USB-C, mediante este concentrador USB 3.0 (5Gbps) para montaje

$2,018.85 con IVA
Estación Base Hub de Carga Autónomo USB de 7 Puertos - 5 Puertos de 1A - 2 Puertos de 2A
ST7CU35122
Estación Base Hub de Carga Autónomo USB de 7 Puertos - 5 Puertos de 1A - 2 Puertos de 2A

Configuración de una estación de carga con 7 puertos USB para tabletas, smartphones y otros dispositivos móviles

$1,731.87 con IVA
Concentrado HUB Industrial USB 2.0 de 4 Puertos con Protección ESD
ST4200USBM
Concentrado HUB Industrial USB 2.0 de 4 Puertos con Protección ESD

Grado Industrial | Descargas en el Aire de 8kV | Descarga de Contacto de 4kV | Fabricado en Metal | Montaje en Superficie | Montaje en Carriles DIN | 480 Mbps

$1,784.13 con IVA
Concentrador HUB Industrial USB 2.0 de 7 Puertos - Con protección de descargas de 350W & ESD
ST7200USBM
Concentrador HUB Industrial USB 2.0 de 7 Puertos - Con protección de descargas de 350W & ESD

Grado Industrial | Descargas en el Aire de 15kV | Descarga por Contacto de 8kV | Fabricado en Metal | Montaje en Superficie | Montaje en Carriles DIN | 480 Mbps

$2,326.31 con IVA
Concentrador HUB Industrial USB 2.0 de 4 Puertos - Con protección de descargas de 350W contra Descargas
HB20A4AME
Concentrador HUB Industrial USB 2.0 de 4 Puertos - Con protección de descargas de 350W contra Descargas

Tolerancia a Altas Temperaturas | Descargas en el Aire de 15kV | Descarga por Contacto de 8kV | Fabricado en Metal | Montaje en Superficie | Montaje en Carriles DIN | 480 Mbps

$4,373.19 con IVA
Concentrador HUB Industrial USB 2.0 de 7 Puertos - Con protección de descargas de 350W & ESD
HB20A7AME
Concentrador HUB Industrial USB 2.0 de 7 Puertos - Con protección de descargas de 350W & ESD

Tolerancia a Altas Temperaturas | Descargas en el Aire de 15kV | Descarga por Contacto de 8kV | Fabricado en Metal | Montaje en Superficie | Montaje en Carriles DIN | 480 Mbps

$6,028.51 con IVA

Accesorios