Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB A

ID del Producto: PEXUSB312A

Actualice su ordenador a la velocidad más rápida que ofrece USB 3.1, al agregarle dos puertos USB Type-A a 10Gbps

Características
  • Transfiera sus archivos y acceda a los dispositivos USB 3.1 más rápidamente, con hasta 10Gbps de rendimiento de transmisión

  • mplíe la capacidad USB general de su computadora agregándole dos puertos USB-A a 10Gb

  • Configuración rápida, sin problemas con soporte nativo en Windows 10 y 8

Más Características . . .
  • Se ajusta a sistemas de perfil estándar o perfil bajo, gracias a su diseño de perfil doble

  • Retrocompatibilidad que resulta económica

  • Compatible con dispositivos USB que requieren mucha potencia, con alimentación SATA integrada que ofrece hasta 1.5A por puerto

  • Compatible con el protocolo UASP (USB Attached SCSI Protocol), rev. 1.0

  • Compatible con la especificación Universal Serial Bus 3.1, rev. 1.0, así como la especificación Universal Serial Bus, rev. 2.0

  • Interfaz PCIe x4 que cumple con la especificación sobre PCI Express Base, revisión 3.0

  • Equipada con un soporte de perfil completo e incluye un soporte de perfil bajo/media altura que permite la instalación en computadoras de factor de forma pequeño.

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX PCELMX ABASMX LINIO COMPMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX SERVMX
SAPMX
Disponible en
$886.23 MXN con IVA

ID: PEXUSB312A

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

Esta tarjeta USB 3.1 Gen 2 es un anticipo de la próxima generación de rendimiento USB, ya que integra dos puertos USB-A a su escritorio con un ancho de banda combinado de hasta 10Gbps. Ahora es posible el acceso a periféricos USB 3.1 Gen 2 al doble de la velocidad que ofrece la tecnología USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) convencional.

Tabla de velocidad USB que muestra la diferencia en el rendimiento de USB 3.1 a 10Gbps cuando  se compara con otras versiones de USB más antiguas

Gracias al mayor ancho de banda, puede ahorrar tiempo y evitar los cuellos de botella a menudo asociados a otros estándares de conectividad.

Rendimiento USB más rápido

Al agregar puertos USB 10Gbps a su ordenador, se aprovecha al máximo el potencial de velocidad de USB 3.1 Gen 2, lo cual garantiza compatibilidad actual y futura con dispositivos USB-A de alto ancho de banda.

Con un mayor rendimiento de transmisión de datos, esta tarjeta PCI Express USB 3.1 es una necesidad para las unidades de disco duro externo, gabinetes de disco duro, así como muchos otros periféricos USB 3.1. Además, la tarjeta USB integra un conector de alimentación SATA para dispositivos que requieren mucha potencia, lo cual resulta ideal en el caso de soluciones de almacenamiento externo de gran volumen.(La tarjeta requiere una conexión con el conector de alimentación SATA de su computadora.)

Para mayor flexibilidad, es posible emparejar la tarjeta con un cable USB-C a USB-A (USB31AC1M), para conectarla a sus dispositivos USB Type-C™.

Compatible con dispositivos USB de generación anterior

La conexión con periféricos de generación anterior no es ya un problema. Esta versátil tarjeta USB 3.1 es retrocompatible con dispositivos USB 3.0/2.0 de generación anterior que utilizan el puerto común USB Type-A, a fin de evitar molestias y gastos adicionales en actualizaciones o la compra de nuevos dispositivos.

Fácil de instalar en casi cualquier ordenador basado en el sistema Windows

Esta tarjeta USB 3.1 Gen 2 ofrece una instalación sencilla, que no requiere software ni controladores en equipos con soporte nativo de los sistemas operativos Windows® 10, 8.1 y 8. Además, la tarjeta de alta calidad incluye soportes tanto para perfil estándar, como perfil bajo/de mitad de altura, lo cual facilita la instalación en computadoras o servidores de factor de forma pequeño o estándar.

El modelo PEXUSB312A está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only

Aplicaciones
  • Actualice una computadora de escritorio de generación anterior basado en PCIe, de USB 3.0/2.0 a USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)
  • Amplíe la capacidad USB de su sistema, o instale la tarjeta como componente esencial de hardware al efectuar el ensamblaje de una nueva computadora
  • Ideal para realizar copias de seguridad de archivos, la edición de videos o la recuperación de datos, mediante el uso de soluciones de almacenamiento externo USB 3.1 Gen 2 de alto ancho de banda
  • Conecte sus dispositivos USB de generación anterior a su computadora
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales Especificación sobre USB 3.1, rev. 1.0
Especificación sobre USB, rev. 2.0
Especificación PCI Express Base, rev. 3.0
Especificación sobre Intel xHCI, rev. 1.1
Especificación sobre UASP (USB Attached SCSI Protocol), rev. 1.0
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1142
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MTBF 50.000 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 2 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra
Puertos Internos 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x4 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only
Observaciones / Requisitos
Nota La transmisión máxima de esta tarjeta está limitada por la interfaz del bus. PCI Express Gen 1.0: transmisión máxima de 2,5Gbps PCI Express Gen 2.0: transmisión máxima de 5Gbps PCI Express Gen 3.0: transmisión máxima de 10Gbps
El ancho de banda disponible (10Gbps) se comparte de forma equitativa entre los dos puertos.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador o servidor equipado con PCI Express y una ranura PCI Express x4 o superior (x8, x16)
Conector de alimentación SATA
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.7 in [120 mm]
Ancho del Producto 0.7 in [18 mm]
Longitud del Producto 3.5 in [90 mm]
Peso del Producto 1.8 oz [50 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 3.5 oz [100 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta USB 3.1 Gen 2 con 2 puertos
1 - Soporte de perfil bajo
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 1x USB-A 1x USB-C
PEXUSB311A1C

Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 1x USB-A 1x USB-C

Actualice su computadora a la tecnología USB 3.1 Gen 2 mediante la integración de dos puertos USB Type-C y USB Type-A

$1,133.31 con IVA

Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB-A 1x  Externo y 1x Interno
PEXUSB311EI

Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB-A 1x Externo y 1x Interno

Actualice su computadora a la velocidad más rápida que ofrece USB 3.1, al agregarle dos puertos (1 externo y 1 interno) USB Type-A a 10Gbps

$1,459.27 con IVA

Tarjeta PCI Express con 4 Puertos USB 3.0
PEXUSB3S42

Tarjeta PCI Express con 4 Puertos USB 3.0

Agregue a su computadora cuatro puertos USB 3.0: tres externos y uno interno

$1,113.59 con IVA

Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo
PEXUSB3S7

Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo

Obtenga la escalabilidad que necesita, gracias a los 7 puertos USB 3.0 con alimentación SATA que puede agregar a su computadora

$2,077.55 con IVA

Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP 2 Canales de 5Gbps con Alimentación Molex SATA
PEXUSB3S44V

Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP 2 Canales de 5Gbps con Alimentación Molex SATA

Permite agregar cuatro puertos USB 3.0 con cuatro canales independientes, alimentación LP/SATA, así como soporte para carga del PC a través de una ranura PCI Express

$3,067.03 con IVA

Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 1 Puerto con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount
ECUSB3S11

Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 1 Puerto con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount

Conexión adicional al agregar un puerto USB 3.0 mediante inserción al ras en la ranura ExpressCard de un ordenador portátil

$815.47 con IVA

Cajas para unidades externas (2)

Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2.5 pulgadas SATA III
S251BPU313

Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2.5 pulgadas SATA III

Disfrute de la mayor velocidad de USB 3.1 Gen 2 con esta solución de almacenamiento portátil y de peso ligero

$914.07 con IVA

Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2.5 pulgadas SATA III
S251BMU313

Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2.5 pulgadas SATA III

Prepárese para el almacenamiento ultrarrápido de datos mediante USB 3.1 Gen 2, a través de su SSD o DD de 2.5”

$1,113.59 con IVA

Cables USB 3.0 (2)

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB1

Cable 30cm USB 3.0 Super Speed SS USB A Macho a Micro USB B Macho Adaptador - Azul

Conecte un Disco Duro Externo USB 3.0 Micro USB a su ordenador

$295.79 con IVA

Cable micro USB 3.0 delgado de 2m
USB3AUB2MS

Cable micro USB 3.0 delgado de 2m

Sitúe sus dispositivos Micro USB 3.0 cerca de su ordenador de sobremesa o portátil, gracias a un cable más flexible y delgado

$419.91 con IVA

Cables USB-C (1)

Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 Tipo A a USB-C
USB31AC1M

Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 Tipo A a USB-C

Conecte sus dispositivos USB Type-C a su computadora de escritorio o laptop

$395.55 con IVA

Cables de Alimentación para Computadoras – Internos (1)

Cable Adaptador de 15cm de Alimentación MOLEX LP4 4 Pines a SATA 15 Pines
SATAPOWADAP

Cable Adaptador de 15cm de Alimentación MOLEX LP4 4 Pines a SATA 15 Pines

Alimente un disco duro SATA por medio de una conexión de fuente de poder convencional LP4

$148.47 con IVA

Concentradores USB 3.0 (2)

Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos - Hub de Escritorio
ST7300USB3B

Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos - Hub de Escritorio

Adicione 7 puertos USB 3.0 externos a una computadora mediante una conexión USB

$1,436.07 con IVA

Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos con Caja de Metal - Hub de Sobremesa o Montaje en Pared
ST7300U3M

Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos con Caja de Metal - Hub de Sobremesa o Montaje en Pared

Conecte 7 dispositivos de alto rendimiento a una computadora o Mac mediante este concentrador compacto y resistente

$1,880.35 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.