Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 1x USB-A 1x USB-C

ID del Producto: PEXUSB311A1C

Actualice su computadora a la tecnología USB 3.1 Gen 2 mediante la integración de dos puertos USB Type-C y USB Type-A

Características
  • Disfrute de la velocidad más rápida de los dispositivos USB 3.1, con hasta 10Gbps de salida de datos

  • Amplíe la capacidad USB general de su ordenador agregándole puertos USB Type-C y USB Type-A

  • Conecte dispositivos de gran potencia a los puertos integrados y al conector integrado de alimentación SATA

Más Características . . .
  • Se ajusta a sistemas de perfil estándar o perfil bajo, gracias a su diseño de perfil doble

  • Configuración rápida, sin problemas.

  • Retrocompatibilidad que resulta económica, funciona con dispositivos USB 3.0 y 2.0

  • Interfaz PCIe x4 que cumple con la especificación sobre PCI Express Base, revisión 3.0

  • Compatible con el protocolo UASP (USB Attached SCSI Protocol), rev. 1.0

  • Compatible con la especificación 1.0 y 2.0 sobre USB 3.1

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX PCELMX ABASMX LINIO COMPMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX
SAPMX
Disponible en
$1,133.31 MXN con IVA

ID: PEXUSB311A1C

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

Esta tarjeta USB 3.1 le ayuda a preparar su equipo para la próxima generación de rendimiento y conectividad USB. Ahora es posible el acceso a dispositivos USB 3.1 Gen 2, que ofrece el doble de la velocidad que los dispositivos de tecnología USB 3.0 convencional. (USB 3.0 también se conoce como USB 3.1 Gen 1).

Tabla de velocidades USB en la que se muestra la ventaja de USB 3.1 a 10Gbps, en comparación con velocidades USB de generación anterior

Además, al agregar un puerto USB-C™ y un puerto USB-A a su computadora, es fácil conectar dispositivos USB tanto de generación anterior como modernos o futuros, independientemente del tipo de conector USB.

Ahorre tiempo gracias al rendimiento más rápido de USB

Esta tarjeta USB de alto rendimiento constituye una actualización imprescindible para el ordenador. Al agregar dos puertos USB de 10Gbps, puede conectar dispositivos que requieren mayor ancho de banda y evitar los cuellos de botella de rendimiento a menudo asociados a otras tecnologías de conectividad de generación anterior.

La tarjeta PCI Express USB 3.1 le permite la transferencia de ficheros y el acceso a dispositivos de forma más rápida, lo cual permite hacer más trabajo, ya que hay menos tiempo de espera. La mayor transmisión de datos hace de esta tarjeta una necesidad para las unidades de disco duro externo, gabinetes de unidad de disco, así como muchos otros periféricos USB 3.1 de rápido acceso.

Conectividad práctica y sencilla, con dos tipos de puertos USB

Para flexibilidad de la conexión, la tarjeta incluye puertos USB-C y USB-A, de modo que pueda cerrar la brecha entre sus dispositivos USB nuevos y aquellos de tecnología anterior que utilicen conectores diferentes. Ahora es posible la conexión y el acceso simultáneo a dispositivos USB Type-A y USB Type-C™ mediante la práctica funcionalidad de una sola tarjeta.

Al integrar en una tarjeta de combinación dos tipos de puertos USB, es posible liberar espacio en su computadora y evitar las molestias de tener que utilizar tarjetas diferentes para varios dispositivos USB. Además, usted tiene la certeza de estar preparado para el futuro, a medida que los dispositivos USB-C se tornan de uso más común y estándar.

Amplia disponibilidad de potencia para los dispositivos con alimentación por bus

Cuando se utiliza con el conector de alimentación SATA, la tarjeta ofrece mayor potencia de salida que las tarjetas USB tradicionales. Incluye un puerto USB-A de 2 amperios, así como un puerto USB-C de 3 amperios, a fin de poder conectar varios dispositivos con alimentación por USB (por ejemplo, unidades portátiles de disco duro), sin que se requiera un adaptador de alimentación externo.

Fácil instalación en equipos con diferentes tamaños (factores de forma)

La tarjeta PCIe USB 3.1 viene equipada con un soporte para perfil completo, pero además incluye un soporte para perfil bajo o perfil de media altura, lo que facilita su instalación en computadoras de escritorio o servidores con factor de forma completo o pequeño (compactos). Asimismo, esta tarjeta ofrece una instalación sencilla, que no requiere software ni controladores adicionales en equipos con soporte nativo de varios sistemas operativos.

El modelo PEXUSB311A1C está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota: La tarjeta no es compatible con el modo Alt (Alternativo) de DisplayPort ni la alimentación por USB.

Compatible con

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles

Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only

Aplicaciones
  • Para uso doméstico o en la oficina, conecte los últimos modelos de dispositivos USB-C, como gabinetes de DD
  • Instale la tarjeta como componente esencial de hardware al ensamblar una computadora o actualizar una computadora de escritorio de generación anterior basada en PCIe, de USB 3.0 o 2.0 a USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)
  • Ideal para realizar copias de seguridad de archivos, editarvideos o recuperar datos, mediante el uso de soluciones de almacenamiento externo USB 3.1 Gen 2 de alto ancho de banda
  • Conecte sus dispositivos USB de generación anterior a su computadora
Números de Producto
Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales Especificación sobre USB 3.1, rev. 1.0
Especificación sobre USB, rev. 2.0
Especificación sobre PCI Express Base, rev. 3.0
Especificación sobre Intel xHCI, rev. 1.1
Especificación sobre UASP (protocolo SCSI con conexión USB), rev. 1.0
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1142
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Hembra
1 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra
Puertos Internos 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x4 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only
Observaciones / Requisitos
Nota El puerto USB-C de la tarjeta es un puerto de transmisión de datos estándar. No es compatible con el modo Alt(ernativo) de DisplayPort ni la alimentación por USB.
La transmisión máxima de esta tarjeta está limitada por la interfaz del bus. PCI Express Gen 1.0: transmisión máxima de 2,5Gbps PCI Express Gen 2.0: transmisión máxima de 5Gbps PCI Express Gen 3.0: transmisión máxima de 10Gbps
El ancho de banda disponible (10Gbps) se comparte de forma equitativa entre los dos puertos.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador o servidor equipado con PCI Express y una ranura PCI Express x4 o superior (x8, x16)
Conector de alimentación SATA
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 15% a 90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.7 in [120 mm]
Ancho del Producto 0.7 in [18 mm]
Longitud del Producto 3.6 in [92 mm]
Peso del Producto 1.7 oz [48 g]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 4.6 oz [131 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta USB 3.1 con 2 puertos (10Gbps)
1 - Soporte de perfil bajo
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB A
PEXUSB312A

Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB A

Actualice su ordenador a la velocidad más rápida que ofrece USB 3.1, al agregarle dos puertos USB Type-A a 10Gbps

$886.23 con IVA

Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB-A 1x  Externo y 1x Interno
PEXUSB311EI

Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB-A 1x Externo y 1x Interno

Actualice su computadora a la velocidad más rápida que ofrece USB 3.1, al agregarle dos puertos (1 externo y 1 interno) USB Type-A a 10Gbps

$1,459.27 con IVA

Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP 2 Canales de 5Gbps con Alimentación Molex SATA
PEXUSB3S44V

Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP 2 Canales de 5Gbps con Alimentación Molex SATA

Permite agregar cuatro puertos USB 3.0 con cuatro canales independientes, alimentación LP/SATA, así como soporte para carga del PC a través de una ranura PCI Express

$3,067.03 con IVA

Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con UASP y Alimentación SATA - Adaptador Interno
PEXUSB3S24

Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con UASP y Alimentación SATA - Adaptador Interno

Permite agregar 2 puertos SuperSpeed USB 3.0 con alimentación SATA a un PC con PCI Express disponible

$1,013.83 con IVA

Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo
PEXUSB3S7

Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo

Obtenga la escalabilidad que necesita, gracias a los 7 puertos USB 3.0 con alimentación SATA que puede agregar a su computadora

$2,077.55 con IVA

Tarjeta PCI Express con 4 Puertos USB 3.0
PEXUSB3S42

Tarjeta PCI Express con 4 Puertos USB 3.0

Agregue a su computadora cuatro puertos USB 3.0: tres externos y uno interno

$1,113.59 con IVA

Cajas para unidades externas (3)

Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2.5 pulgadas SATA III
S251BMU313

Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2.5 pulgadas SATA III

Prepárese para el almacenamiento ultrarrápido de datos mediante USB 3.1 Gen 2, a través de su SSD o DD de 2.5”

$1,113.59 con IVA

Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) de dos bahías SATA de 2.5
S252BU313R

Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) de dos bahías SATA de 2.5" para disco duro

Convierta dos unidades SSD o DD SATA de 2.5" en almacenamiento de alto rendimiento con RAID, para dispositivos equipados con USB-C y USB-A

$3,116.91 con IVA

Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2.5 pulgadas SATA III
S251BPU313

Gabinete USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2.5 pulgadas SATA III

Disfrute de la mayor velocidad de USB 3.1 Gen 2 con esta solución de almacenamiento portátil y de peso ligero

$914.07 con IVA

Cables USB-C (5)

Adaptador USB 3.1 Type-C a A - Conversor USB-C
USB31CAADP

Adaptador USB 3.1 Type-C a A - Conversor USB-C

Conecte su ordenador portátil con USB Type-C a un dispositivo periférico USB Type-A de generación anterior, gracias a este duradero adaptador

$495.31 con IVA

Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 Tipo A a USB-C
USB31AC1M

Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 Tipo A a USB-C

Conecte sus dispositivos USB Type-C a su computadora de escritorio o laptop

$395.55 con IVA

Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 USB-C a B
USB31CB1M

Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 USB-C a B

Conecte sus dispositivos USB 3.1 o 3.0 USB-B a su dispositivo USB-C

$592.75 con IVA

Cable de 1m USB 3.1 Type-C a Micro B
USB31CUB1M

Cable de 1m USB 3.1 Type-C a Micro B

Conecte sus dispositivos USB Micro-B a su dispositivo USB-C anfitrión, mediante este duradero cable de 1 metro

$419.91 con IVA

Cable de 1m USB 3.1 Type-C
USB31CC1M

Cable de 1m USB 3.1 Type-C

Conecte sus dispositivos USB Type-C

$568.39 con IVA

Cables de Alimentación para Computadoras – Internos (1)

Cable Adaptador de 15cm de Alimentación MOLEX LP4 4 Pines a SATA 15 Pines
SATAPOWADAP

Cable Adaptador de 15cm de Alimentación MOLEX LP4 4 Pines a SATA 15 Pines

Alimente un disco duro SATA por medio de una conexión de fuente de poder convencional LP4

$148.47 con IVA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.