StarTech.com

Tarjeta PCI Express USB 3.1 de 10 Gbps y eSATA - Hub Interno PCI-E USB y eSATA para Computadora de Escritorio

Agregue un puerto USB 3.1 Gen 2 y un puerto eSATA (6Gbps) a su computadora, a través de una ranura PCI Express

ID del Producto: PEXUSB311A1E

  • Mejore su conectividad agregando un puerto USB 3.1 Gen 2 y un puerto eSATA a su ordenador, a través de una ranura PCIe
  • Compatible con tasas máximas de transferencia de datos de USB 3.1 de hasta 10Gbps
  • Compatible con SATA I, II y III hasta 6Gbps
Ver otros
  • Interfaz PCIe x4 que cumple con la especificación Base de PCI Express Base, revisión 3.0
  • Retrocompatible con dispositivos equipados con USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.0/1.1
  • Incluye un soporte de instalación de perfil bajo/mitad de altura
$1,779.43 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM2142
ASMedia - ASM1351
Interfaz USB 3.1 Gen 2 & eSATA
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
ATAPI Support No
Compatibilidad con UASP
Soporte para Multiplicador de Puertos No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima USB 3.1 10Gbps
eSATA 6Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 1 - eSATA (7 pines, datos) Conector
1 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x4 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2016, 2019
Linux® 3.5 a 4.4 (solo versiones LTS)
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura PCI Express disponible
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 15% a 90% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -25°C to +70°C (-13°F to 158°F)
Temperatura Operativa +5°C to +50°C (+41°F to +122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 3.9 in [10 cm]
Ancho del Producto 3.1 in [80 mm]
Color Rojo
Longitud del Producto 3.7 in [93 mm]
Peso del Producto 1.6 oz [46 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 6.7 in [17 cm]
Longitud de la Caja 5.6 in [14.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.3 oz [122 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - tarjeta controladora
1 - Soporte de perfil bajo
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2016, 2019
Linux® 3.5 a 4.4 (solo versiones LTS)

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB-A 1x  Externo y 1x Interno
PEXUSB311EI
Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB-A 1x Externo y 1x Interno

Actualice su computadora a la velocidad más rápida que ofrece USB 3.1, al agregarle dos puertos (1 externo y 1 interno) USB Type-A a 10Gbps

$1,459.27 con IVA
Tarjeta PCI Express con 4 Puertos USB 3.0
PEXUSB3S42
Tarjeta PCI Express con 4 Puertos USB 3.0

Agregue a su computadora cuatro puertos USB 3.0: tres externos y uno interno

$1,113.59 con IVA
Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo
PEXUSB3S7
Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo

Obtenga la escalabilidad que necesita, gracias a los 7 puertos USB 3.0 con alimentación SATA que puede agregar a su computadora

$2,077.55 con IVA
Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP 2 Canales de 5Gbps con Alimentación Molex SATA
PEXUSB3S44V
Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP 2 Canales de 5Gbps con Alimentación Molex SATA

Permite agregar cuatro puertos USB 3.0 con cuatro canales independientes, alimentación LP/SATA, así como soporte para carga del PC a través de una ranura PCI Express

$3,067.03 con IVA
Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 1 Puerto con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount
ECUSB3S11
Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 1 Puerto con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount

Conexión adicional al agregar un puerto USB 3.0 mediante inserción al ras en la ranura ExpressCard de una computadora portátil

$815.47 con IVA

Accesorios