StarTech.com

Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 - Hub Concentrador Interno 1x USB Tipo C y 1x USB A

Agregue a su computadora un puerto Type-C y un puerto USB Type-A (10Gbps), a través de una ranura PCI Express

ID del Producto: PEXUSB311AC2

  • Amplíe la capacidad USB general de su ordenador agregándole puertos USB Type-C y USB Type-A
  • Transfiera sus ficheros y acceda a los dispositivos USB 3.1 más rápidamente, con hasta 10Gbps de rendimiento de transmisión
  • Conector opcional SATA de alimentación ofrece hasta 900 mA por puerto USB
Ver otros
  • Retrocompatibilidad que resulta económica, funciona con dispositivos USB 3.0 y 2.0
  • Interfaz PCIe x4 que cumple con la especificación Base de PCI Express Base, revisión 3.0
  • Se ajusta a sistemas de perfil estándar o perfil bajo, gracias a su diseño de perfil doble
  • Compatible con el protocolo UASP (USB Attached SCSI Protocol), rev. 1.0
  • Compatible con la especificación Universal Serial Bus 3.1, rev. 1.0, así como la especificación Universal Serial Bus, rev. 2.0
$1,383.87 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales Especificación sobre USB 3.1, rev. 1.0
Especificación sobre USB, rev. 2.0
Especificación sobre PCI Express Base, rev. 3.0
Especificación sobre Intel xHCI, rev. 1.1
Especificación sobre UASP (protocolo SCSI con conexión USB), rev. 1.0
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM2142
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Hembra
1 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra
Puertos Internos 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x4 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only
Observaciones / Requisitos
Nota El puerto USB-C de la tarjeta es un puerto de transmisión de datos estándar. No es compatible con el modo Alt(ernativo) de DisplayPort ni la alimentación por USB.
La transmisión máxima de esta tarjeta está limitada por la interfaz del bus. PCI Express Gen 1.0: transmisión máxima de 2,5Gbps PCI Express Gen 2.0: transmisión máxima de 5Gbps PCI Express Gen 3.0: transmisión máxima de 10Gbps
El ancho de banda disponible (10Gbps) se comparte de forma equitativa entre los dos puertos.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador o servidor equipado con PCI Express y una ranura PCI Express x4 o superior (x8, x16)
Conector opcional de alimentación SATA
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2.1 cm]
Ancho del Producto 4.3 in [10.8 cm]
Longitud del Producto 4.8 in [12.2 cm]
Peso del Producto 1.8 oz [50 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.2 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.2 oz [120 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta USB 3.1
1 - Soporte de perfil bajo
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB-A 1x  Externo y 1x Interno
PEXUSB311EI
Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB-A 1x Externo y 1x Interno

Actualice su computadora a la velocidad más rápida que ofrece USB 3.1, al agregarle dos puertos (1 externo y 1 interno) USB Type-A a 10Gbps

$1,459.27 con IVA
Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP 2 Canales de 5Gbps con Alimentación Molex SATA
PEXUSB3S44V
Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP 2 Canales de 5Gbps con Alimentación Molex SATA

Permite agregar cuatro puertos USB 3.0 con cuatro canales independientes, alimentación LP/SATA, así como soporte para carga del PC a través de una ranura PCI Express

$3,067.03 con IVA
Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con UASP y Alimentación SATA - Adaptador Interno
PEXUSB3S24
Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.0 SuperSpeed con UASP y Alimentación SATA - Adaptador Interno

Permite agregar 2 puertos SuperSpeed USB 3.0 con alimentación SATA a un PC con PCI Express disponible

$1,013.83 con IVA
Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo
PEXUSB3S7
Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo

Obtenga la escalabilidad que necesita, gracias a los 7 puertos USB 3.0 con alimentación SATA que puede agregar a su computadora

$2,077.55 con IVA
Tarjeta PCI Express con 4 Puertos USB 3.0
PEXUSB3S42
Tarjeta PCI Express con 4 Puertos USB 3.0

Agregue a su computadora cuatro puertos USB 3.0: tres externos y uno interno

$1,113.59 con IVA

Accesorios