StarTech.com

Tarjeta PCI Express USB 3.1 de 10 Gbps de 4 Puertos con 2 Canales Dedicados - 3x USB-A y 1x USB C - Hub USB Interno

Agregue tres puertos USB-A y un puerto USB-C, por medio de dos controladores host, a través de una ranura PCI Express estándar

ID del Producto: PEXUS313AC2V

  • Agregue tres puertos USB-A y un puerto USB-C USB 3.1 externo en dos canales de bus independientes
  • Transfiera sus ficheros y acceda a los dispositivos USB 3.1 más rápidamente, con hasta 10Gbps de rendimiento de transmisión
  • Conecte soluciones de almacenamiento externo de mayor tamaño: conector de alimentación LP4 o SATA opcional que ofrece hasta 900mA por puerto USB
Ver otros
  • Obtenga más espacio para colocar más dispositivos en su sistema actual
  • Compatible con dispositivos USB 3.0 y USB 2.0 de generación anterior
$3,533.35 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estándares Industriales Especificación 1.0 para USB 3.1
Especificación 2.0 para USB
Especificación 2.0 base para PCI Express
Especificación 1.1 para Intel xHCI
UASP (puertos USB compatibles con el protocolo SCSI, "USB Attached SCSI Protocol", ), versión 1.0
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1142
Pericom PI7C9X2G308GP
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10Gbps por 2 puertos - 20Gbps en total
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 3 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Hembra
Puertos Internos 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x4 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.9 a 10.10
Linux® 3.5 a 4.14.x solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Nota La transmisión máxima de esta tarjeta está limitada por la interfaz del bus. PCI Express Gen 1.0: transmisión máxima de 2,5Gbps por canal. PCI Express Gen 2.0: transmisión máxima de 5Gbps por canal.
El ancho de banda disponible (10Gbps) se comparte de forma equitativa entre los dos puertos.
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador o servidor equipado con PCI Express y una ranura PCI Express x4 o superior (x8, x16)
Conector para alimentación opcional por SATA o LP4 Molex
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 3.3 in [85 mm]
Longitud del Producto 5 in [12.6 cm]
Peso del Producto 2.9 oz [81 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.2 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.7 oz [134 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - tarjeta controladora
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.9 a 10.10
Linux® 3.5 a 4.14.x solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta PCI Express de 4 Puertos USB 3.1 - con Puertos USB-A y 2 Canales Dedicados
PEXUSB314A2V
Tarjeta PCI Express de 4 Puertos USB 3.1 - con Puertos USB-A y 2 Canales Dedicados

Agregue a su computadora cuatro puertos USB Type-A, con dos canales independientes de 10Gbps, a través de una ranura PCI Express

$3,389.51 con IVA
Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB-A 1x  Externo y 1x Interno
PEXUSB311EI
Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB-A 1x Externo y 1x Interno

Actualice su computadora a la velocidad más rápida que ofrece USB 3.1, al agregarle dos puertos (1 externo y 1 interno) USB Type-A a 10Gbps

$1,459.27 con IVA
Tarjeta PCI Express con 4 Puertos USB 3.0
PEXUSB3S42
Tarjeta PCI Express con 4 Puertos USB 3.0

Agregue a su computadora cuatro puertos USB 3.0: tres externos y uno interno

$1,113.59 con IVA
Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo
PEXUSB3S7
Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo

Obtenga la escalabilidad que necesita, gracias a los 7 puertos USB 3.0 con alimentación SATA que puede agregar a su computadora

$2,077.55 con IVA
Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP 2 Canales de 5Gbps con Alimentación Molex SATA
PEXUSB3S44V
Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP 2 Canales de 5Gbps con Alimentación Molex SATA

Permite agregar cuatro puertos USB 3.0 con cuatro canales independientes, alimentación LP/SATA, así como soporte para carga del PC a través de una ranura PCI Express

$3,067.03 con IVA
Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 1 Puerto con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount
ECUSB3S11
Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 1 Puerto con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount

Conexión adicional al agregar un puerto USB 3.0 mediante inserción al ras en la ranura ExpressCard de una computadora portátil

$815.47 con IVA

Accesorios