StarTech.com

Juego de Adaptadores HDMI a VGA y Ethernet Gigabit para Samsung Chromebook 2 y 3 – Kit de Accesorios

Permite conectar un Chromebook™ a un proyector o una pantalla de escritorio VGA, así como agregar un puerto Ethernet + 1 USB 3.0, mediante un práctico paquete adaptador

ID del Producto: SAMC2VGAUGEK

  • Incluye 1 adaptador HDMI a VGA, 1 adaptador USB 3.0 a Ethernet Gigabit con puerto USB pass-through
  • El adaptador HDMI a VGA soporta resoluciones de PC de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV de hasta 1080p
  • USB 3.0 Gigabit NIC admite tramas Jumbo, etiquetado VLAN 802.1Q, Auto MDI/X, Checksum Offload (descarga de comprobación checksum) (IPv4, IPv6, TCP, UDP) y Large Send Offload (descarga de envíos de gran volumen)
  • Diseño compacto y ligero para máxima portabilidad
$1,830.47 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [1.7 cm]
Ancho del Producto 1.4 in [35 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 5 in [12.6 cm]
Peso del Producto 1.5 oz [42 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.2 cm]
Longitud de la Caja 6.9 in [17.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.2 oz [120 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador HDMI a VGA
1 - Adaptador USB 3.0 a Ethernet Gigabit
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Convertidor de Video Portátil HDMI a VGA - HD15 - 1920x1200
HD2VGAMICRO
Adaptador Convertidor de Video Portátil HDMI a VGA - HD15 - 1920x1200

Conexión de un dispositivo/computadora HDMI a una pantalla o proyector VGA, gracias a este delgado adaptador, ideal para Chromebooks / laptops / ultrabooks

$845.22 con IVA
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Negro
USB31000SPTB
Adaptador Tarjeta de Red NIC Externa USB 3.0 de 1 Puerto Gigabit Ethernet RJ45 y Puerto USB - Negro

Agregue un puerto Ethernet Gigabit y un puerto USB 3.0 Pass-Through a una laptop mediante un solo puerto USB 3.0

$1,137.95 con IVA