Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

¿Qué beneficios me trae USB 3.1?

StarTech.com lanzará al mercado una gran variedad de productos USB 3.1, los cuales incluirán un conector reversible

Conector reversible

Conecte dispositivos con mayor facilidad gracias al nuevo conector reversible Tipo C.

Conecte el dispositivo correctamente al primer intento: no más conexiones incorrectas.

Reduzca el riesgo de dañar sus puertos de conexión.

La tecnología USB 3.1 de StarTech.com ofrecerá mejoras en la transmisión y administración de la alimentación

Mejor transmisión y administración de potencia

Recargue con mayor rapidez sus dispositivos de alta potencia, como laptops, tablets y smartphones.

Extienda la vida útil de las baterías de sus dispositivos móviles, gracias a la administración de potencia mejorada.

La tecnología USB 3.1 de StarTech.com ofrece el doble de ancho de banda que USB 3.0

Retrocompatibilidad con USB 3.0 además del doble de su velocidad

Duplique el ancho de banda en comparación con USB 3.0.

Trasfiera archivos de gran tamaño de forma más rápida y fácil entre sus dispositivos, con una velocidad de hasta 10Gbps.

Conecte sus dispositivos USB antiguos, incluyendo aquellos con USB 2.0, gracias a su retrocompatibilidad.

El estándar USB original fue introducido en la década de los 90, con el fin de facilitar la conectividad entre computadoras y periféricos incluyendo impresoras, cámaras, teclados y unidades de disco. Desde entonces, USB ha reemplazado la gran mayoría de los conectores de generación anterior, como serial y paralelo. Sin embargo, la evolución continúa.

Adelantando al 2015, la nueva generación USB 3.1l abre nuevas posibilidades para mejor recarga de dispositivos, conectividad, y transferencia de video y datos: ¡todo a través de un cable a una velocidad impresionante de 10Gbps!

¿Está dispuesto a doblar la tasa de transferencia de datos, con una transmisión de potencia mejorada para una recarga de dispositivos más rápida? Con USB 3.1, usted obtiene todos estos beneficios, además de mantener la compatibilidad con sus dispositivos USB 2.0.

StarTech.com lanzará al mercado una gama completa de cables USB 3.1 para poder dar soporte a los dispositivos planeados para el año 2015 que lo posean. Este estándar nuevo incluye los nuevos conectores Tipo C, que son reversibles, ahorrándole dolores de cabeza a la hora de conectarlo de forma incorrecta. Su tamaño compacto y su diseño durable lo hacen ideal para su uso con todo tipo de dispositivos como laptops o smartphones.

Disponibles durante el 2015

StarTech.com es pionero en novedades de conectividad para los profesionales de IT. Con la introducción de USB 3.1, lanzaremos al mercado una gama completa de productos basados en este nuevo protocolo.

Cables USB 3.1 de StarTech.com
StarTech.com ofrece tarjetas de expansión USB 3.1
Gabinetes externos USB 3.1 de StarTech.com
Replicadores de puertos con alimentación USB 3.1 de StarTech.com