StarTech.com

Adaptador de Red USB 3.0 Tipo C a Ethernet Gigabit 2.5 - 2.5GBASE-T

Convertidor LAN USB | IEEE 802.3bz | 2.5 Gbps | Mac | Windows® | Linux

ID del Producto: US2GC30

  • Adaptador USB Type-C a RJ45 compatible con redes 2.5 Gigabit a través de USB 3.0
  • Compatible con IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)
  • Compatible con IEEE 802.3i, 802.3u y 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX, y 1000BASE-T)
Ver otros
  • Alimentado directamente desde un puerto USB
  • Soporta Etiquetado VLAN IEEE 802.1Q
  • Compatibilidad con tramas Jumbo de hasta 16K
  • Diseño compacto y liviano para brindar máxima portabilidad
$2,717.87 MXN con IVA

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Estándares Industriales IEEE 802.3i 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Norma IEEE 802.1Q sobre etiquetado VLAN
IEEE 802.3x
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
ID del Conjunto de Chips Realtek - RTL8156
Rendimiento
Jumbo Frame Support 16K max.
MDIX Automático
MTBF 10.000 horas
Redes Compatibles 2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
Soporte Full Duplex
Tipo de Fibra Cobre
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Conector
1 - RJ-45 Receptáculo (toma)
Software
Compatibilidad OS Windows 10 Windows 8 Windows 8.1 Windows 7 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 R2 Linux Kernel 2.4.20 a 4.x (solo versiones LTS) Mac OS 10.11 a 10.15
Indicadores
Indicadores LED 1 - Indicador LED verde: 1Gbps/100Mbps/10Mbps
1 - Indicador LED azul: 2,5Gbps
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad 5% a 90 % RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento ‐10 ℃ to ~ 55℃
Temperatura Operativa 0 ℃ to 70℃
Características Físicas
Altura del Producto 3.1 in [8 cm]
Ancho del Producto 1.1 in [27 mm]
Color Negro y Gris Espacial
Form Factor Dongle (conector de llave)
Longitud del Cable 5.9 in [15 cm]
Longitud del Producto 0.6 in [16 mm]
Peso del Producto 1.4 oz [39.7 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.2 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de red USB-C
1 - Guía Rápida de Inicio
Cantidad de Puertos 1
Interfaz RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 1

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows 10 Windows 8 Windows 8.1 Windows 7 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 R2 Linux Kernel 2.4.20 a 4.x (solo versiones LTS) Mac OS 10.11 a 10.15

Certificaciones