StarTech.com

Switch Conmutador KVM de 4 Puertos para 2 Pantallas DVI con Audio USB

Comparta un mouse, un teclado, y pantallas/monitores provistos de dual DVI con cuatro computadoras multimedia

ID del Producto: SV431DVIDDU

  • Soporte para alta resolución, hasta 2048 x 1536 (análogo) / 1920 x 1200 (digital)
  • Independiente del sistema operativo - No requiere software/controladores
  • Concentrador USB 2.0 para compartir periféricos
Ver otros
  • Soporte para emulación VESA DDC2B y pass-through de señal TMDS
  • Caja de metal macizo para máxima durabilidad
  • Indicador LED de monitoreo del estado de los puertos
  • Fácil conmutación gracias al botón del panel frontal y los comandos de acceso rápido del teclado
  • Control estilo USB del teclado y del ratón, así como de otros dos periféricos USB
  • Compatible con HDCP
$8,282.39 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cables Incluidos No
Cantidad de Puertos KVM 4
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 2
Tipo de Video PC DVI
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection
Resolución Analógica Máxima 2048x1536 @85Hz
Resolución Digital Máxima 1920x1200 @60Hz
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte DVI Sí - Enlace Único
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)
Conectores del Host 4 - USB B (4 pines) Hembra
8 - DVI-I (29 pines) Hembra
8 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 2 - DVI-I (29 pines) Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 4 - Rojo - Enlace del concentrador
4 - Verde - PC seleccionado
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1A
Consumo de Energía 9
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 115V AC
Tensión de Salida 9 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -20~60°C
Temperatura Operativa 0~40°C
Características Físicas
Altura del Producto 2.6 in [6.6 cm]
Ancho del Producto 10 in [25.3 cm]
Color Negro
Peso del Producto 2.5 lb [1.1 kg]
Profundidad del Producto 3.9 in [100 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 7.6 in [19.4 cm]
Ancho de la Caja 6.4 in [16.2 cm]
Longitud de la Caja 10.6 in [26.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.8 lb [1.7 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM DVI dual, 4 puertos
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Switch Conmutador DVI de 4 Puertos con Audio y Hub USB 2.0
SV431DVIUA
Switch Conmutador DVI de 4 Puertos con Audio y Hub USB 2.0

Comparta un teclado, mouse, bocinas y una pantalla DVI con cuatro computadoras multimedia

$5,929.91 con IVA

Accesorios