Bandejas de rack

Ofrecemos una amplia selección de productos de almacenamiento para montaje en rack que facilitan la organización y optimización de su sala de servidores. Nuestra gama de bandejas de rack incluye un amplio rango de tamaños y características que se ajustan a los requisitos específicos de cada usuario.

Se incluyen:

  • Bandejas para racks de 2 y 4 postes
  • Cajones y bandejas deslizantes para racks
  • Bandejas de rack con aberturas de ventilación para mayor circulación del aire
  • Soportes de montaje de monitor
  • Kits de rieles para racks
21 a 28 de 28 resultados
Charola Estante Ventilado de 1U para Gabinete Rack de Servidores - de 7 Pulgadas de Profundidad
CABSHELF1U7V
Charola Estante Ventilado de 1U para Gabinete Rack de Servidores - de 7 Pulgadas de Profundidad

Agregue una resistente charola 1U a casi cualquier armario o rack de servidores

$707.59 con IVA
Rieles Universales 2U de 19 Pulgadas Ajustables  para Gabinete Rack de Servidores - Capacidad de Carga de hasta 45.3kg
UNIRAILS2U
Rieles Universales 2U de 19 Pulgadas Ajustables para Gabinete Rack de Servidores - Capacidad de Carga de hasta 45.3kg

Instale hardware de servidores o de red en cualquier rack estándar con estos rieles de clase universal y profundidad ajustable

$3,039.19 con IVA
Charola Estante de 1U para Gabinete Rack de Servidores - de 10 Pulgadas de Profundidad
CABSHELF1U10
Charola Estante de 1U para Gabinete Rack de Servidores - de 10 Pulgadas de Profundidad

Agregue una resistente charola 1U a casi cualquier armario o rack de servidores

$751.67 con IVA
Estante Ventilado Deslizante de 2U con Administración de Cableado y Profundidad Ajustable para Rack - 56.7kg
UNISLDSHF19M
Estante Ventilado Deslizante de 2U con Administración de Cableado y Profundidad Ajustable para Rack - 56.7kg

Permite agregar un estante deslizante, con ventilación y organización integrada de cables para cualquier gabinete o rack de servidores

$5,337.15 con IVA
Panel de Iluminación para Montaje en Rack de Servidores - Lámpara para Data center - 1U
RKPNLLT
Panel de Iluminación para Montaje en Rack de Servidores - Lámpara para Data center - 1U

Ilumine el equipo instalado en su rack mediante esta luz LED que ocupa 1U de espacio

$3,978.79 con IVA
Charola 2U cantilever ventilada para rack de montaje en dos columnas - Estante con capacidad de 68kg
CABSHF2POSTV
Charola 2U cantilever ventilada para rack de montaje en dos columnas - Estante con capacidad de 68kg

Agregue una charola de alta capacidad con orificios de ventilación y montaje central a prácticamente cualquier rack de servidores estándar de 2 columnas

$2,569.39 con IVA
Rieles Universales 3U de 19 Pulgadas Ajustables  para Gabinete Rack de Servidores - Capacidad de Carga de hasta 97.3kg
UNIRAILS3U
Rieles Universales 3U de 19 Pulgadas Ajustables para Gabinete Rack de Servidores - Capacidad de Carga de hasta 97.3kg

Instale hardware de servidores o de red en cualquier rack estándar con estos rieles de clase universal y profundidad ajustable

$3,237.55 con IVA
Estante Ventilado Deslizante de 2U con Administración de Cableado y Profundidad Ajustable para Rack - 90.7kg
UNISLDSHF19H
Estante Ventilado Deslizante de 2U con Administración de Cableado y Profundidad Ajustable para Rack - 90.7kg

Permite agregar un estante deslizante, con ventilación y organización integrada de cables para cualquier gabinete o rack para servidores

$6,892.71 con IVA