Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCable KVM 4 en 1 de 1.8m con DVI USB Audio y Micrófono
Conecta un computador host con puertos USB y DVI a un conmutador KVM con puertos USB y DVI
ID del Producto: USBDVI4N1A6
- Combina 4 cables periféricos en uno
- Soporta una resolución máxima de 1920x1200
- Cumple y supera las especificaciones DVI-I y USB 2.0
No Está Disponible
Puede estar disponible con nuestro socios
De un socio
Soporte
General
La ventaja de StarTech.com
- Diseño compacto del tipo 4 en 1 para conexiones limpias y ordenadas
Aplicaciones
Permite conectar un ordenador a un conmutador KVM USB + DVI con soporte para audio y micrófono
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Mexico | A8400C4 | |
UPC Code | 065030816052 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | Lifetime | |
Conector(es) | ||
Conector A | 1 - DVI-I (29 pin) Macho | |
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho | ||
2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Macho | ||
Conector B | 1 - DVI-I (29 pin) Macho | |
1 - USB B (4 pin) Macho | ||
2 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Macho | ||
Características Físicas | ||
Color | Black | |
Longitud del Cable | 6 ft [1.8 m] | |
Longitud del Producto | 6 ft [1.8 m] | |
Peso del Producto | 20.4 oz [578 g] | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 1.3 lb [0.6 kg] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Cable KVM USB DVI 4 en 1 c/ Audio - 6 pies |
Accesorios
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI Audio 4 Puertos USB 1920x1200
Comparta un teclado, ratón y pantallas/monitores duales DVI entre 2 ordenadores multimedia
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI VGA Audio 4 Puertos USB 1920x1200
Comparta un teclado y un mouse así como una pantalla/monitor VGA y una DVI entre dos computadoras multimedios
Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI con Hub USB 2.0 y Audio
Comparta un mismo teclado, ratón, auriculares y pantalla DVI entre dos sistemas multimedia
Conmutador Switch KVM - 2 puertos - USB 2.0 - Audio Video DVI de Enlace Doble
Controle dos ordenadores multimedia con puertos DVI de alta resolución desde una consola
Conmutador Switch KVM para 4 Computadoras de 2 Monitores DVI Audio 4 Puertos USB 2048x1536
Comparta un teclado, un ratón y pantallas/monitores DVI duales entre cuatro ordenadores multimedia
Conmutador Switch KVM para 4 Computadoras y 2 Pantallas DVI VGA Audio Puertos USB - 1920x1440
Comparta un teclado y un ratón así como también 1 pantalla/monitor VGA y 1 DVI con cuatro ordenadores multimedia
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos para 2 Pantallas DVI con Audio USB
Comparta un mouse, un teclado, y pantallas/monitores provistos de dual DVI con cuatro ordenadores multimedia
Switch Conmutador DVI de 4 Puertos con Audio y Hub USB 2.0
Comparta un teclado, mouse, altavoces y una pantalla DVI con cuatro ordenadores multimedia
Conmutador Switch KVM de 4 Puertos de Video DVI con Enlace Doble - Audio USB 2.0
Controle hasta 4 ordenadores multimedia de alta resolución desde una sola consola
Extensor de Consola KVM por Fibra MM (2Km) con USB - Vídeo DVI - Serial y Audio
Extienda vídeo DVI-D (o HDMI®), USB, audio y señales de puerto serial hasta 2km a través de fibra
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- USBDVI4N1A6_Datasheet-MX.pdf
Español
Preguntas frecuentes
Antes de comprar
"Digital Visual Interface" (DVI) es una interfaz de vídeo que puede contener varios tipos de señales, basado en la aplicación. Los cables y puertos DVI se crean con diferentes tipos de conector, con el fin de identificar la aplicación para la que se utilizan. Los tipos de conector se identifican según el número de pines del conector DVI. DVI se fabrica con los cinco tipos de conector siguientes:
- DVI-A (17 pines).
- DVI-D de un solo enlace (19 pines).
- DVI-D de doble enlace (25 pines).
- DVI-I de un solo enlace (23 pines).
- DVI-I de doble enlace (29 pines).
Los tipos DVI de un solo enlace o de enlace doble indican la capacidad de resolución máxima de una fuente o destino de vídeo. Las máximas resoluciones corresponden a un solo enlace (1920 x 1080 a 60Hz) y doble enlace (2560 x 1600 a 60Hz).
Nota: La máxima resolución de su fuente y destino de vídeo dependen en última instancia de las especificaciones técnicas de los dispositivos. El tipo de conector no es un indicador definitivo de la máxima resolución.
DVI-A solo transmite señales análogas (por ejemplo, VGA), sin componentes digitales. DVI-D solo transmite señales digitales (por ejemplo, HDMI) sin componentes análogos. DVI-I combina conexiones DVI-A y DVI-D e incluye componentes tanto análogos, como digitales. Un puerto DVI-I puede servir para su fuente de vídeo o una pantalla, pero el que la pantalla transmita una u otra señal o ambas fuentes, tanto análoga, como digital, depende de las especificaciones técnicas de su dispositivo.
Copy Link
¿Le resultó útil esta información? Sí No
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.