Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable KVM 3 en 1 de 1.8m PS/2 HD-15 VGA

ID del Producto: SVPS23N1_6

Conecte computadoras equipadas con VGA y PS/2 a un Conmutador KVM utilizando un solo cable

Características
  • Los cables para conmutador KVM (del inglés "Keyboard-Video-Mouse", teclado/video/mouse) permiten la conexión de una computadora a un conmutador KVM

  • Cable de video de alta calidad que utiliza cableado de par trenzado y coaxial para mantener señales de video óptimas

  • El núcleo de ferrita del cable de video minimiza las interferencias electromagnéticas y ofrece imágenes de video de clara nitidez

  • Disponible en estilos AT- y PS/2, así como en varias longitudes de cable

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

INTCMX CYBPMX PCELMX ABASMX LINIO COMPMX AMAZMX SERVMX

Gobierno / Educación / Usuarios Corporativos

ABASMX SERVMX
INGMX
CTONMX SAPMX
Disponible en
$419.91 MXN con IVA

ID: SVPS23N1_6

Puede haber stock en Revendedores/Distribuidores

¡Para ver más productos como éste visite nuestra tienda Estados Unidos online hoy (en inglés solamente)!

El cable para conmutador KVM PS/2 3 en 1 de 1.8m, modelo SVPS23N1_6, está fabricado con materiales de alta calidad, y está diseñado para garantizar una calidad de imagen con la máxima nitidez, así como conexiones fiables.

Nuestros cables para conmutador universal KVM PS/2 están diseñados para evitar estorbos y mantener el espacio de trabajo ordenado, además de ofrecer un rendimiento excelente con un conmutador KVM de StarTech.com o de cualquier otra marca.

Funciona con:
La información sobre los conmutadores KVM compatibles de StarTech.com se puede encontrar en la sección Accesorios.
Modelos Aten (CS78, CS9134, CS9138, CS138A, CS88A, CS82A, CS84A, CS12, CS14, CS124A, CS114A)
Modelos Tripplite (B007-008)
Modelos Cables to go (32569, 22391)
Modelos IOGear (GCS82B, GCS138, GCS78KIT, GCS78, GCS138KITUP, GCS138KIT)

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com
  • Minimice los estorbos de cable, gracias al diseño 3 en 1
Aplicaciones
  • Cable para conmutador KVM que se debe utilizar con los conmutadores KVM OmniView, StarView, SwitchView y Apex. (Nota: Puede que algunos modelos que no son de StarView requieran adaptadores de cable que cambien de macho a hembra o viceversa.)
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Macho
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Macho
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.9 lb [0.4 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de conmutador KVM 3 en 1 estilo PS/2, de 1,8m
1 - Cambiador de género macho/macho DB15 (GC15HSM)
1 - la parte metálica del tornillo debe tener una longitud de 3cm
1 - LOS TORNILLOS DEBEN tener una longitud de 4,9cm LOS TORNILLOS DEBEN tener una longitud de 4,9cm
Certificaciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.