StarTech.com

Consola Portátil KVM para Laptop - Adaptador Crash Cart para Convertir una Laptop en Consola KVM

Convierta cualquier laptop en una consola para servidores, computadoras, cajeros automáticos, kioscos y más

ID del Producto: NOTECONS01

  • Diseño de tamaño pequeño con cables KVM integrados
  • Auto alimentado – se alimenta desde las conexiones USB del servidor
  • Soporta múltiples plataformas USB y PS/2 al servidor o KVM (PS/2 para el Teclado solamente)
Ver otros
  • Indicadores LED para el enlace USB, enlace Host vídeo y enlace Teclado/Ratón Host
  • Ajuste de vídeo manual para el control de posición, nitidez y ruido de imagen proporcionando un rendimiento óptimo
  • Función Snapshot – permite capturar imágenes de pantalla de su servidor, mensajes de error, y actividad
  • Comandos de teclas especiales predeterminados
  • Soporta emulación de teclado para sistemas USB, PS/2 y SUN
  • Ajuste automático de centrado de imágenes 4x3 en una pantalla plana
  • Escalado de video automático al cambiar el tamaño del panel de visualización desde el PC consola (laptop) para brindar compatibilidad inmediata y en forma automática
  • Ajuste de invalidación de video manual – permite trabajar con dispositivos más antiguos e industriales en lugares donde otras consolas no pueden
  • Verdadera sincronización del ratón USB que asegura una navegación precisa del servidor conectado
$10,390.11 MXN con IVA

General

El Adaptador USB 2.0 Crash Cart para Computadora Portátil a Consola KVM, NOTECONS01 permite convertir su laptop o netbook en un crash cart transportable para sala de servidores, eliminando la necesidad de ir arrastrando un monitor grande y pesado, un teclado y un mouse. Este adaptador ofrece streaming de VGA desde cualquier computadora host a un laptop y emula las salidas del mouse y teclado del portátil brindando un simple acceso y administración de servidores, PCs y otros dispositivos sin periféricos conectados.

El KVM USB de StarTech.com es el compañero ideal para viajes al centro de datos…se puede utilizar desde la parte trasera del bastidor. Por lo tanto si su tarea requiere de movimiento de cables o conexiones de red…este producto puede resultar de gran utilidad permitiéndole economizar tiempo y esfuerzo.
- everythingUSB.com.

Con portabilidad para el administrador móvil o técnico en mente, este adaptador alimentado a través de USB de diseño pequeño no requiere de accesorios adicionales para conectarse a la mayoría de los servidores, ni de instalación de software del lado del servidor. Además, el adaptador del tamaño de un bolsillo, se alimenta de las conexiones USB del lado del servidor, permitiendo a una computadora portátil/netbook que dure más tiempo sin consumir energía de la batería.

Asegurando el control total de las unidades conectadas, este Adaptador proporciona acceso inmediato a la pantalla POST y al BIOS, y además permite administrar la configuración total de la PC o máquina conectada; los administradores se pueden conectar a una servidor/dispositivo sin periféricos sin la necesidad de recurrir a una costosa solución de consola LCD en rack o un monitor pesado, teclado y mouse.

Respaldado por StarTech.com con 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida.

Cómo funciona:
Laptop KVM - how it works

La ventaja de StarTech.com

  • Soporte para alta resolución de hasta 1920 x 1200 @ 60Hz – consola portátil con la resolución más alta disponible
  • No requiere adaptador de corriente – se alimenta a través de la conexión USB que se ubica del lado del servidor, permitiendo optimizar la vida útil de la batería de su ordenador portátil, y evitando el inconveniente de tener que buscar un tomacorriente de 110V en la sala de servidores o en las ubicaciones remotas
  • Gabinete pequeño y robusto (del tamaño de un celular) – fácil de guardar y transportar; no requiere software del lado del servidor; se puede instalar y comenzar a utilizar en segundos

Aplicaciones

Elimina la necesidad de crash carts enormes y pesados en la sala de servidores o redes de distribución

Solución eficaz y económica para lugares en los cuales las Consolas LCD en bastidor dedicadas son demasiados costosas o engorrosas para instalar

Mantenimiento de servidores sin periféricos

Reparación de servidores móviles

Mantenimiento y reparación del ATM y VLT

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 1
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB y PS/2
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection No
MTBF 284.000 horas
Resolución Analógica Máxima 1920x1200 @ 60Hz
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Conector(es)
Conectores del Host 1 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Macho
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Interfaz(ces) de Consola 1 - USB Mini B (5 pines) Hembra Input
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.6 a 10.13
Linux 2.6.x a 4.11.x (solo versiones LTS)
Observaciones / Requisitos
Nota Si va a utilizar una interfaz con un dispositivo Linux, este adaptador solo es compatible con teclados QWERTY estándar en modo de configuración para inglés de Estados Unidos
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace Consola del Usuario/USB
1 - Enlace Host/Servidor de Video (VGA)
1 - Enlace Mouse/Teclado (USB,PS/2) del Host/Servidor
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 80%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 2.9 in [74 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Peso del Producto 6 oz [170 g]
Profundidad del Producto 4.5 in [115 mm]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.9 lb [0.4 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de Consola KVM USB PS/2
1 - Cable USB
1 - Adaptador USB a PS/2
1 - Memoria de Software USB

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® 10.6 a 10.13
Linux 2.6.x a 4.11.x (solo versiones LTS)

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Crash Cart USB con Transferencia de Archivos y Captura de Video
NOTECONS02
Adaptador Crash Cart USB con Transferencia de Archivos y Captura de Video

Consola Portátil KVM | Video VGA | 1920 x 1200 60Hz | Cables Incluidos

$11,626.67 con IVA
Consola KVM con Carcasa Resistente de Laptop a Servidor
NOTECONS02X
Consola KVM con Carcasa Resistente de Laptop a Servidor

Utilice este adaptador de crash cart USB para convertir su laptop en una consola KVM portátil para acceder a servidores, cajeros automáticos y quioscos tener funciones de transferencia de archivos y captura de videos

$13,877.07 con IVA
Adaptador de Consola KVM de 2 Puertos - de Laptop a Servidor
SV231USBLC
Adaptador de Consola KVM de 2 Puertos - de Laptop a Servidor

Convierta al instante su computadora portátil en una consola KVM con 2 puertos, mediante la conexión a un adaptador de crash cart de montaje en rack

$16,949.91 con IVA
Cable Conmutador KVM con Función de Transferencia de Archivos por USB 3.0 para 2 Computadoras
SVUSB3DSA
Cable Conmutador KVM con Función de Transferencia de Archivos por USB 3.0 para 2 Computadoras

Transfiera archivos y controle dos computadoras con sistema Windows, mediante un solo teclado y mouse

$2,075.23 con IVA