StarTech.com

Adaptador Crash Cart USB con Transferencia de Archivos y Captura de Video

Consola Portátil KVM | Video VGA | 1920 x 1200 60Hz | Cables Incluidos

ID del Producto: NOTECONS02

  • Acceda a cualquier sistema VGA y USB directamente desde su ordenador portátil, mediante el adaptador de la consola KVM
  • Rápida configuración con los cables incluidos y control inmediato a nivel BIOS
  • Comparta información sobre la solución de problemas y errores de pantalla, mediante la captura de vídeo con resolución 1920 x 1200 60Hz
Ver otros
  • Sencilla portabilidad con autoalimentación, sin que se requiera un adaptador de alimentación externo
  • Solucione fácilmente cualquier problema de sistema con las funciones de transferencias bidireccionales de ficheros y ordenador remoto
$11,626.67 MXN con IVA

General

El adaptador de crash cart USB portátil, modelo NOTECONS02, permite convertir cualquier laptop en una consola portátil para servidores en rack, computadoras, terminales ATM, quioscos, etc., ahora con transferencia de archivos local y captura de videos integrados en el software. Basta con conectar el adaptador de crash cart a un laptop mediante el cable USB incluido y luego conectar los cables USB y VGA integrados al servidor, para obtener control instantáneo a nivel de BIOS.

USB Crash Cart Adapter

Conexión rápida

Conéctese en unos segundos. El adaptador de crash cart incluye cables VGA y USB integrados para las conexiones del lado del servidor, y también incluye un cable USB para conectar a su laptop.

Solucione problemas con sus dispositivos más rápidamente, gracias a la flexible interfaz del software, la cual permite la transferencia de archivos desde un laptop a un servidor, la captura de videos con fines de registros o instrucciones, las capturas de pantalla, y el ajuste de la escala de la ventana mostrada en modo de pantalla completa o de tamaño inferior, sin necesidad de barras de desplazamiento.

Conexión universal

Debido a que no requiere la instalación de software en el servidor, este adaptador puede conectarse con cualquier PC o dispositivo con puerto VGA y USB, que a su vez permite control a nivel de BIOS.

Al ser alimentado a través de su conexión USB al servidor, el adaptador crash cart no necesita ser conectado a un tomacorriente, ahorrando de esta forma batería a su laptop/netbook.

Conexión portátil

Este adaptador de tamaño de bolsillo de gran resistencia, cuya portabilidad ha sido diseñada teniendo en mente a los administradores o técnicos que se desplazan con frecuencia, cabe en la bolsa de una laptop y no requiere accesorios adicionales.

Al eliminar la necesidad de cargar un crash cart tradicional de gran tamaño para la solución y el diagnóstico de problemas, su diseño portátil permite la conexión con dispositivos sin periféricos a través de una simple laptop.

Respaldado por StarTech.com con una garantía de 2 años y con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

Mantenimiento y reparación de ATM y VLT

Sistemas móviles y reparación de servidores

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cables Incluidos
Cantidad de Puertos KVM 1
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio No
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC VGA
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection No
MTBF 909.000
Resolución Analógica Máxima 1920x1200 @ 60Hz
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Conector(es)
Conectores del Host 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
Interfaz(ces) de Consola 1 - USB Mini B (5 pines) Hembra Input
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.9 a 10.13
Linux 2.6 a 4.11 Solamente versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Nota Si va a utilizar una interfaz con un dispositivo Linux, este adaptador solo es compatible con teclados QWERTY estándar en modo de configuración para inglés de Estados Unidos
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace Consola del Usuario/USB
1 - Enlace Host/Servidor de Video (VGA)
1 - Enlace Mouse/Teclado (USB) del Host/Servidor
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 80%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 2.9 in [74 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 16.4 in [416 mm]
1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Peso del Producto 6 oz [170 g]
Profundidad del Producto 4.5 in [115 mm]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 12.8 oz [363 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB de carro de paradas
1 - Cable USB A a Mini-B
1 - Tecla Software USB

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.9 a 10.13
Linux 2.6 a 4.11 Solamente versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Consola Portátil KVM para Laptop - Adaptador Crash Cart para Convertir una Laptop en Consola KVM
NOTECONS01
Consola Portátil KVM para Laptop - Adaptador Crash Cart para Convertir una Laptop en Consola KVM

Convierta cualquier laptop en una consola para servidores, computadoras, cajeros automáticos, kioscos y más

$10,390.11 con IVA
Consola KVM con Carcasa Resistente de Laptop a Servidor
NOTECONS02X
Consola KVM con Carcasa Resistente de Laptop a Servidor

Utilice este adaptador de crash cart USB para convertir su laptop en una consola KVM portátil para acceder a servidores, cajeros automáticos y quioscos tener funciones de transferencia de archivos y captura de videos

$13,877.07 con IVA
Adaptador de Consola KVM de 2 Puertos - de Laptop a Servidor
SV231USBLC
Adaptador de Consola KVM de 2 Puertos - de Laptop a Servidor

Convierta al instante su computadora portátil en una consola KVM con 2 puertos, mediante la conexión a un adaptador de crash cart de montaje en rack

$16,949.91 con IVA
Cable Conmutador KVM con Función de Transferencia de Archivos por USB 3.0 para 2 Computadoras
SVUSB3DSA
Cable Conmutador KVM con Función de Transferencia de Archivos por USB 3.0 para 2 Computadoras

Transfiera archivos y controle dos computadoras con sistema Windows, mediante un solo teclado y mouse

$2,075.23 con IVA