StarTech.com

Conmutador Switch KVM de 2 puertos con USB 2.0 Audio Video DisplayPort de 2 Monitores

Controle 2 computadoras con puertos dobles DVI de alta resolución a través de una consola

ID del Producto: SV231DPDDUA

  • Soporta conexiones nativas DisplayPort dobles – no requiere adaptador
  • Soporta resoluciones de 2560x1600 @ 60Hz; por encima de 1080p
  • Resoluciones máximas de 3840x2400 a menor velocidad de refresco
Ver otros
  • Audio Digital de Alta Definición de 7.1 Canales a través de la interfaz DisplayPort
  • Audio estéreo de 2 canales y micrófono 3.5mm
  • Concentrador de 2 puertos integrados para compartir periféricos USB 2.0
  • No requiere controladores ni software
  • Sistema operativo independiente
  • Conmutación mediante teclas de acceso rápido y botón pulsador
  • Soporta plug-and-play con interfaces de consola USB
  • Intervalos de tiempo de escaneo definidos por el usuario
  • Es posible conmutar el audio de forma independiente
  • Soporta hot-plug, detección de fallos y estado de conexión y desconexión de enlaces
  • Soporta DDC2B para la detección del monitor
  • Compatible con los estándares VESA y CEA
  • Diseño compacto con puertos de conexión en la parte posterior
$8,179.15 MXN con IVA
Inventario de productos disponible con revendedores:
Dónde comprar

General

El Conmutador KVM de 2 Puertos DisplayPort Doble USB con Audio y Concentrador USB 2.0, SV231DPDDUA permite combinar estándares de pantallas digitales de próxima generación con control KVM ininterrumpido, posibilitando el intercambio entre 2 sistemas de cabeza doble o sistemas DisplayPort idénticos. También es ideal para sistemas que poseen una sóla salida DisplayPort y una segunda fuente de video DVI o HDMI, empleando un adaptador de bajo costo.

Con control para múltiples computadoras diseñadas para usar aplicaciones multimedia de alta resolución, el KVM de vista doble soporta resoluciones de 2560x1600 (@60 Hz) con audio HD DisplayPort así como con audio estéreo analógico de 2 canales y entrada de micrófono.

De uso en equipos de diagnóstico por imágenes de alta resolución, tales como aplicaciones médicas (RMN, radiografías, etc.), este KVM soporta una resolución máxima de 3840x2400 a bajas velocidades de refresco.

SV231DPDDUA Application Diagram

DisplayPort HDMI Comparison

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com

  • Soporte versátil para audio digital multicanal de Alta Definición DisplayPort o audio estéreo analógico de 3.5mm
  • Concentrador USB 2.0 integrado para compartir periféricos y eliminar el gasto de comprar dispositivos por duplicado (impresoras, escáners, etc.)
  • Solución versátil que funciona muy bien con adaptadores Mini-DisplayPort, DisplayPort a DVI o HDMI; perfecto para salida de video DisplayPort Doble o DisplayPort + DVI o HDMI, e incluye conectividad Macbook®

Aplicaciones

Ideal para diseños multimedia, edición y postproducción de video utilizando computadoras Mac o PC

Ideal para equipos médicos de diagnóstico por imágenes y pantallas de asistencia médica, tales como pantallas de RMN y de radiográficas

Estaciones de trabajo de recintos bursátiles que emplean pantallas dobles

Excelente para realizar pruebas de control de computadoras/burn-in tests economizando el espacio que ocuparían varios monitores, teclados y ratones sobre su escritorio

Permite controlar sistemas dobles desde una sóla estación de trabajo aumentando la productividad laboral

Permite aprovechar las prestaciones de alta definición que ofrece DisplayPort en equipos de Topografía Satelital

Perfecto para controlar servidores de Señalización Digital de alta resolución, simplificando el acceso a sistemas múltiples

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Cables Incluidos No
Cantidad de Puertos KVM 2
Montaje en Rack No
Plataformas Admitidas USB
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 2
Tipo de Video PC DisplayPort
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Hot-Key Selection
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima WQXGA - 2560 x 1600
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte DVI Sí - Doble Enlace
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)
Conectores del Host 2 - USB B (4 pines) Hembra
4 - DisplayPort (20 pines) Hembra
4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
Interfaz(ces) de Consola 2 - DisplayPort (20 pines) Hembra
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 2 - Rojo - PC Seleccionada
2 - Verde - On-Line
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5A
Consumo de Energía 18
Corriente de Entrada 0.8A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Tensión de Salida 12 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80%
Temperatura de Almacenamiento 20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.3 in [57.5 mm]
Ancho del Producto 6.3 in [161 mm]
Color Negro
Peso del Producto 25.9 oz [734 g]
Profundidad del Producto 3.9 in [100 mm]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 2.6 lb [1.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - KVM DisplayPort Pantalla Doble 2 Puertos
1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
OS independent; No software or drivers required

Certificaciones

Productos Relacionados

Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DisplayPort - 4K 60Hz
SV231DPDDUA2
Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DisplayPort - 4K 60Hz

Acceda a dos computadoras con doble monitor y dos periféricos USB compartidos desde una única estación de trabajo

$9,128.03 con IVA
Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos DisplayPort - USB - 2560x1600
SV231DPUA
Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos DisplayPort - USB - 2560x1600

Controle 2 computadoras desde una consola, con video DisplayPort® de alta resolución, USB, teclado, ratón y audio

$5,781.43 con IVA
Conmutador Switch KVM 4 puertos Vídeo DisplayPort DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600
SV431DPUA
Conmutador Switch KVM 4 puertos Vídeo DisplayPort DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600

Comparta un teclado, ratón, y pantalla DisplayPort entre 4 sistemas multimedia de alta resolución

$7,932.07 con IVA
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DisplayPort 4K con USB 3.0
SV431DPU3A2
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DisplayPort 4K con USB 3.0

Controle cuatro computadoras DisplayPort mediante el uso de una sola consola con concentrador integrado USB 3.0, para el uso compartido de dispositivos periféricos adicionales

$11,008.39 con IVA
Conmutador Switch KVM 2 puertos DisplayPort DP USB Audio con Cables Integrados - 1080p
SV211DPUA
Conmutador Switch KVM 2 puertos DisplayPort DP USB Audio con Cables Integrados - 1080p

Control de dos computadoras con DisplayPort® y USB mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, ratón, monitor y audio)

$2,841.99 con IVA

Accesorios